990-6289H-037

选件

配置选项

  • 单市电或双市电

  • 最多 6+0 台 UPS 组成并机系统

  • ECO 模式

硬件选项

电池解决方案

  • E3MCBC7C:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 700 mm 宽 - 配置 C

  • E3MCBC7D:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 700 mm 宽 - 配置 D

  • E3MCBC10A:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 1000 mm 宽 - 配置 A

  • E3MCBC10B:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 1000 mm 宽 - 配置 B

  • E3MCBC10C:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 1000 mm 宽 - 配置 C

  • E3MCBC10D:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 1000 mm 宽 - 配置 D

  • E3MCBC10E:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 1000 mm 宽 - 配置 E

  • E3MBBB100K200H:电池断路器箱 630 A、一个用于 Easy UPS 3M/3L 的断路器

  • E3MBBK100K200H:电池断路器套件 630 A、一个用于 Easy UPS 3M/3L 的断路器

维修旁路面板

  • E3MBP60K400H:维修旁路面板,适用于 Easy UPS 3M 60-200 kVA 和 Easy UPS 3L 250-400 kVA

维修旁路机柜

  • E3LMBP250K600H:Easy 3L 维修旁路机柜,单机,250-600kVA 380/400/415V

底部进线机柜

  • GVBEC:Galaxy VL 和 Easy UPS 3L 的底部进线机柜。仅适用于 Easy UPS 3L 500-600 kVA(E3LUPS500KHS 和 E3LUPS600KHS)。

选项

  • E3LOPT001:Easy UPS 3L 并机套件(20 m 线缆)

  • E3LOPT002:Easy UPS 3M/3L 同步套件(20 m 线缆)

  • E3MOPT005:Easy UPS 3M 60-200 kVA 冷启动套件

  • E3LOPT003:Easy UPS 3L IP31 套件(适用于 250/300kVA 400V 3:3 UPS)

  • E3LOPT004:Easy UPS 3L IP31 套件(适用于 400kVA 400V 3:3 UPS)

  • E3LOPT005:Easy UPS 3L IP31 套件(适用于 500/600kVA 400V 3:3 UPS)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.