990-6289H-006

Eficiencia

Los valores son para una carga lineal a 400 V, 50 Hz, a un factor de potencia de salida de 1.

Modo normal

Potencia nominal del SAI 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA* 600 kVA*
Carga del 25 % 95,06 % 95,13 % 95,39 % 95,42 % 95,36 %
Carga del 50 % 95,49 % 95,54 % 95,50 % 95,45 % 95,58 %
Carga del 75 % 95,08 % 95,17 % 95,09 % 94,90 % 95,06 %
Carga del 100 % 94,54 % 94,56 % 94,57 % 94,16 % 94,24 %

Modo ECO

Potencia nominal del SAI 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
Carga del 25 % 98.92% 99.07% 98.97% 99.02% 98.91%
Carga del 50 % 99.30% 98.99% 99.26% 99.27% 99.28%
Carga del 75 % 99.35% 99.03% 99.32% 99.35% 99.37%
Carga del 100 % 99.40% 99.05% 99.36% 99.35% 99.42%

Funcionamiento con batería

Potencia nominal del SAI 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
Carga del 25 % 94.19% 94.37% 94.30% 94.46% 94.80%
Carga del 50 % 94.82% 95.03% 95.04% 95.18% 95.07%
Carga del 75 % 94.79% 94.75% 94.70% 94.81% 94.62%
Carga del 100 % 94.21% 94.19% 94.28% 94.29% 94.34%
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.