Caractéristiques
Caractéristiques d'entrée
| Puissance nominale de l'ASI | 500 kVA | 600 kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Raccordements* | L1, L2, L3, N, PE | |||||
| Plage de tension d'entrée (V) | 323-477 (pleine charge) | |||||
| Plage de fréquence (Hz) | 40-70 | |||||
| Courant d'entrée nominal (A) | 808 | 768 | 740 | 970 | 921 | 888 |
| Courant d'entrée maximal (A) | 946 | 899 | 866 | 1 135 | 1 079 | 1 040 |
| Limitation du courant d'entrée (A) | 1 080 | 1 320 | ||||
| Distorsion harmonique totale (THDI) | < 3 % pour les charges linéaires < 5 % pour les charges non linéaires |
|||||
| Facteur de puissance d'entrée | > 0,99 | |||||
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | Icc = 35 kA | |||||
| Montée en puissance | 7 secondes | |||||
Caractéristiques du bypass
| Puissance nominale de l'ASI | 500 kVA | 600 kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | |||||
| Capacité de surcharge | ≤ 115 % en continu 125 % pendant 10 minutes 150 % pendant 1 minute |
|||||
| Tension de bypass minimale (V) | 209 | 221 | 228 | 209 | 221 | 228 |
| Tension de bypass maximale (V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
| Fréquence (Hz) | 50 ou 60 | |||||
| Plage de fréquence (%) | ± 1, ± 2, ± 4, ± 5, ± 10. La valeur par défaut est ±10 (sélectionnable par l'utilisateur). | |||||
| Courant nominal de bypass (A) | 767 | 729 | 703 | 921 | 875 | 843 |
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | Icc = 35 kA | |||||
Caractéristiques de sortie
| Puissance nominale de l'ASI | 500 kVA | 600 kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Raccordements* | L1, L2, L3, N, PE | |||||
| Capacité de surcharge* | 105 % en continu 125 % pendant 10 minutes 150 % pendant 1 minute |
|||||
| Régulation de la tension de sortie | ± 1 % | |||||
| Réponse de charge dynamique | 20 millisecondes | |||||
| Facteur de puissance de sortie | 1 | |||||
| Courant de sortie nominal (A) | 760 | 722 | 696 | 912 | 866 | 835 |
| Distorsion harmonique totale (THDU) | < 2 % pour une charge linéaire
de 100 % < 4 % pour une charge non linéaire de 100 % |
|||||
| Fréquence de sortie (Hz) | 50 ou 60 | |||||
| Vitesse de balayage (Hz/s) | Programmable : de 0,5 à 2,0 La valeur par défaut est 0,5 |
|||||
| Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||||
| Facteur de puissance de la charge | De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement | |||||
| Courant de court-circuit sortie (onduleur) | 1,2 kA/200 ms | 1,5 kA/200 ms | ||||
Caractéristiques des batteries
| Puissance nominale de l'ASI | 500 kVA | 600 kVA |
|---|---|---|
| Puissance de charge maximale en % de puissance de sortie | 21 % | 22 % |
| Puissance de charge maximale (kW) | 108 | 132 |
| Tension nominale de la batterie (VDC) | ± 216 à ± 300 | |
| Tension nominale flottante (VDC) | ± 243 à ± 337,5 | |
| Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) | ± 172,8 à ± 240 | |
| Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) | 1 231-886 | 1 470-1 058 |
| Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) | 1 539-1 102 | 1 847-1 323 |
| Compensation de température (par cellule)* | Programmable entre 0 et 7 mV/°C. La valeur par défaut est 0 mV/°C. | |
| Taux d'ondulation du courant | < 5 % C10 | |
Protection amont préconisée
| Puissance nominale de l'ASI | 500 kVA | 600 kVA | ||
|---|---|---|---|---|
| Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
| Type de disjoncteur | NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) | NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) | NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) | NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) |
| Paramètre In | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paramètre Ir | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Paramètre Im | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 |
Sections de câbles recommandées
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
maximale autorisée est de 240 mm².
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux A.52-5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
-
Méthode d'installation C
La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-5-54.
Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient d'utiliser des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
500 kVA – Cuivre
| Section de câble par phase (mm2) | Section de câble neutre (mm2) | Section de câble PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrée | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
| Bypass | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
| Sortie | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
| Batterie | 6 x 120 | 6 x 120 | 3 x 120 |
600 kVA – Cuivre
| Section de câble par phase (mm2) | Section de câble neutre (mm2) | Section de câble PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrée | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
| Bypass | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
| Sortie | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
| Batterie | 6 x 150 | 6 x 150 | 3 x 150 |
Recommandation des tailles de vis et cosses
| Section de câble (mm²) | Taille de vis | Type de cosse |
|---|---|---|
| 120 | M12x35 mm | TLK 120-12 |
| 150 | M12x35 mm | TLK 150-12 |
| 185 | M12x35 mm | TLK 185-12 |
| 240 | M12x35 mm | TLK 240-12 |
Caractéristiques des couples de serrage
| Taille de vis | Couple |
|---|---|
| M12 | 50 Nm |
Exigences concernant une solution de batterie d'un fournisseur tiers
Les coffrets disjoncteur batterie de Schneider Electric sont recommandés pour le raccordement de la batterie. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Schneider Electric.
Spécifications du disjoncteur batterie tiers
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les disjoncteurs batteries sélectionnés
doivent être équipés d'une fonctionnalité de déclenchement
instantané avec une bobine de déclenchement à manque
ou une bobine de déclenchement à déclencheur à
émission.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Caractéristiques minimales requises du disjoncteur batterie
| Tension CC nominale du disjoncteur batterie > Tension de batterie normale | La tension normale de la configuration de la batterie est définie comme la tension nominale la plus élevée de la batterie. Elle peut être équivalente à la tension flottante qui peut être définie comme le nombre de blocs de batterie multiplié par le nombre de cellules multiplié par la tension flottante de la cellule. |
| Courant CC nominal du disjoncteur batterie > Courant nominal de décharge de la batterie | Ce courant est contrôlé par l'ASI et doit inclure le courant de décharge maximal. Il s'agit généralement du courant à la fin de la décharge (tension CC minimale de fonctionnement ou en condition de surcharge ou une combinaison). |
| Zones de raccordement CC | Trois zones de raccordement CC (+, -, N) pour les câbles CC sont requises. |
| Contact de position AUX pour le contrôle | Un commutateur AUX doit être installé dans chaque disjoncteur batterie et raccordé à l'ASI. L'ASI peut contrôler un disjoncteur batterie. |
| Fonctionnalité de coupure de court-circuit | Le pouvoir de coupure en cas de court-circuit doit être supérieur au courant continu de court-circuit de la configuration de batterie (la plus grande). |
| Intensité minimale du courant de déclenchement | Le courant de court-circuit minimum pour déclencher le disjoncteur batterie doit correspondre à la configuration de batterie (la plus petite), pour que le disjoncteur se déclenche en cas de court-circuit, jusqu'à la fin de sa durée de vie. |
Conseils pour l'organisation des câbles de batterie
Poids et dimensions de l'ASI
| Puissance nominale de l'ASI | Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm |
|---|---|---|---|---|
| 500 kVA | 665 | 1970 | 1000 | 850 |
| 600 kVA | 745 | 1970 | 1000 | 850 |
Poids et dimensions de l'ASI, emballage inclus
| Puissance nominale de l'ASI | Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm |
|---|---|---|---|---|
| 500 kVA | 720 | 2100 | 1200 | 1015 |
| 600 kVA | 800 | 2100 | 1200 | 1015 |
Dégagement
Caractéristiques environnementales
| En fonctionnement | Stockage | |
|---|---|---|
| Température | de 0 à 30 °C | de -15 à 40 °C pour les systèmes
avec batteries de -25 à 55 °C pour les systèmes sans batteries |
| Humidité relative | 0 à 95 % sans condensation | |
| Déclassement
en fonction de l'altitude selon la norme IEC 62040-3 |
Facteur
de déclassement de puissance : 0-1 500 m : 1 000 1 500–2 000 m : 0,975 |
< 15 000 m au-dessus du niveau de la mer (ou dans un environnement avec une pression atmosphérique équivalente) |
| Alarme sonore | < 72 dBA pour une charge de 100 % selon ISO3746 | |
| Catégorie de protection | IP20 (filtre anti-poussière standard) | |
| Couleur | RAL 9003 | |
Dissipation thermique
| Puissance nominale de l'ASI | 500 kVA | 600 kVA | ||
|---|---|---|---|---|
| W | BTU/h | W | BTU/h | |
| Mode normal | 31 800 | 108 507 | 37 200 | 126 932 |
| Mode batterie | 28 550 | 97 417 | 33 960 | 115 877 |
| Mode ECO | 3 250 | 11 090 | 3 480 | 11 874 |
Conformité
| Sécurité | CEI 62040-1:2017,
édition 2.0, Alimentations sans interruption (ASI) –
Partie 1 : Règles de sécurité CEI 62040-1: 2008-6, 1re édition, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1 : Exigences générales et règles de sécurité pour les ASI CEI 62040-1:2013-01, 1re édition, 1re modification |
| CEM | CEI 62040-2:2016,
édition 3.0, Alimentations sans interruption (ASI) –
Partie 2 : Exigences pour la compatibilité électromagnétique
(CEM). CEI 62040-2:2005-10, 2e édition, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 2 : Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM) |
| Performances | CEI 62040-3 : 2011-03, 2ème édition d'Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais |
| Caractéristiques environnementales | CEI 62040-4 : 2013-04, 1ère édition d'Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 4 : Aspects environnementaux – Exigences et rapports |
| Indications |
CE, RCM, EAC, DEEE |
| Transport |
ISTA 2B |
| Degré de pollution | 2 |
| Catégorie de surtension | III |
| Système de mise à la terre | TN-S, TN-C, TT ou IT |
DANGER
DANGER