990-6290C-012

Raccordement des câbles de signal

Signal du commutateur AUX

NOTE: Ces câbles de signal sont non-Class 2/non-SELV.
NOTE: Pour utiliser des câbles de signal Class 2/SELV, vous pouvez raccorder le disjoncteur du bypass de maintenance (MBB) à J2 à la place.
Terminal Fonction  
J14-1 Commutateur AUX du disjoncteur du bypass de maintenance (MBB)
J14-2 Masse du signal (GND)
J14-3 Commutateur AUX du disjoncteur de sortie de l'unité (UOB)
J14-4 Masse du signal (GND)
J15-1 Commutateur AUX du disjoncteur d'entrée du commutateur statique (SSIB)
J15-2 Masse du signal (GND)
J15-3 Commutateur AUX du disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB)
J15-4 Masse du signal (GND)

Signal du backfeed

NOTE: Ces raccordements de câbles de signal sont non-Class 2/non-SELV.

Backfeed 1 : Backfeed par bypass.

Backfeed 2 : Backfeed en entrée.

Terminal Fonction  
J16-1 Relais backfeed 1 standard
J16-3 Relais backfeed 1 normalement ouvert (NO)
J16-5 Relais backfeed 1 normalement fermé (NF)
J17-1 Relais backfeed 2 standard
J17-3 Relais backfeed 2 normalement ouvert (NO)
J17-5 Relais backfeed 2 normalement fermé (NF)

Signal EPO

NOTE: Ces câbles de signal sont Class 2/SELV.
Terminal Fonction  
J1-1 Contact en entrée EPO normalement ouvert (NO)

EPO normalement ouvert (NO)

EPO normalement fermé (NF)

J1-2 +12 V
J1-3 Contact en entrée EPO normalement fermé (NF)
J1-4 +12 V

Signal du disjoncteur du bypass de maintenance (MBB)

NOTE: Ces câbles de signal sont Class 2/SELV.
NOTE: Pour utiliser des câbles de signal non-Class 2/non-SELV, vous pouvez raccorder le disjoncteur du bypass de maintenance (MBB) à J15 à la place.
Terminal Fonction  
J2-1 Usage interne
J2-2 Usage interne
J2-3 Commutateur AUX du disjoncteur du bypass de maintenance (Ext. MBB)
J2-4 Masse du signal (GND)

Signal de batterie

AVIS
risques de dommages à l'équipement
La commande de contact de disjoncteur batterie J3, J4-1 et J4-2 peut transmettre un maximum de + 24 V CC, 250 mA à la bobine de déclenchement à manque ou bobine de déclenchement à déclencheur à émission. Si cette valeur est dépassée, l'ASI peut être endommagée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
NOTE: Ces câbles de signal sont Class 2/SELV.
Terminal Fonction  
J3-1 Relais de batterie 1, normalement fermé (NF)*
J3-2 Relais de batterie 1, masse du signal (GND)
J3-3 Relais de batterie 2, normalement fermé (NF)*
J3-4 Relais de batterie 2, masse du signal (GND)
J4-1 Relais de batterie 3, normalement fermé (NF)*
J4-2 Relais de batterie 3, masse du signal (GND)
J4-3 Commutateur AUX BB1
J4-4 Masse du signal (GND)
J5-1 Commutateur AUX BB2
J5-2 Masse du signal (GND)
J5-3 Commutateur AUX BB3
J5-4 Masse du signal (GND)

Signal de contact en entrée

NOTE: Ces câbles de signal sont Class 2/SELV.
Terminal Fonction  
J6-1 Contact en entrée 1, sélectionnez une fonction via l'écran
J6-2 Contact en entrée 1, masse du signal (GND)
J6-3 Contact en entrée 2, sélectionnez une fonction via l'écran
J6-4 Contact en entrée 2, masse du signal (GND)
J7-1 Contact en entrée 3, sélectionnez une fonction via l'écran
J7-2 Contact en entrée 3, masse du signal (GND)
J7-3 Contact en entrée 4, sélectionnez une fonction via l'écran
J7-4 Contact en entrée 4, masse du signal (GND)
J8-1 Contact en entrée 5, sélectionnez une fonction via l'écran
J8-2 Contact en entrée 5, masse du signal (GND)
J8-3 Contact en entrée 6, sélectionnez une fonction via l'écran
J8-4 Contact en entrée 6, masse du signal (GND)

Signal de relais de sortie

NOTE: Ces câbles de signal sont Class 2/SELV.
Terminal Fonction  
J9-1 Relais de sortie 1, normalement ouvert (NO)
J9-2 Relais de sortie 1, standard
J9-3 Relais de sortie 2, normalement ouvert (NO)
J9-4 Relais de sortie 2, standard
J10-1 Relais de sortie 3, normalement ouvert (NO)
J10-2 Relais de sortie 3, standard
J10-3 Relais de sortie 4, normalement ouvert (NO)
J10-4 Relais de sortie 4, standard
J11-1 Relais de sortie 5, normalement ouvert (NO)
J11-2 Relais de sortie 5, standard
J11-3 Relais de sortie 6, normalement ouvert (NO)
J11-4 Relais de sortie 6, standard
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?