990-6290D-037

规格

输入规格

UPS 额定值 500 kVA 600 kVA
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
连接* L1、L2、L3、N、PE
输入电压范围 (V) 323-477(满负载)
频率范围 (Hz) 40-70
额定输入电流 (A) 808 768 740 970 921 888
最大输入电流 (A) 946 899 866 1135 1079 1040
输入电流限制 (A) 1080 1320
总谐波失真度 (THDI) <3%(线性负载)
<4%(非线性负载)
输入功率因数 >0.99
最大短路额定值 Icc=35 kA
斜坡启动 7 秒

旁路规格

UPS 额定值 500 kVA 600 kVA
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
连接 L1、L2、L3、N、PE
过载能力 ≤115% 持续运行
125% 持续 10 分钟
150% 持续 1 分钟
最低旁路电压 (V) 209 221 228 209 221 228
最高旁路电压 (V) 475 480 477 475 480 477
频率 (Hz) 50 或 60
频率范围 (%) ±1、±2、±4、±5、±10。默认值为 ±10(用户可选)。
额定旁路电流 (A) 767 729 703 921 875 843
最大短路额定值 Icc=35 kA

输出规格

UPS 额定值 500 kVA 600 kVA
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
连接* L1、L2、L3、N、PE
过载能力* 105% 持续运行
125% 持续 10 分钟
150% 持续 1 分钟
输出电压调节 ±1%
动态负载响应 20 毫秒
输出功率因数 1
额定输出电流 (A) 760 722 696 912 866 835
总谐波失真度 (THDU) <2%(100% 线性负载时)
<4%(100% 非线性负载时)
输出频率 (Hz) 50 或 60
跟踪速率 (Hz/s) 可编程:0.5 ~ 2.0
默认为 0.5
输出性能分类(根据 IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
负载功率因数 0.5 超前到 0.5 滞后,无降容
输出短路电流(逆变器) 1.2 kA/200 ms 1.5 kA/200 ms

电池规格

注: 该 UPS 支持 36-50 块电池 (block)。
UPS 额定值 500 kVA 600 kVA
最大充电功率/输出功率 (%) 21% 22%
最大充电功率 (kW) 108 132
额定电池电压 (VDC) ±216 ~ ±300
额定浮充电压 (VDC) ±243 ~ ±337.5
满负载时的放电终止电压 (VDC) ±172.8 ~ ±240
满负载和额定电池电压时的电池电流 (A) 1231-886 1470-1058
满负载和最小电池电压时的电池电流 (A) 1539-1102 1847-1323
温度补偿(每单体)* 可设置范围为 0 ~ 7 mV/°C。默认值为 0 mV/°C。
纹波电流 <5% C10

建议的上游保护

注: 对于当地要求使用 4 极断路器的情形:如果预计零线由于非线性负载原因可能需要承受强电流,则断路器的额定值必须根据零线预计电流确定。
UPS 额定值 500 kVA 600 kVA
  输入 旁路 输入 旁路
断路器类型 NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480)
In 设置 1 1 1 1
Ir 设置 0.95 0.9 0.9 0.9
Im 设置 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10

建议的线缆规格

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 240 mm²。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 A.52-5,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线

  • 安装方式 C

PE 规格基于 IEC 60364-5-54 标准中的表 54.2。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数使用更高规格的导线。

注: 电池线缆规格按照 36 块电池确定。
注: 此处的电池线缆规格仅为建议值。请始终遵照电池解决方案文档中有关电池线缆规格和电池 PE 线缆规格的具体说明,并确保电池线缆规格与电池断路器额定值相匹配。
注: 辅助产品的建议线缆规格和允许的最大线缆规格可能有所不同。请参阅辅助产品随附的安装手册。

500 kVA

  每相的线缆规格 (mm2) 零线线缆规格 (mm2) PE 线缆规格 (mm2))
输入 3 x 185 3 x 185 2 x 150
旁路 3 x 185 3 x 185 2 x 150
输出 3 x 185 3 x 185 2 x 150
电池 6 x 120 6 x 120 3 x 120

600 kVA

  每相的线缆规格 (mm2) 零线线缆规格 (mm2) PE 线缆规格 (mm2))
输入 3 x 240 3 x 240 2 x 185
旁路 3 x 240 3 x 240 2 x 185
输出 3 x 240 3 x 240 2 x 185
电池 6 x 150 6 x 150 3 x 150

建议的螺栓和接线端子规格

线缆规格(mm²) 螺栓规格 接线端子型号
120 M12x35 mm TLK 120-12
150 M12x35 mm TLK 150-12
185 M12x35 mm TLK 185-12
240 M12x35 mm TLK 240-12

扭矩规格

螺栓规格 扭矩
M12 50 Nm

第三方电池解决方案要求

建立使用施耐德电气生产的电池断路器盒作为电池接口设备。有关详情,请联系施耐德电气。

第三方电池断路器要求

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有选中的电池断路器必须配备瞬时脱扣功能(配有欠压线圈或分励脱扣线圈)。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 选择电池断路器时,除了下面所列要求之外,还需要考虑更多因素。更多详情,请联系施耐德电气。

电池断路器的设计要求

电池断路器额定直流电压 > 正常电池电压 电池配置的正常电压定义为最高额定电池电压。该电压可以等于浮充电压(可定义为电池节数 × 单体数 × 单体浮充电压)。
电池断路器额定直流电流 > 电池额定放电电流 该电流受 UPS 控制,且必须包含最大放电电流。该电流通常是放电终止电流(最小直流工作电压下或过载状态或二者皆有)。
DC 接入区 DC 线缆需要三个接入区(+、-、N)。
监控用辅助开关 每个电池断路器中必须安装一个辅助开关,且须连接到 UPS。UPS 可监控一个电池断路器。
短路分断能力 短路分断能力必须高于(最大)电池配置的短路直流电流。
最小跳闸电流 使电池断路器跳闸的最小短路电流必须与(最小)电池配置相匹配,以便断路器能在短路时跳闸,直至其使用寿命结束。

电源线缆整理指南

注: 对于第三方电池,请仅使用高功率电池进行 UPS 应用。
注: 电池组安装距离较远时,合理的线缆布线至关重要,可减少压降和电感。电池组与 UPS 之间的距离不得超过 200 米(656 英尺)。如需更长距离安装,请联系施耐德电气。
注: 为最大限度降低电磁辐射风险,建议您严格遵守以下指南并使用接地良好的金属线槽支架。
线缆长度
<30 m 不推荐 可接受 推荐 推荐
31–75 m 不推荐 不推荐 可接受 推荐
76–150 m 不推荐 不推荐 可接受 推荐
151–200 m 不推荐 不推荐 不推荐 推荐

UPS 重量和尺寸

UPS 额定值 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
500 kVA 665 1970 1000 850
600 kVA 745 1970 1000 850

UPS 运输重量和尺寸

UPS 额定值 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
500 kVA 720 2100 1200 1015
600 kVA 800 2100 1200 1015

间距

注: 这些间距仅适用于空气流通和维修通道。有关所在地区的其他要求,请遵守当地安全规范和标准。
注: 最小背面间距分别为 500 mm(维护用)和 350 mm(运行用)。

环境

  运行 贮存
温度 0 °C ~ 30 °C -15 °C ~ 40 °C(带电池的系统)
-25 °C ~ 55 °C(无电池的系统)
相对湿度 0-95%,无冷凝
海拔高度降容遵照
IEC 62040-3 标准
功率降容因数:
0-1500 m:1.000
1500-2000 m:0.975
海拔高度 ≤ 15000 m(或同等气压环境)
噪声 <72 dBA(100% 负载)依据标准 ISO3746  
保护级别 IP20(标配过滤网)
颜色 RAL 9003

散热

UPS 额定值 500 kVA 600 kVA
  W BTU/hr W BTU/hr
正常模式 31800 108507 37200 126932
电池模式 28550 97417 33960 115877
ECO 模式 3250 11090 3480 11874

合规性

安全 IEC 62040-1:2017 不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:系统要求
IEC 62040-1:2008-6 不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 1 部分:UPS 的一般规定和安全要求
IEC 62040-1:2013-01,第 1 版修订版 1
EMC IEC 62040-2:2016 不间断电源系统 (UPS) 第 3.0 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求。
IEC 62040-2:2005-10 不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求
性能 IEC 62040-3:2011-03 不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求
环境 IEC 62040-4:2013-04 不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 4 部分:环境方面 – 要求和报告
标志

CE、RCM、EAC、WEEE

运输

ISTA 2B

污染等级 2
过压类别 III
接地系统 TN-S、TN-C、TT 或 IT
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.