990-6392E-019

Easy UPS 3S용 권장 케이블 크기

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 185mm²입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 과전류 보호 장치는 외부 업체에 의해 공급되어야 합니다.

이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음을 기준으로 합니다.

  • 단일 코어 케이블 유형 U1000 R02V

  • AC 케이블에만 해당: 최대 길이 70m, 라인 전압 강하 <다공 케이블 트레이에 3% 설치, XLPE형 절연, 단일 레이어 트레포일형 배열, 15%~33%의 THDI, 208V에서 35°C, 4개의 터치 케이블로 그룹화

  • DC 케이블에만 해당: 최대 길이 15m 및 라인 전압 강하 <1%

주의: 중성 컨덕터가 라인 중성선, 비선형 부하로 인해 높은 전류가 흐를 것으로 예상되는 경우 예상되는 중성 전류에 따라 회로 차단기의 정격을 맞춰야 합니다.

Easy UPS 3S - 3:1 UPS 시스템

UPS 정격   3+0 병렬 용량 2+0 병렬 용량
2+1 병렬 리던던트
1+0 단일
1+1 병렬 리던던트
    위상별(mm2) 중성선(mm2) PE(mm2) 위상별(mm²) 중성선(mm2) PE(mm²) 위상별(mm²) 중성선(mm2) PE(mm²)
10 kVA 부하

50

50

25

35

35

16

16

16

16

입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)

50

50

25

35

35

16

16

16

16

UPS 출력

16

16

16

16

16

10

16

16

16

15 kVA 부하

2X50

2X50

50

50

50

25

25

25

16

입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)

2X50

2X50

50

50

50

25

25

25

16

UPS 출력

25

25

16

25

25

16

25

25

16

20 kVA 부하

2X70

2X70

70

2X35

2X35

35

35

35

16

입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)

2X70

2X70

70

2X35

2X35

35

35

35

16

UPS 출력

35

35

16

35

35

16

35

35

16

30 kVA 부하

3X70

3X70

2X70

2X70

2X70

70

50

50

25

입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)

3X70

3X70

2X70

2X70

2X70

70

50

50

25

UPS 출력

50

50

25

50

50

25

50

50

25

Easy UPS 3S - 3:3 UPS 시스템

UPS 정격   3+0 병렬 용량 2+0 병렬 용량
2+1 병렬 리던던트
1+0 단일
1+1 병렬 리던던트
    위상별(mm²) 중성선(mm2) PE(mm²) 위상별(mm²) 중성선(mm2) PE(mm²) 위상별(mm²) 중성선(mm2) PE(mm²)
10 kVA 부하

16

2x16

16

10

2x10

10

6

2x6

6

입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)

16

2x16

16

10

2x10

10

6

2x6

6

UPS 출력

6

2x6

6

6

2x6

6

6

2x6

6

15 kVA 부하

16

2X16

16

16

2x16

16

6

2x6

6

입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)

25

2X16

16

16

2x16

16

6

2x6

6

UPS 출력

6

2x6

6

6

2x6

6

6

2x6

6

20 kVA UPS 출력

35

2x25

16

25

2x25

16

10

2x10

10

입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)

35

2x25

16

25

2x25

16

10

2x10

10

부하

10

2x10

10

10

2x10

10

10

2x10

10

30 kVA 부하

70

2X70

35

25

2x25

16

16

2x16

16

입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)

70

2X70

35

35

2x25

16

16

2x16

16

UPS 출력

16

2x16

16

16

2x16

16

16

2x16

16

40 kVA 부하

95

3X95

50

50

2X50

25

25

2x25

16

입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)

95

3X95

50

50

2X50

25

25

2x25

16

UPS 출력

25

2x25

16

25

2x25

16

25

2x25

16

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.