Dimensiones de cable recomendadas para Easy UPS 3S
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión de cable máxima
permitida es de 185 mm².
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de cable en este manual se basan en:
-
Cables monoconductores de tipo U1000 R02V
-
Específico para cables de AC: Longitud máxima de 70 m con una caída de tensión de línea <3 %, instalados en bandejas para cable perforadas, aislamiento tipo XLPE, de una capa en tresbolillo, THDI entre 15 % y 33 %, 35 °C a 208 V, agrupados en cuatro cables en contacto
-
Específico para cables DC: Longitud máxima de 15 m con una caída de tensión de línea de <1 %
Sistema SAI Easy UPS 3S – 3:1
Sistema SAI Easy UPS 3S – 3:3
Potencia nominal del SAI | Capacidad en paralelo 3+0 | Capacidad
en paralelo 2+0 Redundante en paralelo 2+1 |
Individual 1+0 Redundante en paralelo 1+1 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por fase (mm²) | Neutro (mm2) | PE (mm²) | Por fase (mm²) | Neutro (mm2) | PE (mm²) | Por fase (mm²) | Neutro (mm2) | PE (mm²) | ||
10 kVA | Carga |
16 |
2 x 16 |
16 |
10 |
2 x 10 |
10 |
6 |
2 x 6 |
6 |
Entrada (suministro de red simple principal)/ derivación (suministro de red con dos entradas) |
16 |
2 x 16 |
16 |
10 |
2 x 10 |
10 |
6 |
2 x 6 |
6 |
|
Salida del SAI |
6 |
2 x 6 |
6 |
6 |
2 x 6 |
6 |
6 |
2 x 6 |
6 |
|
15 kVA | Carga |
16 |
2 x 16 |
16 |
16 |
2 x 16 |
16 |
6 |
2 x 6 |
6 |
Entrada (suministro de red simple principal)/ derivación (suministro de red con dos entradas) |
25 |
2 x 16 |
16 |
16 |
2 x 16 |
16 |
6 |
2 x 6 |
6 |
|
Salida del SAI |
6 |
2 x 6 |
6 |
6 |
2 x 6 |
6 |
6 |
2 x 6 |
6 |
|
20 kVA | Salida del SAI |
35 |
2 x 25 |
16 |
25 |
2 x 25 |
16 |
10 |
2 x 10 |
10 |
Entrada (suministro de red simple principal)/ derivación (suministro de red con dos entradas) |
35 |
2 x 25 |
16 |
25 |
2 x 25 |
16 |
10 |
2 x 10 |
10 |
|
Carga |
10 |
2 x 10 |
10 |
10 |
2 x 10 |
10 |
10 |
2 x 10 |
10 |
|
30 kVA | Carga |
70 |
2 X 70 |
35 |
25 |
2 x 25 |
16 |
16 |
2 x 16 |
16 |
Entrada (suministro de red simple principal)/ derivación (suministro de red con dos entradas) |
70 |
2 X 70 |
35 |
35 |
2 x 25 |
16 |
16 |
2 x 16 |
16 |
|
Salida del SAI |
16 |
2 x 16 |
16 |
16 |
2 x 16 |
16 |
16 |
2 x 16 |
16 |
|
40 kVA | Carga |
95 |
3 X 95 |
50 |
50 |
2 x 50 |
25 |
25 |
2 x 25 |
16 |
Entrada (suministro de red simple principal)/ derivación (suministro de red con dos entradas) |
95 |
3 X 95 |
50 |
50 |
2 x 50 |
25 |
25 |
2 x 25 |
16 |
|
Salida del SAI |
25 |
2 x 25 |
16 |
25 |
2 x 25 |
16 |
25 |
2 x 25 |
16 |