990-6392E-004

Anbefalede kabelstørrelser til Easy UPS 3S

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 185 mm².
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

Kabelstørrelser i denne manual er baseret på:

  • Enkeltlederkabler type U1000 R02V

  • Specifikt for AC-kabler: Maksimal længde 70 m med et netspændingsfald <3 % installeret på perforerede kabelbakker, XLPE-type isolering, enkeltlags trekløverformation, THDI mellem 15 % og 33 %, 35 °C ved 208 V grupperet i fire berøringskabler

  • Specifikt for DC-kabler: Maksimal længde 15 m med et netspændingsfald <1 %

BEMÆRK: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal afbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.

Easy UPS 3S – 3:1 UPS-system

UPS-klassifikation   3+0 parallelt system for kapacitet 2+0 parallelt system for kapacitet
2+1 parallelt system for redundans
1+0 enkelt system
1+1 parallelt system for redundans
    Pr. fase (mm2) Neutral (mm2) PE (mm2) Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²)
10 kVA Last

50

50

25

35

35

16

16

16

16

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

50

50

25

35

35

16

16

16

16

UPS-udgang

16

16

16

16

16

10

16

16

16

15 kVA Last

2 X 50

2 X 50

50

50

50

25

25

25

16

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

2 X 50

2 X 50

50

50

50

25

25

25

16

UPS-udgang

25

25

16

25

25

16

25

25

16

20 kVA Last

2 x 70

2 x 70

70

2 X 35

2 X 35

35

35

35

16

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

2 x 70

2 x 70

70

2 X 35

2 X 35

35

35

35

16

UPS-udgang

35

35

16

35

35

16

35

35

16

30 kVA Last

3 x 70

3 x 70

2 x 70

2 x 70

2 x 70

70

50

50

25

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

3 x 70

3 x 70

2 x 70

2 x 70

2 x 70

70

50

50

25

UPS-udgang

50

50

25

50

50

25

50

50

25

Easy UPS 3S – 3:3 UPS-system

UPS-klassifikation   3+0 parallelt system for kapacitet 2+0 parallelt system for kapacitet
2+1 parallelt system for redundans
1+0 enkelt system
1+1 parallelt system for redundans
    Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²)
10 kVA Last

16

2 x 16

16

10

2 x 10

10

6

2 x 6

6

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

16

2 x 16

16

10

2 x 10

10

6

2 x 6

6

UPS-udgang

6

2 x 6

6

6

2 x 6

6

6

2 x 6

6

15 kVA Last

16

2 x 16

16

16

2 x 16

16

6

2 x 6

6

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

25

2 x 16

16

16

2 x 16

16

6

2 x 6

6

UPS-udgang

6

2 x 6

6

6

2 x 6

6

6

2 x 6

6

20 kVA UPS-udgang

35

2 x 25

16

25

2 x 25

16

10

2 x 10

10

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

35

2 x 25

16

25

2 x 25

16

10

2 x 10

10

Last

10

2 x 10

10

10

2 x 10

10

10

2 x 10

10

30 kVA Last

70

2 x 70

35

25

2 x 25

16

16

2 x 16

16

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

70

2 x 70

35

35

2 x 25

16

16

2 x 16

16

UPS-udgang

16

2 x 16

16

16

2 x 16

16

16

2 x 16

16

40 kVA Last

95

3 X 95

50

50

2 X 50

25

25

2 x 25

16

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

95

3 X 95

50

50

2 X 50

25

25

2 x 25

16

UPS-udgang

25

2 x 25

16

25

2 x 25

16

25

2 x 25

16

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?