Dimensionamento impianto per UPS da 250-400 kVA
Specifiche ingresso
Valori nominali dell'UPS | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Collegamenti* | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Intervallo tensione in ingresso (V) | 323-477 (pieno carico) | ||||||||
Intervallo frequenza (Hz) | 40-70 | ||||||||
Corrente in ingresso nominale (A) | 404 | 384 | 370 | 485 | 461 | 444 | 647 | 614 | 592 |
Corrente massima in ingresso (A) |
474 |
451 |
434 |
568 |
540 |
520 |
757 |
719 |
693 |
Limitazione corrente in ingresso (A) | 600 | 720 | 960 | ||||||
Distorsione armonica totale (THDI) | <3% per carichi lineari <5% per carichi non lineari |
||||||||
Fattore di potenza in ingresso | > 0,99 | ||||||||
Massimo valore nominale cortocircuito | Icc=35 kA | ||||||||
Rampa in ingresso | 7 secondi |
Specifiche bypass
Valori nominali dell'UPS | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Collegamenti | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Capacità di sovraccarico | ≤115% continuo 125% per 10 minuti 150% per 1 minuto |
||||||||
Tensione bypass minima (V) | 209 | 221 | 228 | 209 | 221 | 228 | 209 | 221 | 228 |
Tensione bypass massima (V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
Frequenza (Hz) | 50 o 60 | ||||||||
Intervallo freq (%) | ±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Il valore predefinito è ± 10 (selezionabile dall'utente). | ||||||||
Corrente bypass nominale (A) |
384 |
364 |
351 |
460 |
437 |
422 |
614 |
583 |
562 |
Massimo valore nominale cortocircuito | Icc=35 kA |
Specifiche uscita
Valori nominali dell'UPS | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Collegamenti* | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Capacità di sovraccarico* | 105% continuo 125% per 10 minuti 150% per 1 minuto |
||||||||
Regolazione della tensione in uscita | ±1% | ||||||||
Risposta con carico dinamico | 20 millisecondi | ||||||||
Fattore di potenza in uscita | 1 | ||||||||
Corrente in uscita nominale (A) |
380 |
361 |
348 |
456 |
433 |
417 |
608 |
577 |
556 |
Distorsione armonica totale (THDU) | <2% con carico lineare al 100% <4% con carico non lineare al 100% |
||||||||
Frequenza di uscita (Hz) | 50 o 60 | ||||||||
Velocità di risposta (Hz/s) | Programmabile: Da 0,5 a 2,0 L'impostazione predefinita è 0,5 |
||||||||
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) | VFI-SS-111 | ||||||||
Fattore di potenza di carico | Da 0,5 induttivo a 0,5 capacitivo senza declassamento | ||||||||
Corrente di corto circuito in uscita (inverter) | 630 A/200 ms | 820 A/200 ms | 1000 A/200 ms |
Specifiche batteria
Valori nominali dell'UPS | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA |
---|---|---|---|
Potenza di carica max. in % di potenza in uscita | 24 | ||
Massima potenza di carica (kW) | 60 | 72 | 96 |
Tensione nominale batteria (VCC) | Da ± 216 a ± 300 | ||
Tensione nominale di mantenimento (VCC) | Da ± 243 a ± 337.5 | ||
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) | Da ± 172,8 a ± 240 | ||
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) |
615-443 |
738-531 |
985-709 |
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) |
769-554 |
923-664 |
1231-886 |
Compensazione temperatura (per cella)* | Programmabile da 0 a 7 mV/°C. L'impostazione predefinita è 0 mV/°C. | ||
Corrente ondulata | <5% C10 |
Protezione a monte consigliata
Valori nominali dell'UPS | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
Tipo di interruttore | NSX630F Mic 2.3 (LV432877) | NSX630F Mic 2.3 (LV432877) | NS630bN Mic 2.0 (33463/NS33463) | NS630bN Mic 2.0 (33463/NS33463) | NS800N Mic 2.0 (33469/NS33469) | NS800N Mic 2.0 (33469/NS33469) |
Impostazione In | Io=500 | Io=500 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Impostazione Ir | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.9 |
Impostazione Im | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 |
Dimensioni dei cavi consigliate
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 240 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella A.52-5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame
-
Metodo di installazione C
La dimensione PE si basa sulla tabella 54.3 di IEC 60364-5-54.
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
250 kVA – Rame
Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo neutro (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Ingresso | 2 x 120 | 2 x 120 | 120 |
Bypass | 2 x 120 | 2 x 120 | 120 |
Uscita | 2 x 120 | 2 x 120 | 120 |
Batteria | 2 x 185 | 2 x 185 | 185 |
300 kVA – Rame
Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo neutro (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Ingresso | 2 x 150 | 2 x 150 | 150 |
Bypass | 2 x 150 | 2 x 150 | 150 |
Uscita | 2 x 150 | 2 x 150 | 150 |
Batteria | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 |
400 kVA – Rame
Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo neutro (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Ingresso | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 |
Bypass | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 |
Uscita | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 |
Batteria | 4 x 150 | 4 x 150 | 2 x 150 |
Bulloni e capicorda cavi consigliati
Dimensione dei cavi (mm²) | Dimensioni dei bulloni | Tipo di capocorda cavo |
---|---|---|
120 | M12x35 mm | TLK 120-12 |
150 | M12x35 mm | TLK 150-12 |
185 | M12x35 mm | TLK 185-12 |
240 | M12x35 mm | TLK 240-12 |
Coppie di serraggio
Dimensioni dei bulloni | Serraggio |
---|---|
M12 | 50 Nm |
Pesi e dimensioni dell'UPS
Valori nominali dell'UPS | Peso (kg) | Altezza mm | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
250 kVA | 425 | 1970 | 600 | 850 |
300 kVA | 449 | 1970 | 600 | 850 |
400 kVA | 538 | 1970 | 600 | 850 |
Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS
Valori nominali dell'UPS | Peso (kg) | Altezza mm | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
250 kVA | 470 | 2117 | 800 | 1000 |
300 kVA | 503 | 2117 | 800 | 1000 |
400 kVA | 584 | 2117 | 800 | 1000 |
Spazio di manovra
Caratteristiche ambientali
Di esercizio | Immagazzinamento | |
---|---|---|
Temperatura | Da 0 °C a 30 °C | Da -15 °C a 40 °C per sistemi con batterie Da -25 °C a 55 °C per sistemi senza batterie |
Umidità relativa | 0-95% senza condensa | |
Declassamento per
altitudine in conformità alla norma IEC 62040-3 |
Fattore
di declassamento potenza: 0-1500 m: 1000 1500-2000 m: 0,975 |
< 15000 m sul livello del mare (o in un ambiente con pressione atmosferica equivalente) |
Rumore udibile | < 70 dBA con carico al 100% secondo ISO3746 | |
Classe di protezione | IP20 (filtro antipolvere standard) | |
Colore | RAL 9003 |
Dissipazione del calore
Valori nominali dell'UPS | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
W | BTU/h | W | BTU/h | W | BTU/h | |
Modalità normale | 14500 | 49488 | 17400 | 59386 | 23200 | 79181 |
Modalità batteria | 14000 | 47782 | 16800 | 57338 | 22400 | 76451 |
Modalità ECO | 2000 | 6826 | 2400 | 8191 | 3200 | 10922 |