Especificações
Especificações de entrada
| Potência nominal do nobreak | 500 kVA | 600 kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Conexões | L1, L2, L3, N, PE | |||||
| Intervalo da tensão de entrada (V) | 323-477 (carga total) | |||||
| Intervalo de frequência (Hz) | 40-70 | |||||
| Corrente nominal de entrada (A) | 808 | 768 | 740 | 970 | 921 | 888 |
| Corrente máxima de entrada (A) | 946 | 899 | 866 | 1135 | 1079 | 1040 |
| Limitação da corrente de entrada (A) | 1080 | 1320 | ||||
| Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI) | <3% para cargas lineares <5% para cargas não lineares |
|||||
| Fator de potência de entrada | >0,99 | |||||
| Capacidade máxima de curto-circuito | Icc=35 kA | |||||
| Rampa de partida | 7 segundos | |||||
Especificações de bypass
| Potência nominal do nobreak | 500 kVA | 600 kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Conexões | L1, L2, L3, N, PE | |||||
| Capacidade de sobrecarga | ≤115% contínuo 125% para 10 minutos 150% para 1 minuto |
|||||
| Tensão mínima de bypass (V) | 209 | 221 | 228 | 209 | 221 | 228 |
| Tensão máxima de bypass (V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
| Frequência (Hz) | 50 ou 60 | |||||
| Faixa de frequência (Hz) | ±1, ±2, ±4, ±5, ±10. O padrão é ±10 (selecionável pelo usuário). | |||||
| Corrente nominal de bypass (A) | 767 | 729 | 703 | 921 | 875 | 843 |
| Capacidade máxima de curto-circuito | Icc=35 kA | |||||
Especificações de saída
| Potência nominal do nobreak | 500 kVA | 600 kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Conexões | L1, L2, L3, N, PE | |||||
| Capacidade de sobrecarga* | 105% contínuo 125% para 10 minutos 150% para 1 minuto |
|||||
| Regulação de tensão de saída | ±1% | |||||
| Resposta de carga dinâmica | 20 milissegundos | |||||
| Fator de potência de saída | 1 | |||||
| Corrente nominal de saída (A) | 760 | 722 | 696 | 912 | 866 | 835 |
| Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU) | <2%, a 100% de carga linear <4%, a 100% de carga não linear |
|||||
| Frequência de saída (Hz) | 50 ou 60 | |||||
| Taxa de rotação (Hz/s) | Programável: 0,5 a 2,0 Padrão é 0,5 |
|||||
| Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||||
| Fator de potência da carga | 0,5 capacitivo a 0,5 indutivo sem redução da carga | |||||
| Corrente de curto-circuito de saída (inversor) | 1.2 kA/200 ms | 1.5 kA/200 ms | ||||
Especificações da bateria
| Potência nominal do nobreak | 500 kVA | 600 kVA |
|---|---|---|
| Tensão de carregamento máxima em % da potência de saída | 21% | 22% |
| Energia máxima de carregamento (kW) | 108 | 132 |
| Tensão nominal da bateria (VDC) | ±216 a ± 300 | |
| Tensão nominal de flutuação (VDC) | ±243 a ± 337,5 | |
| Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC) | ±172,8 a ± 240 | |
| Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A) | 1231-886 | 1470-1058 |
| Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A) | 1539-1102 | 1847-1323 |
| Compensação de temperatura (por célula)* | Programável de 0 a 7 mV/. Padrão é 0 mV/°C. | |
| Corrente de ripple | <5% C10 | |
Proteção de upstream recomendada
| Potência nominal do nobreak | 500 kVA | 600 kVA | ||
|---|---|---|---|---|
| Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | |
| Tipo de disjuntor | NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) | NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) | NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) | NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) |
| Configuração In | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Configuração Ir | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Configuração Im | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 |
Dimensão recomendada dos cabos
PERIGO |
|---|
|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais
e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. A dimensão
máxima permitida do cabo é 240 mm².
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
As dimensões do cabo deste manual são baseadas na tabela A.52-5 do IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de condutores de cobre
-
Método de instalação C
O tamanho do PE se baseia na tabela 54.2 da IEC 60364-5-54.
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser usados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
Nobreak 500 kVA
| Dimensão do cabo por fase (mm2) | Dimensão do cabo neutro (mm2) | Dimensão do cabo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrada | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
| Bypass | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
| Saída | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
| Bateria | 6 x 120 | 6 x 120 | 3 x 120 |
Nobreak 600 kVA
| Dimensão do cabo por fase (mm2) | Dimensão do cabo neutro (mm2) | Dimensão do cabo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrada | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
| Bypass | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
| Saída | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
| Bateria | 6 x 150 | 6 x 150 | 3 x 150 |
Conectores recomendados de parafusos e cabos
| Bitola do cabo (mm²) | Tamanho de parafuso | Tipo de cabo |
|---|---|---|
| 120 | M12x35 mm | TLK 120-12 |
| 150 | M12x35 mm | TLK 150-12 |
| 185 | M12x35 mm | TLK 185-12 |
| 240 | M12x35 mm | TLK 240-12 |
Especificações de torque
| Tamanho de parafuso | Torque |
|---|---|
| M12 | 50 Nm |
Requisitos de solução de baterias de terceiros
As caixas do disjuntor da bateria da Schneider Electric são recomendadas para a interface da bateria. Entre em contato com a Schneider Electric para obter mais informações.
Requisitos do disjuntor da bateria de terceiros
PERIGO |
|---|
|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Todos os disjuntores da bateria selecionados devem estar
equipados com uma funcionalidade de desarme instantâneo com uma
bobina de subtensão ou uma bobina de desarme.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Requisitos da concepção do disjuntor da bateria
| Tensão CC nominal do disjuntor da bateria > Tensão normal da bateria | A tensão normal da configuração da bateria é definida como a tensão de bateria nominal mais alta. Isso pode ser equivalente à tensão de flutuação que pode ser definida como o número de blocos de bateria x número de células x tensão de flutuação da célula. |
| Corrente CC nominal do disjuntor de bateria> Corrente nominal de descarga da bateria | Essa corrente é controlada pelo nobreak e deve incluir a corrente de descarga máxima. Será normalmente a corrente no final da descarga (tensão CC mínima de operação ou em condição de sobrecarga ou uma combinação). |
| Aterramentos CC | Necessários três aterramentos CC para cabos CC (+, - e N). |
| Interruptores AUX para monitoramento | Um comutador AUX deve ser instalado em cada disjuntor da bateria e conectado ao nobreak. O nobreak pode monitorar um disjuntor de bateria. |
| Capacidade de interrupção do curto-circuito | A capacidade de interrupção do curto-circuito deve ser superior à corrente CC do curto-circuito da configuração (maior) da bateria. |
| Corrente mínima de desarme | A corrente mínima do curto-circuito para desarme do disjuntor da bateria deve coincidir com a configuração (menor) da bateria, a fim de fazer o trip do disjuntor no caso de um curto-circuito, até o fim do período de sua vida útil. |
Guia para organização de cabos de bateria
Pesos e dimensões do nobreak
| Potência nominal do nobreak | Peso em kg | Altura em mm | Largura em mm | Profundidade em mm |
|---|---|---|---|---|
| 500 kVA | 665 | 1970 | 1000 | 850 |
| 600 kVA | 745 | 1970 | 1000 | 850 |
Pesos e dimensões de transporte do nobreak
| Potência nominal do nobreak | Peso em kg | Altura em mm | Largura em mm | Profundidade em mm |
|---|---|---|---|---|
| 500 kVA | 720 | 2100 | 1200 | 1015 |
| 600 kVA | 800 | 2100 | 1200 | 1015 |
Espaço livre
Ambiental
| Operação | Armazenamento | |
|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C a 30 °C | -15 °C a 40 °C para sistemas com baterias -25 °C a 55 °C para sistemas sem baterias |
| Umidade relativa | 0-95% não-condensável | |
| Redução
de carga de elevação de acordo com IEC 62040-3 |
Fator
de redução de carga: 0-1500 m: 1.000 1500-2000 m: 0,975 |
< 15.000 m acima do nível do mar (ou em um ambiente com pressão do ar equivalente) |
| Ruído audível | <72 dBA a 100% de carga, conforme a ISO3746 | |
| Classe de proteção | IP20 (filtro de pó como padrão) | |
| Cor | RAL 9003 | |
Dissipação de energia térmica
| Potência nominal do nobreak | 500 kVA | 600 kVA | ||
|---|---|---|---|---|
| W | BTU/h | W | BTU/h | |
| Modo normal | 31800 | 108507 | 37200 | 126932 |
| Modo de bateria | 28550 | 97417 | 33960 | 115877 |
| Modo ECO | 3250 | 11090 | 3480 | 11874 |
Conformidade
| Segurança | IEC 62040-1:2017,
edição 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) –
Parte 1: Requisitos de segurança IEC 62040-1: 2008-6, primeira edição, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Parte 1: Requisitos gerais e de segurança para nobreak IEC 62040-1:2013-01, primeira edição emenda 1 |
| EMC | IEC 62040-2:2016,
Edição 3.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) –
Parte 2: Requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC). IEC 62040-2:2005-10, segunda edição, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Parte 2: Requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC) |
| Desempenho | IEC 62040-3: 2011-03, segunda edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 3: Método de especificação dos requisitos de desempenho e testes |
| Ambiental | IEC 62040-4: 2013-04, primeira edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 4: Aspectos ambientais – requisitos e relatos |
| Marcas |
CE, RCM, EAC, WEEE |
| Transporte |
ISTA 2B |
| Grau de poluição | 2 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Sistema de aterramento | TN-S, TN-C, TT ou IT |
PERIGO
PERIGO