Dimensión de los cables recomendados para 400 V
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
Dimensión de los cables entre el SAI y el disyuntor de batería para Easy UPS 3M
| Kits de disyuntor de batería | Conexión | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x E3MBBK60K80H | CC+, N, CC- (mm²) | 50 | 70 | – | – | – | – |
| PE (mm²) | 25 | 35 | – | – | – | – | |
| 2 x E3MBBK60K80H | CC+, N, CC- (mm²) | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | – |
| PE (mm²) | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | – | |
| 1 x E3MBBK100K200H | CC+, N, CC- (mm²) | – | – | 2 × 70 | 2 × 70 | 2 × 95 | 2 × 120 |
| PE (mm²) | – | – | 70 | 70 | 95 | 120 | |
| 2 x E3MBBK100K200H | CC+, N, CC- (mm²) | – | – | – | 150 | 150 | 150 |
| PE (mm²) | – | – | – | 95 | 95 | 95 |
Dimensión de los cables por banco entre el disyuntor de batería y el banco de baterías para Easy UPS 3M
| Número bancos de baterías | Conexión | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 banco de baterías | Batt+, N, Batt- (mm²) | 50 | 70 | 2 × 70 | 2 × 70 | 2 × 95 | 2 × 120 |
| PE (mm²) | 25 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 | |
| 2 bancos de baterías | Batt+, N, Batt- (mm²) | 25 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 |
| PE (mm²) | 16 | 16 | 35 | 35 | 50 | 70 | |
| 3 bancos de baterías | Batt+, N, Batt- (mm²) | 16 | 16 | 50 | 50 | 50 | 70 |
| PE (mm²) | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | |
| 4 bancos de baterías | Batt+, N, Batt- (mm²) | 16 | 16 | 35 | 35 | 35 | 50 |
| PE (mm²) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Dimensión de los cables entre el SAI y el disyuntor de batería para Easy UPS 3L
| Kits de disyuntor de batería | Conexión | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 600 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x E3MBBK100K200H | CC+, CC- (mm²) | 2 × 120 | 2 × 120 | 2 × 120 | – | – |
| PE, N (mm²) | 120 | 120 | 120 | – | – | |
| 2 x E3MBBK100K200H | CC+, CC- (mm²) | 2 × 70 | 2 × 95 | 2 × 120 | 2 × 120 | 2 × 120 |
| PE (mm²) | 70 | 95 | 120 | 120 | 120 | |
| N (mm²) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 3 x E3MBBK100K200H | CC+, CC- (mm²) | – | – | – | 2 × 120 | 2 × 120 |
| PE, N (mm²) | – | – | – | 120 | 120 |
Dimensión de los cables por banco entre el disyuntor de batería y el banco de baterías para Easy UPS 3L
| Número de bancos de baterías:* | Conexión | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 600 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 banco de baterías | Batt+, N, Batt- (mm²) | 2 × 120 | 2 × 120 | 2 × 120 | 2 × 120 | 2 × 120 |
| PE (mm²) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 2 bancos de baterías | Batt+, N, Batt- (mm²) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| PE (mm²) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 3 bancos de baterías | Batt+, N, Batt- (mm²) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| PE (mm²) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 4 bancos de baterías | Batt+, N, Batt- (mm²) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| PE (mm²) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
PELIGRO