990-5997E-006

Especificaciones del kit de disyuntor de batería

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Este producto se debe utilizar únicamente con el Easy UPS 3M y el Easy UPS 3L.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Se puede conectar un máximo de cuatro cadenas de baterías al disyuntor de batería.
Referencia comercial E3MBBK60K80H E3MBBK100K200H
Disyuntor de batería Compact NSX250S DC (LV438990 o C25S4TM250D) Compact NSX630S DC (LV438274 o C63S4TM600D)
Configuración máxima 4 horas de autonomía 4 horas de autonomía para 40-50 bloques de baterías
1 hora de autonomía para 36-38 bloques de baterías
Tipo de batería VRLA
Nivel máximo de cortocircuito de batería (kA) 20 kA
Corriente de cortocircuito mínima para disparar el disyuntor (A) 1250 1500
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.