990-5996B-006

Dimensión de los cables recomendados

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364–5–52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

Dimensión de los cables entre el SAI y la caja del disyuntor de batería

Cajas del disyuntor de batería Conexión Easy UPS 3M Easy UPS 3L
60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA 500 kVA 600 kVA
1xE3MBBB60K80H CC+, N, CC- (mm²) 50 70
PE (mm²) 25 35
2xE3MBBB60K80H CC+, N, CC- (mm²) 50 50 50 50 70
PE (mm²) 25 25 25 25 35
1xE3MBBB100K200H CC+, N, CC- (mm²) 2 x 70 2 x 70 2 x 95 2 x 120
PE (mm²) 70 70 95 120
2xE3MBBB100K200H CC+, N, CC- (mm²) 150 150 150 2 x 120 2 x 120
PE (mm²) 95 95 95 120 120
3xE3MBBB100K200H CC+, N, CC- (mm²) 2 x 120 2 x 120
PE (mm²) 120 120

Dimensión de los cables por banco entre la caja del disyuntor de batería y el banco de baterías

    Easy UPS 3M Easy UPS 3L*
Número de bancos de baterías Conexión 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA 500 kVA 600 kVA
1 banco de baterías Batt+, N, Batt- (mm²) 50 70 2 x 70 2 x 70 2 x 95 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE (mm²) 25 35 70 70 95 120 120 120
2 bancos de baterías Batt+, N, Batt- (mm²) 25 35 70 70 95 120 120 120
PE (mm²) 16 16 35 35 50 70 70 70
3 bancos de baterías Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 50 50 50 70 70 70
PE (mm²) 16 16 25 25 25 35 35 35
4 bancos de baterías Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 35 35 35 50 50 50
PE (mm²) 16 16 16 16 16 25 25 25
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?