990-5996D-025

Dane techniczne skrzynki wyłączników baterii

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Produkt może być używany tylko w zestawieniu z zasilaczem Easy UPS 3M i Easy UPS 3L.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Do wyłącznika baterii mogą być podłączone maksymalnie cztery szeregi baterii.
  E3MBBB60K80H E3MBBB100K200H
Wyłącznik baterii Kompaktowy NSX250S DC (LV438990) Kompaktowy NSX630S DC (LV438274)
Konfiguracja maksymalna 4 godziny pracy 4 godziny pracy dla bloków bateryjnych 40–50
1 godzina pracy dla bloków bateryjnych 36–38
Typ baterii VRLA
Maksymalny prąd zwarciowy baterii (kA) 20 kA
Minimalny prąd zwarciowy do wyzwolenia wyłącznika automatycznego (A) 1250 1500
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.