Zalecane przekroje kabli
![]() |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji
elektrycznych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:
-
Kable do 90°C
-
Temperatura otoczenia 30°C
-
Użycie kabli miedzianych
-
Metoda montażu C
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).
Rozmiar kabli pomiędzy zasilaczem UPS i wyłącznikiem baterii dla zasilacza Easy UPS 3M
Skrzynki wyłączników baterii | Połączenie | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1xE3MBBB60K80H | DC+, N, DC- (mm²) | 50 | 70 | – | – | – | – |
PE (mm²) | 25 | 35 | – | – | – | – | |
2xE3MBBB60K80H | DC+, N, DC- (mm²) | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | – |
PE (mm²) | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | – | |
1xE3MBBB100K200H | DC+, N, DC- (mm²) | – | – | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 | 2 x 120 |
PE (mm²) | – | – | 70 | 70 | 95 | 120 | |
2xE3MBBB100K200H | DC+, N, DC- (mm²) | – | – | – | 150 | 150 | 150 |
PE (mm²) | – | – | – | 95 | 95 | 95 |
Rozmiar kabli pomiędzy wyłącznikiem baterii i zespołem baterii według szeregu dla zasilacza Easy UPS 3M
Liczba szeregów baterii | Połączenie | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 szereg baterii | Batt+, N, Batt- (mm²) | 50 | 70 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 | 2 x 120 |
PE (mm²) | 25 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 | |
2 szeregi baterii | Batt+, N, Batt- (mm²) | 25 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 |
PE (mm²) | 16 | 16 | 35 | 35 | 50 | 70 | |
3 szeregi baterii | Batt+, N, Batt- (mm²) | 16 | 16 | 50 | 50 | 50 | 70 |
PE (mm²) | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | |
4 szeregi baterii | Batt+, N, Batt- (mm²) | 16 | 16 | 35 | 35 | 35 | 50 |
PE (mm²) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Rozmiar kabli pomiędzy zasilaczem UPS i wyłącznikiem baterii dla zasilacza Easy UPS 3L
Skrzynki wyłączników baterii | Połączenie | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 600 kVA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 x E3MBBB100K200H | DC+, DC- (mm²) | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | – | – |
PE, N (mm²) | 120 | 120 | 120 | – | – | |
2 x E3MBBB100K200H | DC+, DC- (mm²) | 2 x 70 | 2 x 95 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 |
PE (mm²) | 70 | 95 | 120 | 120 | 120 | |
N (mm²) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
3 x E3MBBB100K200H | DC+, DC- (mm²) | – | – | – | 2 x 120 | 2 x 120 |
PE, N (mm²) | – | – | – | 120 | 120 |
Rozmiar kabli pomiędzy wyłącznikiem baterii i zespołem baterii według szeregu dla zasilacza Easy UPS 3L
Liczba szeregów baterii* | Połączenie | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 600 kVA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Szereg baterii | Batt+, N, Batt- (mm²) | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 |
PE (mm²) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
2 szeregi baterii | Batt+, N, Batt- (mm²) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
PE (mm²) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
3 szeregi baterii | Batt+, N, Batt- (mm²) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
PE (mm²) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
4 szeregi baterii | Batt+, N, Batt- (mm²) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
PE (mm²) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |