990-5996C-025

Podłączenie kabli sygnałowych

  1. Odkręć śruby na wewnętrznych osłonach i zdejmij wewnętrzne osłony ze skrzynki wyłącznika baterii.

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB100K200H

  2. Poprowadź przewody sygnałowe dołem skrzynki wyłącznika baterii. W przypadku modelu E3MBBB60K80H przewody sygnałowe można poprowadzić również górą.
  3. Zdemontuj osłonę z wyłącznika baterii.
  4. Podłącz kable sygnałowe zgodnie z jednym z poniższych schematów dla zasilacza Easy UPS 3M:

    Kable sygnałowe w instalacjach z jedną skrzynką wyłączników baterii

    Kable sygnałowe w instalacjach z dwoma skrzynkami wyłączników baterii

    1. Podłącz kable sygnałowe przełącznika AUX z wyłącznika/ów baterii i bezpiecznika/ów do gniazd J5-1 i J5-2 w zasilaczu UPS.
    2. Podłącz kable sygnałowe cewki wyzwalającej niskiego napięcia z wyłącznika/ów baterii do gniazd J6-1 i J6-4 w zasilaczu UPS.
  5. Podłącz kable sygnałowe zgodnie z poniższym schematem dla zasilacza Easy UPS 3L.
    1. Podłącz kable sygnałowe przełącznika AUX z wyłączników baterii i bezpiecznika/ów do gniazd J4-3 i J4-4, J5-1 i J5-2 oraz J5-3 i J5-4 w zasilaczu UPS.
    2. Podłącz kable sygnałowe cewki wyzwalającej niskiego napięcia z wyłączników baterii do gniazd J3-1 i J3-2, J3-3 and J3-4 i J4-1 oraz J4-2 w zasilaczu UPS.
  6. Przymocuj kable sygnałowe do dostarczonych wsporników kabli za pomocą opasek zaciskowych.
QR code for this page

czy było to pomocne?