990-5996D-019

배터리 차단기 박스 사양

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
이 제품은 반드시 Easy UPS 3M 및 Easy UPS 3L과 함께 사용해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 최대 4개의 배터리 스트링을 배터리 차단기에 연결할 수 있습니다.
  E3MBBB60K80H E3MBBB100K200H
배터리 차단기 Compact NSX250S DC (LV438990) Compact NSX630S DC (LV438274)
최대 구성 4시간 런타임 40-50 배터리 블록의 경우 4시간 런타임
36–38 배터리 블록의 경우 1시간 런타임
배터리 유형 VRLA
최대 배터리 단락 용량(kA) 20kA
트립 회로 차단기의 최소 단락 전류(A) 1250 1500
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.