Especificaciones
Especificaciones de entrada
| 60 kVA | 80 kVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Conexiones* | L1, L2, L3, N, PE | |||||
| Rango de tensión de entrada (V) | 342-477 a carga completa* | |||||
| Rango de frecuencia (Hz) | 40-70 | |||||
| Corriente de entrada nominal (A) | 96 | 91 | 88 | 128 | 122 | 117 |
| Corriente de entrada máxima (A) | 109 | 104 | 100 | 154 | 146 | 141 |
| Limitación de corriente de entrada (A) | 155 | 206 | ||||
| Distorsión armónica total de corriente (THDI) | <3 % para cargas lineales | |||||
| Factor de potencia de entrada | > 0,99 | |||||
| Clasificación máxima de cortocircuito | Icc=10 kA | |||||
| Protección | Fusible | |||||
| Rampa de corriente de entrada | 7 s | |||||
Especificaciones de derivación
| 60 kVA | 80 kVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Conexiones | L1, L2, L3, N, PE | |||||
| Capacidad de sobrecarga | 110 % por 60 minutos 130 % por 10 minutos 130–150 % por 1 minuto |
|||||
| Tensión de derivación mínima (V) | 266 | 280 | 291 | 266 | 280 | 291 |
| Tensión de derivación máxima (V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
| Frecuencia (Hz) | 50 o 60 | |||||
|
Rango de frecuencias (%) |
±1, ±2, ±4, ±5, ±10. El valor predeterminado es ±10 (seleccionable por el usuario). | |||||
| Corriente de derivación nominal (A) | 91 | 87 | 83 | 122 | 115 | 111 |
| Clasificación máxima de cortocircuito | Icw = 10 kA | |||||
Especificaciones de salida
| 60 kVA | 80 kVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Conexiones* | L1, L2, L3, N, PE | |||||
| Capacidad de sobrecarga* | 110 % por 60 minutos 125 % por 10 minutos 150 % por 1 minuto |
|||||
| Regulación de tensión de salida | ± 1 % | |||||
| Respuesta de carga dinámica | 20 milisegundos | |||||
| Factor de potencia de salida | 1,0 | |||||
| Corriente de salida nominal (A) | 91 | 87 | 83 | 122 | 115 | 111 |
| Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | <2 % a 100 % de carga lineal
equilibrada <5 % a 100 % de carga no lineal |
|||||
| Frecuencia de salida (Hz) | 50 o 60 | |||||
| Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) | Programable: de 0,5 a 2,0. La configuración predeterminada es 0,5. | |||||
| Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) | VFI-SS–111 | |||||
| Factor de potencia de carga | De 0,5 adelantado a 0,5 atrasado sin reducción | |||||
|
Corriente de cortocircuito de salida |
210 A/200 ms | 330 A/200 ms | ||||
Especificaciones de batería
| 60 kVA | 80 kVA | |
|---|---|---|
| Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida | 1–16 % | 1–24 % |
| Máxima potencia de carga (kW) | 9600 | 19200 |
| Tensión nominal de la batería (2x20 bloques) (VDC) | ± 240 | |
| Tensión nominal de flotación (2x20 bloques) (VDC) | ± 270 | |
| Tensión de fin de descarga (2x20 bloques) (VDC) | ± 192 | |
| Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) | 133 | 176 |
| Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) | 166 | 222 |
| Compensación de temperatura (por celda) | Programable de 0–7 mV. El valor por defecto es de 0 mV | |
| Corriente de rizado | < 5 % C10 | |
Protección aguas arriba recomendada
| 60 kVA | 80 kVA | |||
|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
| Tipo de disyuntor | NSX160F 36kA AC 3P3D 125A TMD C16F3TM125 | NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD C10F3TM100 | NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 | NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 |
| Configuración de In | 125 | 100 | 160 | 160 |
| Configuración de Ir | 125 | 100 | 160 | 144 |
| Configuración de Im | 1250 (fijos) | 800 (fijos) | 1250 (fijos) | 1250 (fijos) |
Dimensiones de cable recomendadas
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con todos los códigos
nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión de cable
máxima permitida es de 50 mm².
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de cable del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-5-54.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
60 kVA
Cobre
| Dimensión de cable por fase (mm2) | Dimensión de cable del neutro (mm2) | Dimensión de cable de PE (mm2) | |
|---|---|---|---|
| Entrada | 35 | 2 x 25 | 16 |
| Derivación | 25 | 16 | |
| Salida | 25 | 2 x 25 | 16 |
| Batería | 50 | 50 | 25 |
80 kVA
Cobre
| Dimensión de cable por fase (mm2) | Dimensión de cable del neutro (mm2) | Dimensión de cable de PE (mm2) | |
|---|---|---|---|
| Entrada | 50 | 2 x 50 | 25 |
| Derivación | 50 | 25 | |
| Salida | 50 | 2 x 50 | 25 |
| Batería | 2 x 50 | 2 x 50 | 50 |
Pernos y terminales de cable recomendados
| Dimensión de cable (mm²) | Tamaño de perno | Tipo de terminal del cable |
|---|---|---|
| 16 | M8 | KST TLK16-8 |
| 25 | M8 | KST TLK25-8 |
| 35 | M8 | KST TLK35-8 |
| 50 | M8 | KST TLK50-8 |
Especificaciones del par de apriete
| Tamaño del perno | Par de apriete |
|---|---|
| M8 | 17,5 Nm |
Peso y dimensiones del SAI con embalaje
| SAI | Peso (kg) | Altura (mm) | Anchura (mm) | Profundidad (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 60 kVA | 360 | 2102 | 750 | 1125 |
| 80 kVA | 387 | 2102 | 750 | 1125 |
Peso y dimensiones del SAI
| SAI | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
|---|---|---|---|---|
| 60 kVA | 311 | 1970 | 600 | 1000 |
| 80 kVA | 339 | 1970 | 600 | 1000 |
Espacio libre
Especificaciones ambientales
| Funcionamiento | Almacenamiento | |
|---|---|---|
| Temperatura | De 0 °C a 40 °C Temperatura óptima recomendada para las baterías: De 20 °C a 25 °C |
De -15 °C a 40 °C para sistemas con baterías De -25 °C a 55 °C para sistemas sin baterías |
| Humedad relativa | 0–95 % sin condensación | |
| Altitud según IEC 62040–3 |
Factor
de reducción de potencia: 0-1500 m: 1,000 1500-2000 m: 0,975 |
<15 000 m por encima del nivel del mar (o en un entorno con presión de aire equivalente) |
| Ruido audible | <65 dBA con carga completa a temperatura ambiente de 30 °C* | |
| Grado de protección | IP20 (filtro de polvo estándar) | |
| Color | RAL 9003 | |
Disipación del calor
| 60 kVA | 80 kVA | |||
|---|---|---|---|---|
| W | BTU/h | W | BTU/h | |
| Funcionamiento normal | 3084 | 10523 | 4296 | 14659 |
| Funcionamiento con batería | 2958 | 10093 | 4352 | 14850 |
| Modo ECO | 540 | 1843 | 696 | 2375 |
Conformidad
|
Seguridad |
IEC 62040-1:2017, edición 2.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) – Parte 1: Requisitos de seguridad IEC 62040-1: 2008-6, 1.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 1: Requisitos generales y de seguridad para SAI IEC 62040-1:2013-01, 1.ª edición, enmienda 1 |
|
EMC/EMI/RFI |
IEC 62040-2:2016, edición 3.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) – Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) IEC 62040-2:2005-10, 2.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) |
|
Rendimiento |
IEC 62040-3: 2011-03, 2ª edición: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar los requisitos de rendimiento y prueba |
|
Marcaje |
CE, RCM, EAC, WEEE, UKCA |
|
Transporte |
ISTA 2B |
|
Grado de contaminación |
2 |
|
Categoría de sobretensión |
III |
|
Sistema de conexión a tierra |
TN, TT o IT |
PELIGRO