990-5996B-017

Specifiche della scatola interruttori delle batterie

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il prodotto deve essere utilizzato solo con Easy UPS 3M e Easy UPS 3L.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: È possibile collegare all'interruttore delle batterie un massimo di quattro stringhe di batterie.
  E3MBBB60K80H E3MBBB100K200H
Interruttore delle batterie Compact NSX250S DC (LV438990) Compact NSX630S DC (LV438274)
Configurazione massima 4 ore di autonomia 4 ore di autonomia per 40-50 blocchi batteria
1 ora di autonomia per 36-38 blocchi batteria
Tipo di batteria VRLA
Livello massimo di cortocircuito della batteria (kA) 20 kA
Corrente di cortocircuito minima per far scattare il sezionatore (A) 1250 1500
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?