990-91274H-017

Collegamento dei cavi di segnale a Easy UPS 3L

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione per garantire un isolamento sufficiente.
NOTA: Utilizzare cavi di segnale con doppio isolamento. I cavi di segnale devono presentare una tensione nominale minima di 600 V.
NOTA: La lunghezza del cavo di segnale della temperatura delle batterie è di 5 m.
  1. Aprire lo sportello anteriore dell'armadio (o degli armadi) delle batterie classiche.
  2. Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) sull'interruttore delle batterie.
  3. Rimuovere le piastre di protezione destra e sinistra del sezionatore.

    Armadio delle batterie classiche, larghezza 700 mm

    Armadio delle batterie classiche, larghezza 1000 mm

  4. Installare il sensore di temperatura fornito con l'UPS nella parte superiore dell'armadio delle batterie classiche.
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di incendio
    Posizionare il sensore di temperatura come descritto per assicurare la corretta misurazione della temperatura.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

    Armadio delle batterie classiche, larghezza 700 mm

    Armadio delle batterie classiche, larghezza 1000 mm

  5. Far passare i cavi di temperatura delle batterie attraverso la parte inferiore dell'armadio delle batterie classiche fino al connettore a contatto pulito dell'UPS J12 (NTC).
  6. Rimuovere la copertura del connettore sul lato sinistro dell'interruttore delle batterie.
  7. Rimuovere la copertura dall'interruttore delle batterie e collegare i cavi di segnale al sezionatore.
    NOTA: I cavi di segnale dell'interruttore ausiliario e i cavi dei fusibili sono di tipo SELV e devono essere dotati di isolamento doppio dai cavi CC.
  8. Far passare i cavi di segnale dietro l'interruttore delle batterie, farli uscire dalla parte inferiore dall'armadio delle batterie classiche e collegare i cavi di segnale:

    Vista posteriore dell'interruttore delle batterie

    1. Collegare i cavi di segnale dell'interruttore ausiliario dagli interruttori delle batterie e dai fusibili a J4-3/J4-4, J5-1/J5-2 e J5-3/J5-4 nell'UPS.
    2. Collegare i cavi di segnale della bobina di minima tensione per lo sgancio dagli interruttori delle batterie a J3-1/J3-2, J3-3/J3-4 e J4-1/J4-2 nell'UPS.
    3. Fissare i cavi di segnale al salvacavo con fascette adeguate (fornite).
  9. Rimontare la copertura sull'interruttore delle batterie.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?