Specifiche
| AVVISO |
|---|
|
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per dati tecnici dettagliati del sistema UPS, consultare
il manuale di installazione dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Specifiche dell'armadio delle batterie classiche
PERICOLO |
|---|
|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
L'armadio delle batterie classiche deve essere utilizzato
esclusivamente con Easy UPS 3M o Easy UPS 3L.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
| Riferimento commerc. | Tipo di batteria | Tipo di interruttore | Numero di blocchi batteria |
|---|---|---|---|
| E3MCBC7C | XP12-150 |
C25S4D + C254MG200D |
38 |
| E3MCBC7D | XP12-240 |
C25S4D + C254MG250D |
36 |
| E3MCBC10A | XP12-300 |
C40S4TM400D |
36 |
| E3MCBC10B | XP12-350 |
C40S4TM400D |
36 |
| E3MCBC10C | XP12-350 |
C40S4TM400D |
40 |
| E3MCBC10D | XP12-300 |
C63S4TM600D |
2 x 36 |
| E3MCBC10E | XP12-350 |
C63S4TM600D |
2 x 36 |
Impostazioni di sgancio per 400 V
Easy UPS 3M, UPS da 60-100 kVA
| Riferimento commerc. | Tipo di interruttore | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ir | Im | Ir | Im | Ir | Im | ||
| E3MCBC7C | C25S4D + C254MG200D | 175 | 520 (fisso) | 200 | 520 (fisso) | – | – |
| 2 x E3MCBC7C | C25S4D + C254MG200D | 175 | 520 (fisso) | 175 | 520 (fisso) | 175 | 520 (fisso) |
| E3MCBC7D | C25S4D + C254MG250D | 200 | 520 (fisso) | 250 | 520 (fisso) | 250 | 520 (fisso) |
| 2 x E3MCBC7D | C25S4D + C254MG250D | 175 | 520 (fisso) | 175 | 520 (fisso) | 175 | 520 (fisso) |
| E3MCBC10A | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 320 | 1000 |
| E3MCBC10B | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 320 | 1000 |
| E3MCBC10C | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 280 | 1000 |
| E3MCBC10D | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
| E3MCBC10E | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
Easy UPS 3M, UPS da 120-200 kVA
| Riferimento commerc. | Tipo di interruttore | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ir | Im | Ir | Im | Ir | Im | ||
| 2 x E3MCBC7C | C25S4D + C254MG200D | 200 | 520 (fisso) | – | – | – | – |
| 2 x E3MCBC7D | C25S4D + C254MG250D | 250 | 520 (fisso) | 250 | 520 (fisso) | – | – |
| E3MCBC10A | C40S4TM400D | 360 | 1000 | – | – | – | – |
| 2 x E3MCBC10A | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 320 | 1000 |
| E3MCBC10B | C40S4TM400D | 360 | 1000 | – | – | – | – |
| 2 x E3MCBC10B | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 320 | 1000 |
| E3MCBC10C | C40S4TM400D | 320 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 1000 |
| 2 x E3MCBC10C | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 280 | 1000 |
| E3MCBC10D | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 480 | 1500 | 600 | 1500 |
| 2 x E3MCBC10D | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
| E3MCBC10E | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 480 | 1500 | 600 | 1500 |
| 2 x E3MCBC10E | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
| E3MCBC10A+ E3MCBC10D |
C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 280 | 1000 |
| C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 | |
| E3MCBC10B+ E3MCBC10E |
C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 280 | 1000 |
| C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 | |
Easy UPS 3L 250-400 kVA UPS
| Riferimento commerc. | Tipo di interruttore | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ir | Im | Ir | Im | Ir | Im | ||
| 3 x E3MCBC7C | C25S4D + C254MG200D | 200 | 520 | 200 | 520 | – | – |
| 2 x E3MCBC7D | C25S4D + C254MG250D | 250 | 520 | 250 | 520 | – | – |
| 3 x E3MCBC7D | C25S4D + C254MG250D | 250 | 520 | 250 | 520 | 250 | 520 |
| 2 x E3MCBC10A | C40S4TM400D | 400 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 1000 |
| 3 x E3MCBC10A | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 320 | 1000 | 400 | 1000 |
| E3MCBC10B | C40S4TM400D | 400 | 1000 | – | – | – | – |
| 2 x E3MCBC10B | C40S4TM400D | 400 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 1000 |
| 3 x E3MCBC10B | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 320 | 1000 | 400 | 1000 |
| E3MCBC10C | C40S4TM400D | 400 | 1000 | – | – | – | – |
| 2 x E3MCBC10C | C40S4TM400D | 360 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 1000 |
| 3 x E3MCBC10C | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 400 | 1000 |
| E3MCBC10D | C63S4TM600D | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1500 |
| 2 x E3MCBC10D | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 480 | 1500 | 600 | 1500 |
| 3 x E3MCBC10D | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
| E3MCBC10E | C63S4TM600D | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1500 |
| 2 x E3MCBC10E | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 480 | 1500 | 600 | 1500 |
| 3 x E3MCBC10E | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
Easy UPS 3L 500-600 kVA UPS
| Riferimento commerc. | Tipo di interruttore | 500 kVA | 600 kVA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ir | Im | Ir | Im | ||
| 2 x E3MCBC10D | C63S4TM600D | 600 | 1500 | – | – |
| 3 x E3MCBC10D | C63S4TM600D | 540 | 1500 | 600 | 1500 |
| 2 x E3MCBC10E | C63S4TM600D | 600 | 1500 | – | – |
| 3 x E3MCBC10E | C63S4TM600D | 540 | 1500 | 600 | 1500 |
Impostazioni di sgancio per 208 V
UPS Easy UPS 3M da 50-100 kVA
| Riferimento commerc. | Tipo di interruttore | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ir | Im | Ir | Im | Ir | Im | Ir | Im | ||
|
E3MCBC7C |
C25S4D + C254MG200D | 175 |
520 (fisso) |
175 |
520 (fisso) |
– | – | – | – |
|
2 x E3MCBC7C |
C25S4D + C254MG200D | 175 |
520 (fisso) |
175 |
520 (fisso) |
175 |
520 (fisso) |
175 |
520 (fisso) |
|
E3MCBC7D |
C25S4D + C254MG250D |
200 |
520 (fisso) |
200 |
520 (fisso) |
225 |
520 (fisso) |
– | – |
|
2 x E3MCBC7D |
C25S4D + C254MG250D |
175 |
520 (fisso) |
175 |
520 (fisso) |
175 |
520 (fisso) |
175 |
520 (fisso) |
| E3MCBC10A | C40S4TM400D |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
320 |
1000 |
| 2 x E3MCBC10A | C40S4TM400D |
- |
- |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
| E3MCBC10B | C40S4TM400D |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
320 |
1000 |
| 2 x E3MCBC10B | C40S4TM400D |
- |
- |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
| E3MCBC10C | C40S4TM400D |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
320 |
1000 |
| 2 x E3MCBC10C | C40S4TM400D |
– |
– |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
| E3MCBC10D | C63S4TM600D |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
| 2 x E3MCBC10D | C63S4TM600D |
– |
– |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
| E3MCBC10E | C63S4TM600D |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
| 2 x E3MCBC10E | C63S4TM600D |
– |
– |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
| E3MCBC10A+ E3MCBC10D |
C40S4TM400D |
– |
– |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
| C63S4TM600D |
– |
– |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
|
| E3MCBC10B+ E3MCBC10E |
C40S4TM400D |
– |
– |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
| C63S4TM600D |
– |
– |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
|
Dimensioni dei cavi consigliate per sistemi da 400 V
PERICOLO |
|---|
|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 70 mm² per Easy UPS 3M da 60-100 kVA.
La dimensione massima consentita dei cavi è 150 mm² per
Easy UPS 3M da 120-200 kVA e Easy UPS 3L da 250-600 kVA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.3 (52-C2) della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame
-
Metodo di installazione C
I cavi PE hanno le dimensioni riportate nella tabella 54.3 della norma IEC 60364-4-54, Articolo 543.
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
Easy UPS 3M 60-100 kVA UPS
| Riferimento commerc. | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC (±, N) (mm²) | CC PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | CC PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | CC PE (mm2) | |
| E3MCBC7C | 35 | 16 | 50 | 25 | – | – |
| 2 x E3MCBC7C | 35 | 16 | 35 | 16 | 35 | 16 |
| E3MCBC7D | 50 | 25 | 70 | 35 | 70 | 35 |
| 2 x E3MCBC7D | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 |
| E3MCBC10A | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 |
| E3MCBC10B | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 |
| E3MCBC10C | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 |
| E3MCBC10D | 2 x 70 | 70 | 2 x 70 | 70 | 2 x 70 | 70 |
| E3MCBC10E | 2 x 70 | 70 | 2 x 70 | 70 | 2 x 70 | 70 |
Easy UPS 3M, UPS da 120-200 kVA
| Riferimento commerc. | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC (± e N) (mm²) | CC PE (mm2) | CC (± e N) (mm²) | CC PE (mm2) | CC (± e N) (mm²) | CC PE (mm2) | |
| 2 x E3MCBC7C | 35 | 16 | 50 | 25 | – | – |
| 2 x E3MCBC7D | 70 | 35 | 70 | 35 | 70 | 35 |
| E3MCBC10A | 120 | 70 | – | – | – | – |
| 2 x E3MCBC10A | 95 | 50 | 95 | 50 | 120 | 70 |
| E3MCBC10B | 120 | 70 | – | – | – | – |
| 2 x E3MCBC10B | 95 | 50 | 95 | 50 | 120 | 70 |
| E3MCBC10C | 95 | 50 | 150 o 2 x 70 | 95 | 150 o 2 x 70 | 95 |
| 2 x E3MCBC10C | 95 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 |
| E3MCBC10D | 150 o 2 x 70 | 95 | 2 x 95 | 95 | 2 x 120 | 120 |
| 2 x E3MCBC10D | 150 | 95 | 150 | 95 | 150 | 95 |
| E3MCBC10E | 150 o 2 x 70 | 95 | 2 x 95 | 95 | 2 x 120 | 120 |
| 2 x E3MCBC10E | 150 | 95 | 150 | 95 | 150 | 95 |
| E3MCBC10A+ E3MCBC10D |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| E3MCBC10B+ E3MCBC10E |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Easy UPS 3L, UPS da 250-400 kVA
| Riferimento commerc. | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC (± e N) (mm²) | CC PE (mm2) | CC (± e N) (mm²) | CC PE (mm2) | CC (± e N) (mm²) | CC PE (mm2) | |
| 3 x E3MCBC7C |
70 |
35 |
95 |
50 |
– | – |
| 2 x E3MCBC7D |
95 |
50 |
95 |
50 |
– | – |
| 3 x E3MCBC7D |
95 |
50 |
95 |
50 |
120 |
70 |
|
2 x E3MCBC10A |
150 o 2 x 70 |
95 |
150 o 2 x 70 |
95 |
150 o 2 x 70 |
95 |
|
3 x E3MCBC10A |
95 |
50 |
120 |
70 |
150 |
95 |
|
E3MCBC10B |
150 o 2 x 70 |
95 |
– | – | – | – |
|
2 x E3MCBC10B |
150 o 2 x 70 |
95 |
150 o 2 x 70 |
95 |
150 o 2 x 70 |
95 |
|
3 x E3MCBC10B |
95 |
50 |
120 |
70 |
150 |
95 |
|
E3MCBC10C |
150 o 2 x 70 |
95 |
– | – | – | – |
|
2 x E3MCBC10C |
120 |
70 |
150 o 2 x 70 |
95 |
150 o 2 x 70 |
95 |
|
3 x E3MCBC10C |
95 |
50 |
95 |
50 |
150 |
95 |
|
E3MCBC10D |
2 x 120 |
120 |
2 x 120 |
120 |
2 x 120 |
120 |
|
2 x E3MCBC10D |
150 |
95 |
2 x 95 |
95 |
2 x 120 |
120 |
|
3 x E3MCBC10D |
150 |
95 |
150 |
95 |
150 |
95 |
|
E3MCBC10E |
2 x 120 |
120 |
2 x 120 |
120 |
2 x 120 |
120 |
|
2 x E3MCBC10E |
150 |
95 |
2 x 95 |
95 |
2 x 120 |
120 |
|
3 x E3MCBC10E |
150 |
95 |
150 |
95 |
150 |
95 |
Easy UPS 3L 500-600 kVA UPS
| Riferimento commerc. | 500 kVA | 600 kVA | ||
|---|---|---|---|---|
| DC (±, N) (mm²) | CC PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | CC PE (mm2) | |
| 2 x E3MCBC10D | 2 x 120 | 120 | – | – |
| 3 x E3MCBC10D | 2 x 120 | 120 | 2 x 120 | 120 |
| 2 x E3MCBC10E | 2 x 120 | 120 | – | – |
| 3 x E3MCBC10E | 2 x 120 | 120 | 2 x 120 | 120 |
Dimensioni dei cavi consigliate per sistemi da 208 V
PERICOLO |
|---|
|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 70 mm² per Easy UPS 3M da 50 kVA.
La dimensione massima consentita dei cavi è 150 mm² per
Easy UPS 3M da 60-100 kVA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.3 (52-C2) della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame
-
Metodo di installazione C
I cavi PE hanno le dimensioni riportate nella tabella 54.3 della norma IEC 60364-4-54, Articolo 543.
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
Easy UPS 3M 50-100 kVA UPS
| Riferimento commerc. | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC (±, N) (mm²) | CC PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | CC PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | CC PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | CC PE (mm2) | |
|
E3MCBC7C |
50 |
25 |
50 |
25 |
– | – | – | – |
|
2 x E3MCBC7C |
35 |
16 |
35 |
16 |
35 |
16 |
50 |
25 |
|
E3MCBC7D |
50 |
25 |
70 |
35 |
70 |
35 |
– | – |
|
2 x E3MCBC7D |
50 |
25 |
50 |
25 |
50 |
25 |
50 |
25 |
| E3MCBC10A |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
| 2 x E3MCBC10A | – | – |
95 |
50 |
95 |
50 |
95 |
50 |
| E3MCBC10B |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
| 2 x E3MCBC10B |
– |
– |
95 |
50 |
95 |
50 |
95 |
50 |
| E3MCBC10C |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
| 2 x E3MCBC10C |
– |
– |
95 |
50 |
95 |
50 |
95 |
50 |
| E3MCBC10D |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
| 2 x E3MCBC10D |
– |
– |
150 |
95 |
150 |
95 |
150 |
95 |
| E3MCBC10E |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
| 2 x E3MCBC10E |
– |
– |
150 |
95 |
150 |
95 |
150 |
95 |
| E3MCBC10A+ E3MCBC10D |
– |
– |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
– |
– |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
| E3MCBC10B+ E3MCBC10E |
– |
– |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
– |
– |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
Coppie di serraggio
| Dimensioni dei bulloni | Serraggio |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Spazio di manovra
Pesi e dimensioni con imballaggio dell'armadio delle batterie classiche
| Riferimento commerc. | Peso (kg) | Altezza mm | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
|---|---|---|---|---|
| E3MCBC7C | 551 | 1980 | 815 | 970 |
| E3MCBC7D | 820 | 1980 | 815 | 970 |
| E3MCBC10A | 1117 | 1980 | 1130 | 970 |
| E3MCBC10B | 1297 | 1980 | 1130 | 970 |
| E3MCBC10C | 1424 | 1980 | 1130 | 970 |
| E3MCBC10D Armadio con interruttore Armadio senza interruttore |
1120 |
1980 | 1130 | 970 |
| 1102 | 1980 | 1130 | 970 | |
| E3MCBC10E Armadio con interruttore Armadio senza interruttore |
1300 |
1980 | 1130 | 970 |
| 1282 | 1980 | 1130 | 970 |
Pesi e dimensioni dell'armadio delle batterie classiche
| Riferimento commerc. | Peso (kg) | Altezza mm | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
|---|---|---|---|---|
| E3MCBC7C | 531 | 1900 | 710 | 845 |
| E3MCBC7D | 800 | 1900 | 710 | 845 |
| E3MCBC10A | 1038 | 1900 | 1010 | 845 |
| E3MCBC10B | 1164 | 1900 | 1010 | 845 |
| E3MCBC10C | 1280 | 1900 | 1010 | 845 |
| E3MCBC10D | 1041 | 1900 | 1010 | 845 |
| 1023 | 1900 | 1010 | 845 | |
| E3MCBC10E | 1170 | 1900 | 1010 | 845 |
| 1152 | 1900 | 1010 | 845 |
Ambiente
| Di esercizio | Immagazzinamento | |
|---|---|---|
| Temperatura | Da 0 °C a 40 °C | Da -15 °C a 40 °C |
Conformità
| Sicurezza | IEC 62040-1: 2017, Edizione 2.0, Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 1: Requisiti di sicurezza |
| Prestazioni | IEC 62040-3: 2011-03, Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 3: Metodo di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova |
| Caratteristiche ambientali | IEC 62040-4: 2013-04, Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova |
| Marchi | CE |
| Sistema di messa a terra | TN-C, TN-S, TT |
| Categoria di sovratensione | OVCIII |
| Classe di protezione | I |
| Livello di inquinamento | 2 |
PERICOLO