Het batterijschakelaarpaneel buiten gebruik stellen of naar een nieuwe locatie verplaatsen
- Schakel de UPS volledig uit en volg hierbij de instructies in de bedieningshandleiding van de UPS.
- Volg de lockout/tagout-procedure om alle schakelaars in de schakelinrichting in de stand UIT (open) te zetten.
- Volg de lockout/tagout-procedure om alle batterijschakelaars in de schakelinrichting/batterijoplossing in de stand UIT (open) te zetten.
- Voor batterijoplossingen zonder stroomopwaartse batterijschakelaar
voor dit batterijschakelaarpaneel, moet u de batterijkabels loskoppelen
van de batterijoplossing.
GEVAARGevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogenKoppel de batterijkabels los van de batterijoplossing.Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel. - Open de deur van het batterijschakelaarpaneel.
- Volg de lockout/tagout-procedure om de batterijschakelaar in de stand OFF (open) te zetten.
- Draai de drie schroeven los en open het spanningsloos voorpaneel.
- Draai de schroeven van de beschermingsplaten los en til de platen uit het batterijschakelaarpaneel.
- Voordat u verdergaat, meet u de spanning op elke DC-voedingsrail.
Zorg dat er GEEN spanning op staat.
GEVAARGEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGENVoordat u verdergaat, meet u de spanning op elke DC-voedingsrail. Zorg dat er GEEN spanning op staat.Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel. - Koppel alle stroomkabels los van het batterijschakelaarpaneel en verwijder ze. Zie De stroomkabels aansluiten voor details.
- Koppel alle signaalkabels los van het batterijschakelaarpaneel
en verwijder ze. Zie de volgende hoofdstukken voor meer informatie.
-
De signaalkabels aansluiten voor VL GVBBB630EL-1CB op de Galaxy VL UPS OF
-
De signaalkabels voor GVBBB630EL-1CB aansluiten op de Galaxy VS UPS OF
-
De signaalkabels voor GVBBB630EL-1CB aansluiten op de Easy UPS 3-Phase Modular OF
-
De signaalkabels voor GVBBB630EL-1CB aansluiten op de Easy UPS 3M Advanced OF
-
De signaalkabels voor GVBBB630EL-2CB en GVBBB630EL-3CB aansluiten op de Galaxy VL UPS OF
-
De signaalkabels voor GVBBB630EL-2CB aansluiten op de Easy UPS 3-Phase Modular OF
-
De signaalkabels voor GVBBB630EL-2CB aansluiten op de Easy UPS 3M Advanced
-
- Plaats de binnenplaten terug.
- Haal de vier M10-schroeven uit de muur en neem het batterijschakelaarpaneel
van de muur.
VOORZICHTIGZware belastingHet batterijschakelaarpaneel is zwaar. GVBBB630EL-1CB weegt 35 kg, GVBBB630EL-2CB weegt 66 kg en GVBBB630EL-3CB weegt 76 kg. Gebruik geschikt gereedschap om het batterijschakelaarpaneel veilig op te tillen.Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur. - Sluit het spanningsloos voorpaneel en zet het vast met de drie schroeven.
- Sluit en vergrendel de deur van het batterijschakelaarpaneel.
- Voor transport:
WAARSCHUWINGGevaar voor KANTELENZorg bij transport van het batterijschakelaarpaneel voor het volgende:- dat het transportpersoneel over de vereiste vaardigheden beschikt en voldoende is opgeleid;
- dat er geschikt gereedschap wordt gebruikt om het product veilig op te tillen en te transporteren;
- dat het product wordt beschermd tegen schade door gebruik van de juiste bescherming (zoals omwikkeling of verpakking).
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.Vereisten voor het transport:
-
Monteer het batterijschakelaarpaneel in horizontale positie in het midden van een geschikte pallet van minimaal: 840 mm x 1220 mm. De pallet moet geschikt zijn voor het gewicht van het batterijschakelaarpaneel. GVBBB630EL-1CB weegt 35 kg, GVBBB630EL-2CB weegt 66 kg en GVBBB630EL-3CB weegt 76 kg.
-
Bevestig het batterijschakelaarpaneel op de pallet met geschikte bevestigingsmiddelen die bestand zijn tegen trillingen en schokken tijdens het laden, transporteren en lossen.
-
De originele transportpallet kan samen met de originele transportbeugels opnieuw worden gebruikt, mits deze onbeschadigd zijn.
WAARSCHUWINGOnverwacht gedrag van apparatuurTil het batterijschakelaarpaneel niet direct aan het frame op met een vorkheftruck/pallettruck, omdat dit het batterijschakelaarpaneel kan verbuigen of beschadigen.Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur. - Voer een van de volgende handelingen uit:
- Batterijschakelaarpaneel buiten gebruik stellen, OF
- Het batterijschakelaarpaneel naar een nieuwe locatie verplaatsen om het te installeren.
- Alleen voor het installeren van het batterijschakelaarpaneel op een nieuwe locatie: Volg de installatiehandleiding om het batterijschakelaarpaneel op de nieuwe locatie te installeren. Zie Installatieprocedure voor een installatie-overzicht. Herinstallatie en inbedrijfstelling mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.