Especificaciones para sistemas de 400 V
Resistencia de cortocircuito máxima de entrada
La resistencia de cortocircuito máxima de entrada para el panel de derivación de mantenimiento en paralelo es de Icc=10 kA.
Dimensiones de cable recomendadas
Las dimensiones de cable del manual se basan en los requisitos mínimos de la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre
-
La dimensión de cable de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-5-54
-
Método de instalación C
-
Específico para cables AC: Longitud máxima de 70 m con una caída de tensión de línea <3 %, instalados en bandejas para cable perforadas, aislamiento tipo XLPE, de una capa en tresbolillo, THDI entre 15 % y 33 %.
| SAI | Cable | Dimensión de cable por fase (mm²) |
|---|---|---|
| 10 kVA | Salida del SAI 1/Salida del SAI 2 | Consulte el manual de instalación del SAI. |
| Entrada en el sistema | 16 | |
| Salida del sistema | 16 | |
| PE | 10 | |
| 15 kVA | Salida del SAI 1/Salida del SAI 2 | Consulte el manual de instalación del SAI. |
| Entrada en el sistema | 16 | |
| Salida del sistema | 16 | |
| PE | 10 | |
| 20 kVA | Salida del SAI 1/Salida del SAI 2 | Consulte el manual de instalación del SAI. |
| Entrada en el sistema | 25 | |
| Salida del sistema | 25 | |
| PE | 10 | |
| 30 kVA | Salida del SAI 1/Salida del SAI 2 | Consulte el manual de instalación del SAI. |
| Entrada en el sistema | 35 | |
| Salida del sistema | 35 | |
| PE | 16 | |
| 40 kVA | Salida del SAI 1/Salida del SAI 2 | Consulte el manual de instalación del SAI. |
| Entrada en el sistema | 50 | |
| Salida del sistema | 50 | |
| PE | 16 |