Specifiche per sistemi da 400 V
Massima tenuta al cortocircuito in ingresso
La massima tenuta al cortocircuito in ingresso per il pannello bypass di manutenzione parallelo è di ICC = 10 kA.
Dimensioni dei cavi consigliate
Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano su:
-
Cavi unipolari di tipo U1000 R02V
-
Specifiche per cavi CA: lunghezza massima 70 m con calo di tensione di linea < 3% installati su passerelle portacavi perforate, isolamento di tipo XLPE, formazione a trifoglio a strato singolo, THDI tra 15% e 33%, 35 °C a 400 V raggruppati in quattro cavi a contatto
UPS | Cavo | Dimensioni dei cavi per fase (mm²) |
---|---|---|
10 kVA | Uscita UPS 1/Uscita UPS 2 | 6 |
Ingresso sistema | 16 | |
Uscita sistema | 16 | |
PE | 10 | |
15 kVA | Uscita UPS 1/Uscita UPS 2 | 6 |
Ingresso sistema | 16 | |
Uscita sistema | 16 | |
PE | 10 | |
20 kVA | Uscita UPS 1/Uscita UPS 2 | 10 |
Ingresso sistema | 25 | |
Uscita sistema | 25 | |
PE | 10 | |
30 kVA | Uscita UPS 1/Uscita UPS 2 | 16 |
Ingresso sistema | 35 | |
Uscita sistema | 35 | |
PE | 16 | |
40 kVA | Uscita UPS 1/Uscita UPS 2 | 25 |
Ingresso sistema | 50 | |
Uscita sistema | 50 | |
PE | 16 |
Bulloni e capicorda cavi consigliati
Dimensione dei cavi (mm²) |
Dimensioni dei bulloni |
Tipo di capocorda cavo |
---|---|---|
6 |
M6 |
KST TLK6-6 |
10 |
M6 |
KST TLK10-6 |
16 |
M6 |
KST TLK16-6 |
25 |
M6 |
KST DRNB6-25 |
35 |
M6 |
KST TLK35-6 |
50 |
M8 |
KST TLK50-8 |
Coppie di serraggio
Dimensioni dei bulloni | Serraggio |
---|---|
M6 | 5 Nm |
M8 | 12 Nm |
Pesi e dimensioni del pannello bypass di manutenzione parallelo
Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | |
---|---|---|---|---|
Pannello bypass di manutenzione parallelo 10–40 kVA | 30 | 600 | 550 | 220 |
Spazio di manovra
Ambiente
Di esercizio | Immagazzinamento | |
---|---|---|
Temperatura | Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) | Da -25 °C a 55 °C (da -13 °F a 131 °F) |
Umidità relativa | 0 – 95%, senza condensa | 0 – 95%, senza condensa |
Classe di protezione | IP20 | |
Colore | Bianco RAL 9003 |