Specifiche
Specifiche ingresso
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Collegamenti | L1, L2, L3, N, PE | |||||||||||
| Intervallo tensione in ingresso (V) | 304–477 | |||||||||||
| Intervallo frequenza (Hz) | 45–65 | |||||||||||
| Corrente in ingresso nominale (A) | 16 | 15 | 15 | 24 | 23 | 22 | 32 | 31 | 30 | 48 | 46 | 44 |
| Corrente massima in ingresso (A) | 19 | 18 | 18 | 29 | 28 | 26 | 38 | 37 | 36 | 58 | 55 | 53 |
| Limitazione corrente in ingresso (A) | 22 | 20 | 20 | 33 | 31 | 30 | 44 | 42 | 41 | 65 | 63 | 60 |
| Distorsione armonica totale (THDI) | < 4%
per UPS da 10 kVA < 5% per UPS da 15–30 kVA |
|||||||||||
| Fattore di potenza in ingresso | > 0,99 | |||||||||||
| Massima tenuta al cortocircuito in ingresso | Icc=10 kA | |||||||||||
| Protezione | Sezionatore e fusibile | Fusibile | ||||||||||
| Rampa in ingresso | 15 secondi | |||||||||||
Specifiche bypass
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione (V) | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
| Collegamenti | L, N, PE | |||||||||||
| Capacità di sovraccarico | 125% continua 125–130% per 10 minuti 130–150% per 1 minuto > 150% per 300 millisecondi |
|||||||||||
| Tensione bypass minima (V) | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 |
| Tensione bypass massima (V) | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 |
| Frequenza (Hz) | 50 o 60 | |||||||||||
| Corrente bypass nominale (A) | 46 | 43 | 42 | 69 | 66 | 63 | 91 | 87 | 84 | 137 | 131 | 125 |
| Massima tenuta al cortocircuito in ingresso | Icc=10 kA | |||||||||||
Specifiche uscita
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione (V) | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
| Collegamenti | L, N, PE | |||||||||||
| Capacità di sovraccarico | 110% per
60 minuti 125% per 10 minuti 150% per 1 minuto >150% per meno di 200 millisecondi |
|||||||||||
| Tolleranza tensione in uscita | ± 1% | |||||||||||
| Risposta con carico dinamico | 40 millisecondi | |||||||||||
| Fattore di potenza in uscita | 1,0 | 1,0* | ||||||||||
| Corrente in uscita nominale (A) | 46 | 43 | 42 | 69 | 66 | 63 | 91 | 87 | 84 | 137 | 131 | 125 |
|
Corrente di cortocircuito in uscita |
154 A/242 ms |
168 A/242 ms |
236 A/247 ms |
339 A/239 ms |
||||||||
| Distorsione armonica totale (THDU) | < 1%
con carico lineare bilanciato al 100% < 5,5% con carico non lineare al 100% |
|||||||||||
| Frequenza di uscita (Hz) | 50 o 60 | |||||||||||
| Velocità di risposta (Hz/s) | Programmabile: Da 0,1 a 5,0. Il valore predefinito è 2,0. | |||||||||||
| Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a EN62040–3) | VFI-SS–111 | |||||||||||
Specifiche batteria
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza di carica | Programmabile dall'1% al 20% della capacità dell'UPS. Il valore predefinito è 10%. | |||
| Massima potenza di carica (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Tensione nominale batteria (16–20 moduli) (VCC) | Da ± 192 a ± 240 | |||
| Tensione nominale di mantenimento (16–20 moduli) (VCC) | Da ± 216 a ± 270 | |||
| Tensione a batteria scarica (16–20 moduli) (a pieno carico) (VCC) | Da ± 158 a ± 198 | |||
| Tensione a batteria scarica (16–20 moduli) (nessun carico) (VCC) | Da ± 168 a ± 210 | |||
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (16–20 moduli) (A) | 28–22 | 42–33 | 55–44 | 83–66 |
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (16–20 moduli) (A) | 34–27 | 50–40 | 67–54 | 101–81 |
| Compensazione temperatura (per cella) | Programmabile da 0–5 mV. Il valore predefinito è 3 mV. | |||
| Corrente ondulata | < 5% C10 | |||
Protezioni a monte e a valle e sezione dei cavi richieste
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame
-
Metodo di installazione C
-
La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-5-54
-
Specifiche per cavi CA: lunghezza massima 70 m con calo di tensione di linea < 3% installati su passerelle portacavi perforate, isolamento di tipo XLPE, formazione a trifoglio a strato singolo, THDI tra 15% e 33%, 35 °C a 400 V raggruppati in quattro cavi a contatto
-
Specifiche per cavi CC: Lunghezza massima 15 m con calo di tensione di linea < 1%
UPS da 10 kVA
| Tipo di interruttore | Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Ingresso: singola
rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione |
iC65H-C-50A/C60H-C-50A iC65H-C-20A/C60H-C-20A |
16 6 |
16 6 |
| Bypass | iC65H-C-50A/C60H-C-50A | 16 | 16 |
| Uscita | C65N-B-2P-25A/ C60N-B-2P-25A |
16 | 16 |
| Batteria | Compact NSX100F DC TM50D - 3P | 8 | 8 |
UPS da 15 kVA
| Tipo di interruttore | Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione |
C120H-C-80A/NSX100F
TM80C 80A iC65H-C-32A/C60H-C-32A |
25 6 |
16 6 |
| Bypass | C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A | 25 | 16 |
| Uscita | C65N-B-2P-25A/ C60N-B-2P-25A |
25 | 16 |
| Batteria | Compact NSX100F DC TM63D - 3P | 8 | 8 |
UPS da 20 kVA
| Tipo di interruttore | Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione |
C120H-C-100A/NSX100F
TM100C 100A iC65H-C-40A/C60H-C-40A |
35 10 |
16 10 |
| Bypass | C120H-C-100A/NSX100F TM100C 100A | 35 | 16 |
| Uscita | C65N-B-2P-32A/ C60N-B-2P-32A |
35 | 16 |
| Batteria | Compact NSX100F DC TM80D - 3P | 16 | 16 |
UPS da 30 kVA
| Tipo di interruttore | Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione |
Compact
NSX160F TM160C 160A iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A |
50 16 |
25 16 |
| Bypass | Compact NSX160F TM160C 160A | 50 | 25 |
| Uscita | C65N-B-2P-50A/ C60N-B-2P-50A |
50 | 25 |
| Batteria | Compact NSX160F DC TM125D - 3P | 25 | 16 |
-
Questo dispositivo di protezione garantisce la discriminazione per ciascuno dei circuiti di uscita Easy 3S.
-
Se la protezione a valle consigliata non è installata e si verifica un cortocircuito, l'alimentazione potrebbe venire interrotta per un periodo di tempo superiore ai 50 millisecondi su tutti gli altri circuiti in uscita.
-
Gli interruttori di derivazione consigliati sono solo per riferimento. La scelta di includere o meno gli interruttori di uscita nel circuito dipende dai casi d'uso.
Bulloni e capicorda cavi consigliati
|
Dimensione dei cavi (mm²) |
Dimensioni dei bulloni |
Tipo di capocorda cavo |
Nota |
|---|---|---|---|
|
6 |
M5 |
KST TLK6-5 |
Se il tipo di capocorda consigliato non è disponibile, utilizzare al suo posto un capocorda M5 locale. |
|
8 |
M5 |
KST RNBS8-5 |
|
|
10 |
M6 |
KST TLK10-6 |
Se il tipo di capocorda consigliato non è disponibile, utilizzare al suo posto un capocorda M6 locale. |
|
16 |
M6 |
KST TLK16-6 |
|
|
25 |
M6 |
KST DRNB6-25 |
|
|
35 |
M6 |
KST TLK35-6 |
|
|
50 |
M8 |
KST TLK50-8 |
Se il tipo di capocorda consigliato non è disponibile, utilizzare al suo posto un capocorda M8 locale. |
Coppie di serraggio
| Dimensioni dei bulloni | Serraggio |
|---|---|
| M5 | 4 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 12 Nm |
Pesi e dimensioni
| UPS | Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
|---|---|---|---|---|
| UPS 3:1 da 10 kVA per batterie esterne | 36 | 530 | 250 | 700 |
| UPS 3:1 da 15 kVA per batterie esterne | 36 | 530 | 250 | 700 |
| UPS 3:1 da 20 kVA per batterie esterne | 58 | 770 | 250 | 800 |
| UPS 3:1 da 30 kVA per batterie esterne | 60 | 770 | 250 | 800 |
Pesi e dimensioni con imballaggio
| UPS | Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
|---|---|---|---|---|
| UPS 3:1 da 10 kVA per batterie esterne | 50 | 772 | 400 | 857 |
| UPS 3:1 da 15 kVA per batterie esterne | 50 | 772 | 400 | 857 |
| UPS 3:1 da 20 kVA per batterie esterne | 75 | 1015 | 400 | 982 |
| UPS 3:1 da 30 kVA per batterie esterne | 77 | 1015 | 400 | 982 |
Spazio di manovra
Spazio di manovra per UPS per batterie esterne.
Caratteristiche ambientali
| Funzionamento | Immagazzinamento | |
|---|---|---|
| Temperatura | Da 0 °C a 40 °C La temperatura di esercizio ottimale per le batterie è compresa tra 20 °C e 25 °C |
Da -15 °C a 40 °C per sistemi con batterie Da -25 °C a 55 °C per sistemi senza batterie |
| Umidità relativa | 0–95% senza condensa | |
| Declassamento per
altitudine in conformità alla norma IEC 62040–3 |
1000
m: 1,000 1500 m: 0,975 2000 m: 0,950 |
< 15000 m sul livello del mare (o in un ambiente con pressione atmosferica equivalente) |
| Rumore udibile | 10–20 kVA 400 V: <60 dBA a pieno carico 30–40 kVA 400 V: <63 dBA a pieno carico 10–20 kVA 208 V: <63 dBA a pieno carico |
|
| Classe di protezione | IP20 (filtro antipolvere come dotazione standard) | |
| Colore | RAL 9003 | |
Conformità
|
Sicurezza |
IEC 62040-1: 2017, Edizione 2.0, Gruppi di continuità (UPS) - Parte 1: Requisiti di sicurezza IEC 62040-1: 2008-6 Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 1: Prescrizioni generali e di sicurezza per UPS IEC 62040-1:2013-01, prima edizione emendamento 1 |
|
CEM/EMI/RFI |
IEC 62040-2:2016, Edizione 3.0, Gruppi di continuità (UPS) – Parte 2: Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM) IEC 62040-2:2005-10, Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 2: Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM) |
|
Prestazioni |
IEC 62040-3: 2011-03 Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 3: Metodi di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova |
|
Marchi |
CE, RCM, EAC, WEEE, UKCA |
|
Trasporto |
ISTA 2B |
|
Livello di inquinamento |
2 |
|
Categoria di sovratensione |
III |
|
Sistema di messa a terra |
TN, TT o IT |