Technische Daten
Eingang – Technische Daten
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Anschlüsse | L1, L2, L3, N, PE | |||||||||||
| Eingangsspannungsbereich (V) | 304 – 477 | |||||||||||
| Frequenzbereich (Hz) | 45 – 65 | |||||||||||
| Nenneingangsstrom (A) | 16 | 15 | 15 | 24 | 23 | 22 | 32 | 31 | 30 | 48 | 46 | 44 |
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 19 | 18 | 18 | 29 | 28 | 26 | 38 | 37 | 36 | 58 | 55 | 53 |
| Eingangsstromgrenze (A) | 22 | 20 | 20 | 33 | 31 | 30 | 44 | 42 | 41 | 65 | 63 | 60 |
| Klirrfaktor (THDI) | <4 %
für 10-kVA-USV <5 % für 15–30-kVA-USV |
|||||||||||
| Eingangsleistungsfaktor | > 0,99 | |||||||||||
| Maximale Eingangskurzschlussfestigkeit | Icc = 10 kA | |||||||||||
| Schutz | Schutzschalter und Sicherung | Sicherung | ||||||||||
| Sanftanlauf | 15 Sekunden | |||||||||||
Bypass – Technische Daten
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung (V) | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
| Anschlüsse | L, N, PE | |||||||||||
| Überlastfähigkeit | 125 %
durchgehend 125–130 % für 10 Minuten 130–150 % für 1 Minute >150 % für 300 Millisekunden |
|||||||||||
| Minimale Bypass-Spannung (V) | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 |
| Maximale Bypass-Spannung (V) | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 |
| Frequenz (Hz) | 50 oder 60 | |||||||||||
| Bypass-Nennstrom (A) | 46 | 43 | 42 | 69 | 66 | 63 | 91 | 87 | 84 | 137 | 131 | 125 |
| Maximale Eingangskurzschlussfestigkeit | Icc = 10 kA | |||||||||||
Ausgang – Technische Daten
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung (V) | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
| Anschlüsse | L, N, PE | |||||||||||
| Überlastfähigkeit | 110 %
für 60 Minuten 125 % für 10 Minuten 150 % für 1 Minute >150 % für weniger als 200 Millisekunden |
|||||||||||
| Ausgangsspannungstoleranz | ±1 % | |||||||||||
| Dynamische Lastreaktion | 40 Millisekunden | |||||||||||
| Ausgangsleistungsfaktor | 1,0 | 1.0* | ||||||||||
| Nennausgangsstrom (A) | 46 | 43 | 42 | 69 | 66 | 63 | 91 | 87 | 84 | 137 | 131 | 125 |
|
Kurzschlussstrom am Ausgang |
154 A/242 ms |
168 A/242 ms |
236 A/247 ms |
339 A/239 ms |
||||||||
| Klirrfaktor (THDU) | < 1 %
bei 100 % linearer Last < 5,5 % bei 100 % nichtlinearer Last |
|||||||||||
| Ausgangsfrequenz (Hz) | 50 oder 60 | |||||||||||
| Anstiegsgeschwindigkeit (Hz/s) | Programmierbar: 0,1 bis 5,0 Die Standardeinstellung ist 2,0. | |||||||||||
| Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach EN62040–3) | VFI-SS–111 | |||||||||||
Batterien – Technische Daten
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| Ladeleistung | Programmierbar von 1 % bis 20 % der Kapazität der USV. Die Standardeinstellung ist 10 %. | |||
| Maximale Ladeleistung (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Nenn-Batteriespannung (16–20 Blöcke) (VDC) | ± 192 bis ± 240 | |||
| Nenn-Ladespannung (16–20 Blöcke) (VDC) | ± 216 bis ± 270 | |||
| Spannung bei entladener Batterie (16–20 Blöcke) (Volllast) (VDC) | ± 158 bis ± 198 | |||
| Spannung bei entladener Batterie (16–20 Blöcke) (keine Last) (VDC) | ± 168 bis ± 210 | |||
| Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (16–20 Blöcke) (A) | 28–22 | 42–33 | 55–44 | 83–66 |
| Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (16–20 Blöcke) (A) | 34–27 | 50–40 | 67–54 | 101–81 |
| Temperaturausgleich (pro Zelle) | Programmierbar von 0 - 5 mV. Standard ist +/- 3. | |||
| Ripple-Strom | < 5 % C10 | |||
Erforderliche vor- und nachgeschaltete Schutzvorrichtungen und Kabelgrößen
Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.5 von IEC 60364-5-52 mit folgenden Angaben:
-
90 °C-Leiter
-
Betriebstemperatur: 30 °C
-
Kupferleiter
-
Installationsverfahren C
-
Die PE-Größe beruht auf Tabelle 54.2 von IEC 60364-5-54.
-
Spezielle Angaben für AC-Kabel: Maximale Länge 70 m mit Spannungsabfall < 3 % installiert auf perforierten Kabeltrassen, XLPE-Isolierung, Dreieranordnung auf einer Ebene, THDI zwischen 15 % und 33 %, 35 °C bei 400 V gruppiert in vier einander berührenden Kabeln
-
Spezielle Angaben für DC-Kabel: Max. Länge 15 m mit Spannungsabfall < 1 %.
10-kVA-USV
| Schaltertyp | Kabelgröße pro Phase (mm2) | PE-Kabelgröße (mm2) | |
|---|---|---|---|
| Eingang –
einfacher Netzanschluss Eingang – zweifacher Netzanschluss |
iC65H-C-50A/C60H-C-50A iC65H-C-20A/C60H-C-20A |
16 6 |
16 6 |
| Bypass | iC65H-C-50A/C60H-C-50A | 16 | 16 |
| Ausgang | C65N-B-2P-25A/ C60N-B-2P-25A |
16 | 16 |
| Batterie | Compact NSX100F DC TM50D – 3P | 8 | 8 |
15-kVA-USV
| Schaltertyp | Kabelgröße pro Phase (mm2) | PE-Kabelgröße (mm2) | |
|---|---|---|---|
| Eingang – einfacher Netzanschluss Eingang – zweifacher Netzanschluss |
C120H-C-80A/NSX100F
TM80C 80A iC65H-C-32A/C60H-C-32A |
25 6 |
16 6 |
| Bypass | C120H-C-80A/NSX100F TM80C 80A | 25 | 16 |
| Ausgang | C65N-B-2P-25A/ C60N-B-2P-25A |
25 | 16 |
| Batterie | Compact NSX100F DC TM63D - 3P | 8 | 8 |
20-kVA-USV
| Schaltertyp | Kabelgröße pro Phase (mm2) | PE-Kabelgröße (mm2) | |
|---|---|---|---|
| Eingang – einfacher Netzanschluss Eingang – zweifacher Netzanschluss |
C120H-C-100A/NSX100F
TM100C 100A iC65H-C-40A/C60H-C-40A |
35 10 |
16 10 |
| Bypass | C120H-C-100A/NSX100F TM100C 100A | 35 | 16 |
| Ausgang | C65N-B-2P-32A/ C60N-B-2P-32A |
35 | 16 |
| Batterie | Compact NSX100F DC TM80D – 3P | 16 | 16 |
30-kVA-USV
| Schaltertyp | Kabelgröße pro Phase (mm2) | PE-Kabelgröße (mm2) | |
|---|---|---|---|
| Eingang – einfacher Netzanschluss Eingang – zweifacher Netzanschluss |
Compact
NSX160F TM160C 160A iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A |
50 16 |
25 16 |
| Bypass | Compact NSX160F TM160C 160A | 50 | 25 |
| Ausgang | C65N-B-2P-50A/ C60N-B-2P-50A |
50 | 25 |
| Batterie | Compact NSX160F DC TM125D - 3P | 25 | 16 |
-
Diese Schutzvorrichtungen gewährleisten die Unterscheidung der einzelnen Ausgangskreise der Easy UPS 3S.
-
Wenn der empfohlene nachgeschaltete Schutz nicht installiert ist und es zu einem Kurzschluss kommt, kann dies zu einer Unterbrechung in allen anderen Ausgangsstromkreisen führen, die länger als 50 Millisekunden dauert.
-
Die empfohlenen Ausgangsabzweigschalter dienen nur als Referenz. Ob Sie die Ausgangsabzweigschalter in Ihren Stromkreis einbeziehen, hängt von Ihren Anwendungsfällen ab.
Empfohlene Größen für Schrauben und Kabelschuhe
|
Kabelgröße (mm²) |
Schraubengröße |
Kabelschuh-Typ |
Hinweis |
|---|---|---|---|
|
6 |
M5 |
KST TLK6-5 |
Wenn der empfohlene Kabelschuhtyp nicht verfügbar ist, verwenden Sie als Ersatz einen lokalen M5-Kabelschuhtyp. |
|
8 |
M5 |
KST RNBS8-5 |
|
|
10 |
M6 |
KST TLK10-6 |
Wenn der empfohlene Kabelschuhtyp nicht verfügbar ist, verwenden Sie als Ersatz einen lokalen M6-Kabelschuhtyp. |
|
16 |
M6 |
KST TLK16-6 |
|
|
25 |
M6 |
KST DRNB6-25 |
|
|
35 |
M6 |
KST TLK35-6 |
|
|
50 |
M8 |
KST TLK50-8 |
Wenn der empfohlene Kabelschuhtyp nicht verfügbar ist, verwenden Sie als Ersatz einen lokalen M8-Kabelschuhtyp. |
Drehmomentangaben
| Schraubengröße | Drehmoment |
|---|---|
| M5 | 4 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 12 Nm |
Gewichte und Abmessungen
| USV | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3:1-USV 10 kVA für externe Batterien | 36 | 530 | 250 | 700 |
| 3:1-USV 15 kVA für externe Batterien | 36 | 530 | 250 | 700 |
| 3:1-USV 20 kVA für externe Batterien | 58 | 770 | 250 | 800 |
| 3:1-USV 30 kVA für externe Batterien | 60 | 770 | 250 | 800 |
Gewichte und Abmessungen für den Versand
| USV | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3:1-USV 10 kVA für externe Batterien | 50 | 772 | 400 | 857 |
| 3:1-USV 15 kVA für externe Batterien | 50 | 772 | 400 | 857 |
| 3:1-USV 20 kVA für externe Batterien | 75 | 1015 | 400 | 982 |
| 3:1-USV 30 kVA für externe Batterien | 77 | 1015 | 400 | 982 |
Freiraum
Freiraum für USV für externe Batterien
Umgebungsbedingungen
| Betrieb | Lagerung | |
|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C bis 40 °C 20 °C bis 25 °C (optimale Betriebstemperatur für Batterien) |
-15 °C bis 40 °C für Systeme mit Batterien -25 °C bis 55 °C für Systeme ohne Batterien |
| Relative Feuchte | 0 % – 95 % nicht kondensierend | |
| Höhenbedingte
Leistungsminderung nach IEC 62040–3 |
1000 m:
1,000 1500 m: 0,975 2000 m: 0,950 |
< 15000 m über dem Meeresspiegel (oder in einer Umgebung mit entsprechendem Luftdruck) |
| Geräuschpegel | 10–20 kVA 400 V: <60 dBA bei Volllast 30–40 kVA 400 V: <63 dBA bei Volllast 10–20 kVA 208 V: <63 dBA bei Volllast |
|
| Schutzklasse | IP20 (Staubfilter wie Standard) | |
| Farbe | RAL 9003 | |
Konformität
|
Sicherheit |
IEC 62040-1:2017, Edition 2.0 Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) Teil 1: Sicherheitsanforderungen IEC 62040-1: 2008-6, 1. Auflage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Teil 1: Allgemeine und Sicherheitsanforderungen für USV IEC 62040-1:2013-01, 1. Auflage, Nachtrag 1 |
|
EMC/EMI/RFI |
IEC 62040-2:2016, Auflage 3.0, Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) – Teil 2: Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) – Anforderungen IEC 62040-2:2005-10, 2. Auflage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Teil 2: Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) – Anforderungen |
|
Leistung |
IEC 62040-3: 2011-03 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Teil 3, 2. Auflage. Methode zum Spezifizieren der Leistungs- und Testanforderungen |
|
Kennzeichen |
CE, RCM, EAC, WEEE, UKCA |
|
Transport |
ISTA 2B |
|
Verschmutzungsgrad |
2 |
|
Überspannungskategorie |
III |
|
Erdungssystem |
TN, TT oder IT |