Caractéristiques
Caractéristiques des entrées
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | |||||||||||
| Plage de tension d'entrée (V) | 304–477 | |||||||||||
| Plage de fréquence (Hz) | 45–65 | |||||||||||
| Courant d'entrée nominal (A) | 16 | 15 | 15 | 24 | 23 | 22 | 32 | 31 | 30 | 48 | 46 | 44 |
| Courant d'entrée maximal (A) | 19 | 18 | 18 | 29 | 28 | 26 | 38 | 37 | 36 | 58 | 55 | 53 |
| Limitation du courant d'entrée (A) | 22 | 20 | 20 | 33 | 31 | 30 | 44 | 42 | 41 | 65 | 63 | 60 |
| Distorsion harmonique totale (THDI) | < 4 %
pour les ASI 10 kVA < 5 % pour les ASI 15-30 kVA |
|||||||||||
| Facteur de puissance d'entrée | > 0,99 | |||||||||||
| Intensité maximale de tenue aux courts-circuits d'entrée | Icc=10 kA | |||||||||||
| Protection | Disjoncteur et fusible | Fusible | ||||||||||
| Montée en puissance | 15 secondes | |||||||||||
Caractéristiques de bypass
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension (V) | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
| Raccordements | L, N, PE | |||||||||||
| Capacité de surcharge | 125 %
continu 125–130 % pendant 10 minutes 130–150 % pendant 1 minute >150 % pendant 300 millisecondes |
|||||||||||
| Tension de bypass minimale (V) | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 |
| Tension de bypass maximale (V) | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 |
| Fréquence (Hz) | 50 ou 60 | |||||||||||
| Courant nominal de bypass (A) | 46 | 43 | 42 | 69 | 66 | 63 | 91 | 87 | 84 | 137 | 131 | 125 |
| Intensité maximale de tenue aux courts-circuits d'entrée | Icc=10 kA | |||||||||||
Caractéristiques de sortie
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension (V) | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
| Raccordements | L, N, PE | |||||||||||
| Capacité de surcharge | 110 %
pendant 60 minutes 125 % pendant 10 minutes 150 % pendant 1 minute >150 % pendant moins de 200 millisecondes |
|||||||||||
| Tolérance de tension de sortie | ± 1 % | |||||||||||
| Réponse de charge dynamique | 40 millisecondes | |||||||||||
| Facteur de puissance de sortie | 1,0 | 1,0* | ||||||||||
| Courant de sortie nominal (A) | 46 | 43 | 42 | 69 | 66 | 63 | 91 | 87 | 84 | 137 | 131 | 125 |
|
Courant de court-circuit de sortie |
154 A/242 ms |
168 A/242 ms |
236 A/247 ms |
339 A/239 ms |
||||||||
| Distorsion harmonique totale (THDU) | < 1 %
pour une charge linéaire de 100 % < 5,5 % pour une charge non-linéaire de 100 % |
|||||||||||
| Fréquence de sortie (Hz) | 50 ou 60 | |||||||||||
| Vitesse de balayage (Hz/s) | Programmable : 0,1 à 5,0. La valeur par défaut est 2,0. | |||||||||||
| Classification des performances de sortie (selon la norme EN62040–3) | VFI-SS–111 | |||||||||||
Caractéristiques des batteries
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| Puissance de charge | Programmable de 1 % à 20 % de la capacité de l'ASI. La valeur par défaut est 10 %. | |||
| Puissance de charge maximale (W) | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 6 000 |
| Tension nominale de la batterie (16–20 blocs) (V CC) | ± 192 à ± 240 | |||
| Tension flottante nominale (16–20 blocs) (V CC) | ± 216 à ± 270 | |||
| Tension en fin de décharge (16–20 blocs) (pleine charge) (V CC) | ± 158 à ± 198 | |||
| Tension en fin de décharge (16–20 blocs) (aucune charge) (V CC) | ± 168 à ± 210 | |||
| Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (16–20 blocs) (A) | 28–22 | 42–33 | 55–44 | 83–66 |
| Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (16–20 blocs) (A) | 34–27 | 50–40 | 67–54 | 101–81 |
| Compensation de température (par cellule) | Programmable à partir de 0–5 mV. La valeur par défaut est 3 mV. | |||
| Courant ondulatoire | < 5 % C10 | |||
Protection amont et aval requise et tailles des câbles
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
-
Méthode d'installation C
-
La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-5-54.
-
Spécifique aux câbles CA : 70 m de long au maximum avec chute de potentiel de 3 %, installés sur des chemins de câbles perforés, à isolation de type XLPE, disposition en trèfle simple couche, THDI entre 15 % et 33 %, 35 °C, à 400 V, rassemblés en groupes de quatre câbles adjacents.
-
Spécifique aux câbles CC : Une longueur maximale de 15 m avec une chute de potentiel de < 1 %.
ASI de 10 kVA
| Type de disjoncteur | Section de câble par phase (mm2) | Section de câble PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrée :
avec réseau d'alimentation commun Entrée : avec double réseaux d'alimentation |
iC65H-C-50A
/ C60H-C-50A iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
16 6 |
16 6 |
| Bypass | iC65H-C-50A / C60H-C-50A | 16 | 16 |
| Sortie | C65N-B-2P-25A/ C60N-B-2P-25A |
16 | 16 |
| Batterie | Compact NSX100F DC TM50D - 3P | 8 | 8 |
ASI de 15 kVA
| Type de disjoncteur | Section de câble par phase (mm2) | Section de câble PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrée : avec réseau d'alimentation
commun Entrée : avec double réseaux d'alimentation |
C120H-C-80A
/ NSX100F TM80C 80A iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
25 6 |
16 6 |
| Bypass | C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A | 25 | 16 |
| Sortie | C65N-B-2P-25A/ C60N-B-2P-25A |
25 | 16 |
| Batterie | Compact NSX100F DC TM63D - 3P | 8 | 8 |
ASI de 20 kVA
| Type de disjoncteur | Section de câble par phase (mm2) | Section de câble PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrée : avec réseau d'alimentation
commun Entrée : avec double réseaux d'alimentation |
C120H-C-100A
/ NSX100F TM100C 100A iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
35 10 |
16 10 |
| Bypass | C120H-C-100A / NSX100F TM100C 100A | 35 | 16 |
| Sortie | C65N-B-2P-32A/ C60N-B-2P-32A |
35 | 16 |
| Batterie | Compact NSX100F DC TM80D - 3P | 16 | 16 |
ASI de 30 kVA
| Type de disjoncteur | Section de câble par phase (mm2) | Section de câble PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrée : avec réseau d'alimentation
commun Entrée : avec double réseaux d'alimentation |
Compact
NSX160F TM160C 160A iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A |
50 16 |
25 16 |
| Bypass | Compact NSX160F TM160C 160A | 50 | 25 |
| Sortie | C65N-B-2P-50A/ C60N-B-2P-50A |
50 | 25 |
| Batterie | Compact NSX160F DC TM125D - 3P | 25 | 16 |
-
Ce dispositif de protection assure une distinction pour chacun des circuits de sortie de l'Easy 3S.
-
Si la protection aval recommandée n'est pas installée et qu'un court-circuit se produit, une coupure supérieure à 50 ms peut se produire sur tous les autres circuits de sortie.
-
Les disjoncteurs de branche de sortie recommandés ne sont donnés qu'à titre indicatif. La décision d'inclure les disjoncteurs de branche de sortie dans votre circuit dépend de vos cas d'utilisation.
Recommandation des tailles de vis et cosses
|
Section de câble (mm²) |
Taille de vis |
Type de cosse |
Remarque |
|---|---|---|---|
|
6 |
M5 |
KST TLK6-5 |
Si le type de cosse recommandé n'est pas disponible, utilisez un type de cosse M5 local pour le remplacer. |
|
8 |
M5 |
KST RNBS8-5 |
|
|
10 |
M6 |
KST TLK10-6 |
Si le type de cosse recommandé n'est pas disponible, utilisez un type de cosse M6 local pour le remplacer. |
|
16 |
M6 |
KST TLK16-6 |
|
|
25 |
M6 |
KST DRNB6-25 |
|
|
35 |
M6 |
KST TLK35-6 |
|
|
50 |
M8 |
KST TLK50-8 |
Si le type de cosse recommandé n'est pas disponible, utilisez un type de cosse M8 local pour le remplacer. |
Caractéristiques des couples de serrage
| Taille de vis | Couple |
|---|---|
| M5 | 4 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 12 Nm |
Poids et dimensions
| ASI | Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm |
|---|---|---|---|---|
| ASI 3:1 10 kVA pour les batteries externes | 36 | 530 | 250 | 700 |
| ASI 3:1 15 kVA pour les batteries externes | 36 | 530 | 250 | 700 |
| ASI 3:1 20 kVA pour les batteries externes | 58 | 770 | 250 | 800 |
| ASI 3:1 30 kVA pour les batteries externes | 60 | 770 | 250 | 800 |
Poids et dimensions avec emballage
| ASI | Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm |
|---|---|---|---|---|
| ASI 3:1 10 kVA pour les batteries externes | 50 | 772 | 400 | 857 |
| ASI 3:1 15 kVA pour les batteries externes | 50 | 772 | 400 | 857 |
| ASI 3:1 20 kVA pour les batteries externes | 75 | 1 015 | 400 | 982 |
| ASI 3:1 30 kVA pour les batteries externes | 77 | 1 015 | 400 | 982 |
Dégagement
Espace libre autour de l'ASI pour les batteries externes
Caractéristiques environnementales
| Utilisation | En stockage | |
|---|---|---|
| Température | de 0 °C à 40 °C de 20 °C à 25 °C (température optimale de fonctionnement des batteries) |
de -15 à 40 °C pour les systèmes
avec batteries de -25 à 55 °C pour les systèmes sans batteries |
| Humidité relative | de 0 à 95 % sans condensation | |
| Déclassement
en fonction de l'altitude selon la norme IEC 62040–3 |
1 000 m :
1 000 1 500 m : 0,975 2 000 m : 0,950 |
≤ 15 000 m au-dessus du niveau de la mer (ou dans un environnement avec une pression atmosphérique équivalente) |
| Alarme sonore | 10–20 kVA 400 V : <60 dBA à
pleine charge 30–40 kVA 400 V : <63 dBA à pleine charge 10–20 kVA 208 V : <63 dBA à pleine charge |
|
| Catégorie de protection | IP20 (filtre anti-poussière standard) | |
| Couleur | RAL 9003 | |
Conformité
|
Sécurité |
CEI 62040-1:2017, édition 2.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1 : Règles de sécurité CEI 62040-1 : 2008-6, 1re édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 1 : Exigences générales et règles de sécurité pour les ASI CEI 62040-1:2013-01, 1re édition, 1re modification |
|
EMC/EMI/RFI |
CEI 62040-2:2016, édition 3.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 2 : Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM). CEI 62040-2:2005-10, 2e édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 2 : Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM) |
|
Performances |
CEI 62040-3 : 2011-03, 2ème édition d'Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais |
|
Indications |
CE, RCM, EAC, DEEE, UKCA |
|
Transport |
ISTA 2B |
|
Degré de pollution |
2 |
|
Catégorie de surtension |
III |
|
Système de mise à la terre |
TN, TT ou IT |