Especificaciones
Especificaciones de entrada
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Conexiones | L1, L2, L3, N, PE | |||||||||||
| Rango de tensión de entrada (V) | 304–477 | |||||||||||
| Rango de frecuencias (Hz) | 45–65 | |||||||||||
| Corriente de entrada nominal (A) | 16 | 15 | 15 | 24 | 23 | 22 | 32 | 31 | 30 | 48 | 46 | 44 |
| Corriente de entrada máxima (A) | 19 | 18 | 18 | 29 | 28 | 26 | 38 | 37 | 36 | 58 | 55 | 53 |
| Límite de corriente de entrada (A) | 22 | 20 | 20 | 33 | 31 | 30 | 44 | 42 | 41 | 65 | 63 | 60 |
| Distorsión armónica total (THDI) | <4 %
para SAI de 10 kVA <5% para SAI de 15–30 kVA |
|||||||||||
| Factor de potencia de entrada | > 0,99 | |||||||||||
| Resistencia de cortocircuito máxima de entrada | Icc=10 kA | |||||||||||
| Protección | Disyuntor y fusible | Fusible | ||||||||||
| Rampa de corriente de entrada | 15 segundos | |||||||||||
Especificaciones de derivación
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
| Conexiones | L, N, PE | |||||||||||
| Capacidad de sobrecarga | 125 %
continua 125–130 % por 10 minutos 130–150 % por 1 minuto >150 % hasta 300 milisegundos |
|||||||||||
| Tensión de derivación mínima (V) | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 |
| Tensión de derivación máxima (V) | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 |
| Frecuencia (Hz) | 50 o 60 | |||||||||||
| Corriente de derivación nominal (A) | 46 | 43 | 42 | 69 | 66 | 63 | 91 | 87 | 84 | 137 | 131 | 125 |
| Resistencia de cortocircuito de entrada máxima | Icc=10 kA | |||||||||||
Especificaciones de salida
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
| Conexiones | L, N, PE | |||||||||||
| Capacidad de sobrecarga | 110 %
por 60 minutos 125 % por 10 minutos 150 % por 1 minuto >150 % hasta 200 milisegundos |
|||||||||||
| Tolerancia de tensión de salida | ± 1 % | |||||||||||
| Respuesta de carga dinámica | 40 milisegundos | |||||||||||
| Factor de potencia de salida | 1,0 | 1,0* | ||||||||||
| Corriente de salida nominal (A) | 46 | 43 | 42 | 69 | 66 | 63 | 91 | 87 | 84 | 137 | 131 | 125 |
|
Corriente de cortocircuito de salida |
154 A/242 ms |
168 A/242 ms |
236 A/247 ms |
339 A/239 ms |
||||||||
| Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | <1 %
a 100 % de carga lineal equilibrada <5,5 % a 100 % de carga no lineal |
|||||||||||
| Frecuencia de salida (Hz) | 50 o 60 | |||||||||||
| Velocidad de cambio de voltaje (Hz/s) | Programable: de 0,1 a 5,0 La opción predeterminada es 2,0. | |||||||||||
| Clasificación del rendimiento de salida (según EN62040–3) | VFI-SS–111 | |||||||||||
Especificaciones de la batería
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia de carga | Programable del 1 % al 20 % de la capacidad del SAI. El valor predeterminado es del 10 %. | |||
| Máxima potencia de carga (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Tensión nominal de la batería (VCC) (16–20 bloques) | De ± 192 a ± 240 | |||
| Tensión nominal flotante (VCC) (16–20 bloques) | De ± 216 a ± 270 | |||
| Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) (16–20 bloques) | De ± 158 a ± 198 | |||
| Tensión de fin de descarga (sin carga) (VCC) (16–20 bloques) | De ± 168 a ± 210 | |||
| Corriente de la batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) (16–20 bloques) | 28–22 | 42–33 | 55–44 | 83–66 |
| Corriente de la batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) (16–20 bloques) | 34–27 | 50–40 | 67–54 | 101–81 |
| Compensación de la temperatura (por celda) | Programable a partir de 0–5 mV. El valor por defecto es de 3 mV. | |||
| Corriente de ondulación | < 5 % C10 | |||
Protecciones requeridas aguas arriba y aguas abajo, y dimensiones de cable
Las dimensiones de cable del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
-
El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-5-54.
-
Específico para cables AC: Longitud máxima de 70 m con una caída de tensión de línea <3 %, instalados en bandejas para cable perforadas, aislamiento tipo XLPE, de una capa en forma de trébol, THDI entre 15 % y 33 %, 35 °C a 400 V, agrupados en cuatro cables de contacto
-
Específico para cables DC: Longitud máxima de 15 m con una caída de tensión de línea de <1 %
SAI de 10 kVA
| Tipo de disyuntor | Dimensión de cable por fase (mm2) | Dimensión de cable de PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrada: suministro
de red simple principal Entrada: suministro de red doble |
iC65H-C-50A
/ C60H-C-50A iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
16 6 |
16 6 |
| Derivación | iC65H-C-50A / C60H-C-50A | 16 | 16 |
| Salida | C65N-B-2P-25A/ C60N-B-2P-25A |
16 | 16 |
| Batería | Compact NSX100F DC TM50D - 3P | 8 | 8 |
SAI de 15 kVA
| Tipo de disyuntor | Dimensión de cable por fase (mm2) | Dimensión de cable de PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrada: suministro de red simple principal Entrada: suministro de red doble |
C120H-C-80A
/ NSX100F TM80C 80A iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
25 6 |
16 6 |
| Derivación | C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A | 25 | 16 |
| Salida | C65N-B-2P-25A/ C60N-B-2P-25A |
25 | 16 |
| Batería | Compact NSX100F DC TM63D - 3P | 8 | 8 |
SAI de 20 kVA
| Tipo de disyuntor | Dimensión de cable por fase (mm2) | Dimensión de cable de PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrada: suministro de red simple principal Entrada: suministro de red doble |
C120H-C-100A
/ NSX100F TM100C 100A iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
35 10 |
16 10 |
| Derivación | C120H-C-100A / NSX100F TM100C 100A | 35 | 16 |
| Salida | C65N-B-2P-32A/ C60N-B-2P-32A |
35 | 16 |
| Batería | Compact NSX100F DC TM80D - 3P | 16 | 16 |
SAI de 30 kVA
| Tipo de disyuntor | Dimensión de cable por fase (mm2) | Dimensión de cable de PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrada: suministro de red simple principal Entrada: suministro de red doble |
Compact
NSX160F TM160C 160A iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A |
50 16 |
25 16 |
| Derivación | Compact NSX160F TM160C 160A | 50 | 25 |
| Salida | C65N-B-2P-50A/ C60N-B-2P-50A |
50 | 25 |
| Batería | Compact NSX160F DC TM125D - 3P | 25 | 16 |
-
Este dispositivo de protección asegura la discriminación de cada uno de los circuitos de salida del Easy 3S.
-
Si no se instala la protección aguas abajo recomendada y se produce un cortocircuito, puede que haya una interrupción superior a 50 milisegundos en el resto de los circuitos de salida.
-
Los disyuntores modulares de salida recomendados son solo de referencia. Incluirlos o no en el circuito depende de los casos de uso concretos.
Pernos y terminales de cable recomendados
|
Dimensión de los cables (mm²) |
Tamaño del perno |
Tipo de terminal del cable |
Nota |
|---|---|---|---|
|
6 |
M5 |
KST TLK6-5 |
Si no se dispone del tipo de terminal recomendado, en su lugar utilice un tipo de terminal M5 local. |
|
8 |
M5 |
KST RNBS8-5 |
|
|
10 |
M6 |
KST TLK10-6 |
Si no se dispone del tipo de terminal recomendado, en su lugar utilice un tipo de terminal M6 local. |
|
16 |
M6 |
KST TLK16-6 |
|
|
25 |
M6 |
KST DRNB6-25 |
|
|
35 |
M6 |
KST TLK35-6 |
|
|
50 |
M8 |
KST TLK50-8 |
Si no se dispone del tipo de terminal recomendado, en su lugar utilice un tipo de terminal M8 local. |
Especificaciones del par de apriete
| Tamaño del perno | Par de apriete |
|---|---|
| M5 | 4 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 12 Nm |
Pesos y dimensiones
| SAI | Peso (kg) | Altura (mm) | Anchura (mm) | Profundidad (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SAI 3:1 de 10 kVA para baterías externas | 36 | 530 | 250 | 700 |
| SAI 3:1 de 15 kVA para baterías externas | 36 | 530 | 250 | 700 |
| SAI 3:1 de 20 kVA para baterías externas | 58 | 770 | 250 | 800 |
| SAI 3:1 de 30 kVA para baterías externas | 60 | 770 | 250 | 800 |
Pesos y dimensiones brutos
| SAI | Peso (kg) | Altura (mm) | Anchura (mm) | Profundidad (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SAI 3:1 de 10 kVA para baterías externas | 50 | 772 | 400 | 857 |
| SAI 3:1 de 15 kVA para baterías externas | 50 | 772 | 400 | 857 |
| SAI 3:1 de 20 kVA para baterías externas | 75 | 1015 | 400 | 982 |
| SAI 3:1 de 30 kVA para baterías externas | 77 | 1015 | 400 | 982 |
Espacio libre
Espacio libre del SAI con baterías externas
Especificaciones ambientales
| Funcionamiento | Almacenamiento | |
|---|---|---|
| Temperatura | De 0 °C a 40 °C 20 °C a 25 °C (temperatura de funcionamiento óptima de las baterías) |
De -15 °C a 40 °C para sistemas con baterías De -25 °C a 55 °C para sistemas sin baterías |
| Humedad relativa | 0–95 % sin condensación | |
| Disminución
de la potencia por altitud según IEC 62040–3 |
1000
m: 1,000 1500 m: 0,975 2000 m: 0,950 |
< 15 000 m por encima del nivel del mar (o en un entorno con presión de aire equivalente) |
| Ruido audible | 10–20 kVA 400 V: <60 dBA a carga completa 30–40 kVA 400 V: <63 dBA a carga completa 10–20 kVA 208 V: <63 dBA a carga completa |
|
| Clase de protección | IP20 (filtro de polvo estándar) | |
| Color | RAL 9003 | |
Conformidad
|
Seguridad |
IEC 62040-1:2017, edición 2.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) – Parte 1: Requisitos de seguridad IEC 62040-1: 2008-6, 1.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 1: Requisitos generales y de seguridad para SAI IEC 62040-1:2013-01, 1.ª edición, enmienda 1 |
|
EMC/EMI/RFI |
IEC 62040-2:2016, edición 3.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) – Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) IEC 62040-2:2005-10, 2.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) |
|
Rendimiento |
IEC 62040-3: 2011-03, 2ª edición: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar los requisitos de rendimiento y prueba |
|
Marcaje |
CE, RCM, EAC, WEEE, UKCA |
|
Transporte |
ISTA 2B |
|
Grado de contaminación |
2 |
|
Categoría de sobretensión |
III |
|
Sistema de conexión a tierra |
TN, TT o IT |