990-91191F-037

规格

输入规格

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
电压 (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
连接 L1、L2、L3、N、PE
输入电压范围 (V) 304–477
频率范围 (Hz) 45–65
额定输入电流 (A) 16 15 15 24 23 22 32 31 30 48 46 44
最大输入电流 (A) 19 18 18 29 28 26 38 37 36 58 55 53
输入电流限制 (A) 22 20 20 33 31 30 44 42 41 65 63 60
总谐波失真度 (THDI) <4% - 10 kVA UPS
<5% - 15–30 kVA UPS
输入功率因数 > 0.99
最大输入短路耐受电流 Icc=10 kA
保护 断路器和保险丝 保险丝
缓启动 15 秒

旁路规格

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
电压 (V) 220 230 240 220 230 240 220 230 240 220 230 240
连接 L、N、PE
过载能力 125% 持续运行
125–130% 持续 10 分钟
130–150% 持续 1 分钟
>150% 持续 300 毫秒
最低旁路电压 (V) 176 184 192 176 184 192 176 184 192 176 184 192
最高旁路电压 (V) 253 264 276 253 264 276 253 264 276 253 264 276
频率 (Hz) 50 或 60
额定旁路电流 (A) 46 43 42 69 66 63 91 87 84 137 131 125
最大输入短路耐受电流 Icc=10 kA

输出规格

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
电压 (V) 220 230 240 220 230 240 220 230 240 220 230 240
连接 L、N、PE
过载能力 110% 持续 60 分钟
125% 持续 10 分钟
150% 持续 1 分钟
>150% 持续不到 200 毫秒
输出电压容限 ± 1%
动态负载响应 40 毫秒
输出功率因数 1.0 1.0*
额定输出电流 (A) 46 43 42 69 66 63 91 87 84 137 131 125

输出短路电流

154 A/242 ms

168 A/242 ms

236 A/247 ms

339 A/239 ms

总谐波失真度 (THDU) <1%(100% 平衡线性负载时)
<5.5%(100% 非线性负载时)
输出频率 (Hz) 50 或 60
跟踪速率 (Hz/s) 可编程:0.1 ~ 5.0。默认为 2.0。
输出性能分类(根据 EN62040–3) VFI-SS–111

电池规格

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
充电功率 可编程 UPS 容量 1% ~ 20%默认为 10%。
最大充电功率 (W) 2000 3000 4000 6000
额定电池电压(16–20 块)(VDC) ± 192 ~ ± 240
额定浮充电压(16–20 块)(VDC) ± 216 ~ ± 270
放电终止电压(16–20 块)(满负载)(VDC) ± 158 ~ ± 198
放电终止电压(16–20 块)(无负载)(VDC) ± 168 ~ ± 210
满负载和额定电池电压时的电池电流(16–20 块)(A) 28–22 42–33 55–44 83–66
满负载和最小电池电压时的电池电流(16–20 块)(A) 34–27 50–40 67–54 101–81
温度补偿(每单体) 可编程 0–5 mV。默认为 3 mV。
纹波电流 < 5% C10

所需的上下游保护及线缆规格

注: 过流保护装置由其他厂家提供。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线

  • 安装方式 C

  • PE 规格基于 IEC 60364-5-54 标准中的表 54.2。

  • 仅针对 AC 线缆:最大长度为 70 m 且线路电压降 <3%,安装于疏孔线缆架,XLPE 类绝缘,单层三角排列,在 35°C 及 400 V 电压环境下四根一组的线缆群的谐波电流失真度 (THDI) 为 15% ~ 33%。

  • 仅针对 DC 线缆:最大长度为 15 m 且线路电压降 <1%。

注: 如果预计零线由于非线性负载原因可能需要承受强电流,则断路器的额定值必须根据零线预计电流确定。
注: 如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数使用高规格的导线。
注: 辅助产品的建议线缆规格和允许的最大线缆规格可能有所不同。并非全部辅助产品都支持铝线缆。请参阅辅助产品随附的安装手册。
注: 此处的 DC 线缆规格仅为建议值。请始终遵照电池解决方案文档中有关 DC 线缆规格和 DC PE 线缆规格的具体说明,并确保 DC 线缆规格与电池断路器额定值相匹配。

10 kVA UPS

 
断路器类型
断路器类型
每相的线缆规格 (mm2) PE 线缆规格 (mm2))
输入 - 单市电
输入 - 双市电
iC65H-C-50A / C60H-C-50A
iC65H-C-20A / C60H-C-20A
16
6
16
6
旁路 iC65H-C-50A / C60H-C-50A 16 16
输出 C65N-B-2P-25A/
C60N-B-2P-25A
16 16
电池 Compact NSX100F DC TM50D - 3P 8 8

15 kVA UPS

 
断路器类型
断路器类型
每相的线缆规格 (mm2) PE 线缆规格 (mm2))
输入 - 单市电
输入 - 双市电
C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A
iC65H-C-32A / C60H-C-32A
25
6
16
6
旁路 C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A 25 16
输出 C65N-B-2P-25A/
C60N-B-2P-25A
25 16
电池 Compact NSX100F DC TM63D - 3P 8 8

20 kVA UPS

 
断路器类型
断路器类型
每相的线缆规格 (mm2) PE 线缆规格 (mm2))
输入 - 单市电
输入 - 双市电
C120H-C-100A / NSX100F TM100C 100A
iC65H-C-40A / C60H-C-40A
35
10
16
10
旁路 C120H-C-100A / NSX100F TM100C 100A 35 16
输出 C65N-B-2P-32A/
C60N-B-2P-32A
35 16
电池 Compact NSX100F DC TM80D - 3P 16 16

30 kVA UPS

 
断路器类型
断路器类型
每相的线缆规格 (mm2) PE 线缆规格 (mm2))
输入 - 单市电
输入 - 双市电
Compact NSX160F TM160C 160A
iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A
50
16
25
16
旁路 Compact NSX160F TM160C 160A 50 25
输出 C65N-B-2P-50A/
C60N-B-2P-50A
50 25
电池 Compact NSX160F DC TM125D - 3P 25 16
注:
  • 这些保护装置可确保每个 Easy 3S 输出电路的选择性。

  • 如未安装建议的下游保护装置,一旦发生短路,可能导致所有其他输出电路断电超过 50 ms。

  • 建议的输出分支断路器仅供参考。电路中是否加入输出分支断路器取决于具体使用情况。

建议的螺栓和线耳规格

线缆规格 (mm²)

螺栓规格

线耳型号

注意

6

M5

KST TLK6-5

如果暂无推荐的线耳型号,则可用当地 M5 线耳型号替代。

8

M5

KST RNBS8-5

10

M6

KST TLK10-6

如果暂无推荐的线耳型号,则可用当地 M5 线耳型号替代。

16

M6

KST TLK16-6

25

M6

KST DRNB6-25

35

M6

KST TLK35-6

50

M8

KST TLK50-8

如果暂无推荐的线耳型号,则可用当地 M5 线耳型号替代。

扭矩规格

螺栓规格 扭矩
M5 4 Nm
M6 5 Nm
M8 12 Nm

重量和尺寸

UPS 重量 (kg) 高度 (mm) 宽度 (mm) 深度 (mm)
10 kVA 3:1 UPS - 可带外部电池 36 530 250 700
15 kVA 3:1 UPS - 可带外部电池 36 530 250 700
20 kVA 3:1 UPS - 可带外部电池 58 770 250 800
30 kVA 3:1 UPS - 可带外部电池 60 770 250 800

运输重量和尺寸

UPS 重量 (kg) 高度 (mm) 宽度 (mm) 深度 (mm)
10 kVA 3:1 UPS - 可带外部电池 50 772 400 857
15 kVA 3:1 UPS - 可带外部电池 50 772 400 857
20 kVA 3:1 UPS - 可带外部电池 75 1015 400 982
30 kVA 3:1 UPS - 可带外部电池 77 1015 400 982

间距

注: 这些间距仅适用于空气流通和维修通道。有关所在地区的其他要求,请遵守当地安全规范和标准。
注: 如果安装 UPS 时未留出两侧通道(选项 A*),连接到 UPS 的线缆长度必须足以拉出 UPS。

间距 - 可带外部电池的 UPS

选项 A*

选项 B

注: 当 UPS 放在墙边时,左侧需要留出 200 mm 的间距,以便前门打开。

环境

  操作 存放
温度 0 °C ~ 40 °C
20 °C ~ 25 °C(电池最佳工作温度)
-15 °C ~ 40 °C(带电池的系统)
-25 °C ~ 55 °C(无电池的系统)
相对湿度 0–95% 无冷凝
海拔高度降容遵照
IEC 62040–3 标准
1000 m:1.000
1500 m:0.975
2000 m:0.950
海拔高度 ≤ 15000 m(或同等气压环境)
噪声 10–20 kVA 400 V:<60 dBA(满负载时)
30–40 kVA 400 V:<63 dBA(满负载时)
10–20 kVA 208 V:<63 dBA(满负载时)
 
防护级别 IP20(标配过滤网)
颜色 RAL 9003

合规性

安全

IEC 62040-1:2017 不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求

IEC 62040-1:2008-6 不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 1 部分:UPS 的一般规定和安全要求

IEC 62040-1:2013-01,第 1 版修订版 1

EMC/EMI/RFI

IEC 62040-2:2016 不间断电源系统 (UPS) 第 3.0 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求。

IEC 62040-2:2005-10 不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求

性能

IEC 62040-3:2011-03 不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求

标志

CE、RCM、EAC、WEEE、UKCA

运输

ISTA 2B

污染等级

2

过压类别

III

接地系统

TN、TT 或 IT

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?