Технические характеристики
Технические характеристики входа
| 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 30 кВА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Подключения | L1, L2, L3, N, PE | |||||||||||
| Диапазон входного напряжения (В) | 304 – 477 | |||||||||||
| Диапазон частот (Гц) | 45 – 65 | |||||||||||
| Номинальный входной ток (А) | 16 | 15 | 15 | 24 | 23 | 22 | 32 | 31 | 30 | 48 | 46 | 44 |
| Максимальный входной ток (A) | 19 | 18 | 18 | 29 | 28 | 26 | 38 | 37 | 36 | 58 | 55 | 53 |
| Ограничение входного тока (A) | 22 | 20 | 20 | 33 | 31 | 30 | 44 | 42 | 41 | 65 | 63 | 60 |
| Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе | <4 %
для ИБП 10 кВА <5 % для ИБП 15–30 кВА |
|||||||||||
| Входной коэффициент мощности | > 0,99 | |||||||||||
| Максимально допустимый ток короткого замыкания на входе байпаса | Icc = 10 кА | |||||||||||
| Защита | Автоматический выключатель и предохранитель | Переключатель и предохранитель | ||||||||||
| Плавный запуск | 15 секунд | |||||||||||
Технические характеристики байпаса
| 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 30 кВА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В) | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
| Подключения | L, N, PE | |||||||||||
| Перегрузочная способность | 125 %
длительно 125 – 130 % 10 минут 130 – 150 % 1 минуту > 150 % 300 миллисекунд |
|||||||||||
| Минимальное напряжение байпаса (В) | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 |
| Максимальное напряжение байпаса (В) | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 |
| Частота (Гц) | 50 или 60 | |||||||||||
| Номинальный ток байпаса (А) | 46 | 43 | 42 | 69 | 66 | 63 | 91 | 87 | 84 | 137 | 131 | 125 |
| Максимально допустимый ток короткого замыкания на входе байпаса | Icc = 10 кА | |||||||||||
Технические характеристики выхода
| 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 30 кВА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В) | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
| Подключения | L, N, PE | |||||||||||
| Перегрузочная способность | 110 %
на 60 мин 125 % на 10 мин 150 % на 1 мин > 150 % на менее чем 200 мс |
|||||||||||
| Допустимое отклонение выходного напряжения | ± 1% | |||||||||||
| Динамическая реакция на нагрузку | 40 миллисекунд | |||||||||||
| Выходной коэффициент мощности | 1,0 | 1,0* | ||||||||||
| Номинальный выходной ток (А) | 46 | 43 | 42 | 69 | 66 | 63 | 91 | 87 | 84 | 137 | 131 | 125 |
| Общее гармоническое искажение напряжения | < 3 %
при линейной
нагрузке 100 % < 5,5 % при нелинейной нагрузке 100 % |
|||||||||||
| Выходная частота (Гц) | 50 или 60 | |||||||||||
| Скорость нарастания выходного напряжения (Гц/с) | Программируемый: от 0,1 до 5,0. Значением по умолчанию является 2.0. | |||||||||||
| Классификация исполнения выхода (согласно EN62040–3) | VFI-SS–111 | |||||||||||
Технические характеристики батарей
| 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 30 кВА | |
|---|---|---|---|---|
| Мощность зарядки | Программируемо от 1 % до 20 % мощности ИБП. Значением по умолчанию является 10 %. | |||
| Максимальная мощность зарядки (Вт) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Номинальное напряжение батареи (16 – 20 блоков на плечо) (В постоянного тока) | от ± 192 до ± 240 | |||
| Номинальное напряжение ЗУ (16 – 20 блоков на плечо) (В постоянного тока) | от ± 216 до ± 270 | |||
| Напряжение в конце разряда (16 – 20 блоков на плечо) (В постоянного тока) | от ± 158 до ± 198 | |||
| Напряжение в конце разряда (16 – 20 блоков на плечо) (отсутствие нагрузки) (В постоянного тока) | от ± 168 до ± 210 | |||
| Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (16 – 20 блоков на плечо) (A) | 28 – 22 | 42 – 33 | 55 – 44 | 83 – 66 |
| Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (16 – 20 блоков на плечо) (A) | 34 – 27 | 50 – 40 | 67 – 54 | 101 – 81 |
| Температурная компенсация (на ячейку) | Программируемо от 0 до 5 мВ. Значением по умолчанию является 3 мВ. | |||
| Пульсация тока | < 5 % C10 | |||
Необходимая защита линий на входе и выходе и сечения кабелей
Размеры кабелей в данном руководстве основаны на:
-
Одножильные кабели типа U1000 R02V
-
Сечения AC кабелей указаны при условиях: Максимальная длина: 70 м с падением напряжения в линии < 3 %, установка в перфорированные кабельные лотки, изоляция из прошитого полиэтилена, однослойное расположение треугольником, суммарное значение коэффициента нелинейных искажений по току (THDI) — от 15 до 33 %, 35 °C при 400 В, группировка по четыре соприкасающихся кабеля
-
Сечения DC кабелей указаны при условиях: Максимальная длина: 15 м с падением напряжения в линии < 1 %
ИБП мощностью 10 кВА
| Тип автомата | Сечение кабеля на фазу (мм2) | Сечение кабеля защитного заземления (мм2)) | |
|---|---|---|---|
| Вход:
один ввод питания Вход: два ввода питания |
iC65H-C-50A
/ C60H-C-50A iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
16 6 |
6 |
| Байпас | iC65H-C-50A / C60H-C-50A | 16 | 6 |
| Выход | C65N-B-2P-25A/ C60N-B-2P-25A |
16 | 6 |
| Батарея | Compact NSX100F DC TM50D - 3P | 8 | 6 |
ИБП мощностью 15 кВА
| Тип автомата | Сечение кабеля на фазу (мм2) | Сечение кабеля защитного заземления (мм2)) | |
|---|---|---|---|
| Вход: один
ввод питания Вход: два ввода питания |
C120H-C-80A
/ NSX100F TM80C 80A iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
25 6 |
6 |
| Байпас | C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A | 25 | 6 |
| Выход | C65N-B-2P-25A/ C60N-B-2P-25A |
25 | 6 |
| Батарея | Compact NSX100F DC TM63D - 3P | 8 | 6 |
ИБП мощностью 20 кВА
| Тип автомата | Сечение кабеля на фазу (мм2) | Сечение кабеля защитного заземления (мм2)) | |
|---|---|---|---|
| Вход: один
ввод питания Вход: два ввода питания |
C120H-C-100A
/ NSX100F TM100C 100A iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
35 10 |
10 |
| Байпас | C120H-C-100A / NSX100F TM100C 100A | 35 | 10 |
| Выход | C65N-B-2P-32A/ C60N-B-2P-32A |
35 | 10 |
| Батарея | Compact NSX100F DC TM80D - 3P | 16 | 10 |
ИБП мощностью 30 кВА
| Тип автомата | Сечение кабеля на фазу (мм2) | Сечение кабеля защитного заземления (мм2)) | |
|---|---|---|---|
| Вход: один
ввод питания Вход: два ввода питания |
Compact
NSX160F TM160C 160A iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A |
50 16 |
16 |
| Байпас | Compact NSX160F TM160C 160A | 50 | 16 |
| Выход | C65N-B-2P-50A/ C60N-B-2P-50A |
50 | 16 |
| Батарея | Compact NSX160F DC TM125D - 3P | 25 | 16 |
Рекомендуемые болты и наконечники кабелей
|
Размер кабеля в мм² |
Резьба болтов |
Тип кабельного наконечника |
|---|---|---|
|
6 |
M5 |
KST TLK6-5 |
|
8 |
M5 |
KST RNBS8-5 |
|
10 |
M6 |
KST TLK10-6 |
|
16 |
M6 |
KST TLK16-6 |
|
25 |
M6 |
KST DRNB6-25 |
|
35 |
M6 |
KST TLK35-6 |
|
50 |
M8 |
KST TLK50-8 |
Требования к моменту затяжки болтов
| Резьба болтов | Момент затяжки |
|---|---|
| M5 | 4 Нм |
| M6 | 5 Нм |
| M8 | 12 Нм |
Вес и размеры
| ИБП | Вес (кг) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) |
|---|---|---|---|---|
| ИБП 3:1 мощностью 40 кВА для внешних батарей | 36 | 530 | 250 | 700 |
| ИБП 3:1 мощностью 15 кВА для внешних батарей | 36 | 530 | 250 | 700 |
| ИБП 3:1 мощностью 20 кВА для внешних батарей | 58 | 770 | 250 | 800 |
| ИБП 3:1 мощностью 30 кВА для внешних батарей | 60 | 770 | 250 | 800 |
Вес и размеры при транспортировке
| ИБП | Вес (кг) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) |
|---|---|---|---|---|
| ИБП 3:1 мощностью 10 кВА для внешних батарей | 50 | 772 | 400 | 857 |
| ИБП 3:1 мощностью 15 кВА для внешних батарей | 50 | 772 | 400 | 857 |
| ИБП 3:1 мощностью 20 кВА для внешних батарей | 75 | 1015 | 400 | 982 |
| ИБП 3:1 мощностью 30 кВА для внешних батарей | 77 | 1015 | 400 | 982 |
Свободное пространство
ИБП с внешними батареями
Рабочая среда
| Эксплуатация | Хранение | |
|---|---|---|
| Температура | 0 °C до 40 °C | от - 15 °C до 40 °C для
систем с батареями от - 25 °C до 55 °C для систем без батарей |
| Относительная влажность | 0 – 95 % без конденсации | |
| Высота
над уровнем
моря при снижении
нагрузочной
способности
согласно МЭК 62040–3 |
1000 м:
1,000 1500 м: 0,975 2000 м: 0,950 |
≤ 15 000 м над уровнем моря (или окружающая среда с аналогичным атмосферным давлением) |
| Уровень шума | 10 – 20 кВА: < 60 дБА
при полной нагрузке 30 – 40 кВА: < 63 дБА при полной нагрузке |
|
| Класс защиты | IP20 (пылевой фильтр по умолчанию) | |
| Цвет | RAL 9003 | |