990-91189E-012

Caractéristiques

Caractéristiques des entrées

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Plage de tension d'entrée (V) 304–477
Plage de fréquence (Hz) 45–65
Courant d'entrée nominal (A) 16 15 15 24 23 22 32 31 30 48 46 44
Courant d'entrée maximal (A) 19 18 18 29 28 26 38 37 36 58 55 53
Limitation du courant d'entrée (A) 22 20 20 33 31 30 44 42 41 65 63 60
Distorsion harmonique totale (THDI) < 4 % pour les ASI 10 kVA
< 5 % pour les ASI 15-30 kVA
Facteur de puissance d'entrée > 0,99
Intensité maximale de tenue aux courts-circuits d'entrée Icc=10 kA
Protection Disjoncteur et fusible Fusible
Montée en puissance 15 secondes

Caractéristiques de bypass

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Tension (V) 220 230 240 220 230 240 220 230 240 220 230 240
Raccordements L, N, PE
Capacité de surcharge 125 % continu
125–130 % pendant 10 minutes
130–150 % pendant 1 minute
>150 % pendant 300 millisecondes
Tension de bypass minimale (V) 176 184 192 176 184 192 176 184 192 176 184 192
Tension de bypass maximale (V) 253 264 276 253 264 276 253 264 276 253 264 276
Fréquence (Hz) 50 ou 60
Courant nominal de bypass (A) 46 43 42 69 66 63 91 87 84 137 131 125
Intensité maximale de tenue aux courts-circuits d'entrée Icc=10 kA

Caractéristiques de sortie

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Tension (V) 220 230 240 220 230 240 220 230 240 220 230 240
Raccordements L, N, PE
Capacité de surcharge 110 % pendant 60 minutes
125 % pendant 10 minutes
150 % pendant 1 minute
>150 % pendant moins de 200 millisecondes
Tolérance de tension de sortie ± 1 %
Réponse de charge dynamique 40 millisecondes
Facteur de puissance de sortie 1,0 1,0*
Courant de sortie nominal (A) 46 43 42 69 66 63 91 87 84 137 131 125

Courant de court-circuit de sortie

154 A/242 ms

168 A/242 ms

236 A/247 ms

339 A/239 ms

Distorsion harmonique totale (THDU) < 1 % pour une charge linéaire de 100 %
< 5,5 % pour une charge non-linéaire de 100 %
Fréquence de sortie (Hz) 50 ou 60
Vitesse de balayage (Hz/s) Programmable : 0,1 à 5,0. La valeur par défaut est 2,0.
Classification des performances de sortie (selon la norme EN62040–3) VFI-SS–111

Caractéristiques des batteries

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Puissance de charge Programmable de 1 % à 20 % de la capacité de l'ASI. La valeur par défaut est 10 %.
Puissance de charge maximale (W) 2 000 3 000 4 000 6 000
Tension nominale de la batterie (V CC) ± 240
Tension nominale flottante (V CC) ± 270
Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC) ± 198
Tension en fin de décharge (aucune charge) (V CC) ± 210
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) 22 33 44 66
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) 27 40 54 81
Compensation de température (par cellule) Programmable à partir de 0–5 mV. La valeur par défaut est 3 mV.
Courant ondulatoire < 5 % C10

Protection amont et aval requise et tailles des câbles

NOTE: La protection contre les surtensions doit être fournie par des tiers.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

  • Méthode d'installation C

  • La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-5-54.

  • Spécifique aux câbles CA : 70 m de long au maximum avec chute de potentiel de 3 %, installés sur des chemins de câbles perforés, à isolation de type XLPE, disposition en trèfle simple couche, THDI entre 15 % et 33 %, 35 °C, à 400 V, rassemblés en groupes de quatre câbles adjacents.

  • Spécifique aux câbles CC : Une longueur maximale de 15 m avec une chute de potentiel de < 1 %.

NOTE: Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire dans la ligne neutre, le disjoncteur doit avoir une tension nominale conformément au courant dans le neutre attendu.
NOTE: Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient d'utiliser des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

ASI de 10 kVA

  Type de disjoncteur Section de câble par phase (mm2) Section de câble PE (mm2))
Entrée : avec réseau d'alimentation commun
Entrée : avec double réseaux d'alimentation
iC65H-C-50A / C60H-C-50A
iC65H-C-20A / C60H-C-20A
16
6
16
6
Bypass iC65H-C-50A / C60H-C-50A 16 16
Sortie C65N-B-2P-25A/
C60N-B-2P-25A
16 16

ASI de 15 kVA

  Type de disjoncteur Section de câble par phase (mm2) Section de câble PE (mm2))
Entrée : avec réseau d'alimentation commun
Entrée : avec double réseaux d'alimentation
C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A
iC65H-C-32A / C60H-C-32A
25
6
16
6
Bypass C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A 25 16
Sortie C65N-B-2P-25A/
C60N-B-2P-25A
25 16

ASI de 20 kVA

  Type de disjoncteur Section de câble par phase (mm2) Section de câble PE (mm2))
Entrée : avec réseau d'alimentation commun
Entrée : avec double réseaux d'alimentation
C120H-C-100A / NSX100F TM100C 100A
iC65H-C-40A / C60H-C-40A
35
10
16
10
Bypass C120H-C-100A / NSX100F TM100C 100A 35 16
Sortie C65N-B-2P-32A/
C60N-B-2P-32A
35 16

ASI de 30 kVA

  Type de disjoncteur Section de câble par phase (mm2) Section de câble PE (mm2))
Entrée : avec réseau d'alimentation commun
Entrée : avec double réseaux d'alimentation
Compact NSX160F TM160C 160A
iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A
50
16
25
16
Bypass Compact NSX160F TM160C 160A 50 25
Sortie C65N-B-2P-50A/
C60N-B-2P-50A
50 25
NOTE:
  • Ce dispositif de protection assure une distinction pour chacun des circuits de sortie de l'Easy 3S.

  • Si la protection aval recommandée n'est pas installée et qu'un court-circuit se produit, une coupure supérieure à 50 ms peut se produire sur tous les autres circuits de sortie.

  • Les disjoncteurs de branche de sortie recommandés ne sont donnés qu'à titre indicatif. La décision d'inclure les disjoncteurs de branche de sortie dans votre circuit dépend de vos cas d'utilisation.

Recommandation des tailles de vis et cosses

Section de câble (mm²)

Taille de vis

Type de cosse

Remarque

6

M5

KST TLK6-5

Si le type de cosse recommandé n'est pas disponible, utilisez un type de cosse M5 local pour le remplacer.

8

M5

KST RNBS8-5

10

M6

KST TLK10-6

Si le type de cosse recommandé n'est pas disponible, utilisez un type de cosse M6 local pour le remplacer.

16

M6

KST TLK16-6

25

M6

KST DRNB6-25

35

M6

KST TLK35-6

50

M8

KST TLK50-8

Si le type de cosse recommandé n'est pas disponible, utilisez un type de cosse M8 local pour le remplacer.

Caractéristiques des couples de serrage

Taille de vis Couple
M5 4 Nm
M6 5 Nm
M8 12 Nm

Poids et dimensions

ASI Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
ASI 3:1 10 kVA avec batteries internes 130* 1 400 380 907
ASI 3:1 15 kVA avec batteries internes 130* 1 400 380 907
ASI 3:1 20 kVA avec batteries internes 150* 1 400 380 907
ASI 3:1 30 kVA avec batteries internes 185* 1 400 500 996
Batterie 27 157 107 760

Poids et dimensions avec emballage

ASI Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
ASI 3:1 10 kVA avec batteries internes 145* 1 640 563 1 014
ASI 3:1 15 kVA avec batteries internes 145* 1 640 563 1 014
ASI 3:1 20 kVA avec batteries internes 158* 1 640 563 1 014
ASI 3:1 30 kVA avec batteries internes 185* 1 640 683 1 114
Batterie 28 180 140 820

Dégagement

NOTE: Veillez à respecter les espaces nécessaires à la ventilation et aux opérations de maintenance comme indiqué ci-dessous. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.
NOTE: Si l'ASI est installée sans accès latéral (Option A*), la longueur des câbles raccordés à l'ASI doit permettre le déploiement de l'ASI.

Espace libre autour de l'ASI avec batteries internes

Option A*

Option B

NOTE: Un espace libre de 200 mm est nécessaire sur le côté gauche lorsque l'ASI est placée près d'un mur pour permettre à la porte avant de s'ouvrir correctement.

Caractéristiques environnementales

  Utilisation En stockage
Température de 0 °C à 40 °C
de 20 °C à 25 °C (température optimale de fonctionnement des batteries)
de -15 à 40 °C pour les systèmes avec batteries
de -25 à 55 °C pour les systèmes sans batteries
Humidité relative de 0 à 95 % sans condensation
Déclassement en fonction de l'altitude selon la norme
IEC 62040–3
1 000 m : 1 000
1 500 m : 0,975
2 000 m : 0,950
≤ 15 000 m au-dessus du niveau de la mer (ou dans un environnement avec une pression atmosphérique équivalente)
Alarme sonore 10–20 kVA 400 V : <60 dBA à pleine charge
30–40 kVA 400 V : <63 dBA à pleine charge
10–20 kVA 208 V : <63 dBA à pleine charge
 
Catégorie de protection IP20 (filtre anti-poussière standard)
Couleur RAL 9003

Conformité

Sécurité

CEI 62040-1:2017, édition 2.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1 : Règles de sécurité

CEI 62040-1 : 2008-6, 1re édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 1 : Exigences générales et règles de sécurité pour les ASI

CEI 62040-1:2013-01, 1re édition, 1re modification

EMC/EMI/RFI

CEI 62040-2:2016, édition 3.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 2 : Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM).

CEI 62040-2:2005-10, 2e édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 2 : Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM)

Performances

CEI 62040-3 : 2011-03, 2ème édition d'Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais

Indications

CE, RCM, EAC, DEEE, UKCA

Transport

ISTA 2B

Degré de pollution

2

Catégorie de surtension

III

Système de mise à la terre

TN, TT ou IT

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?