规格
输入规格
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 连接 | L1、L2、L3、N、PE | |||||||||||
| 输入电压范围 (V) | 304–477 | |||||||||||
| 频率范围 (Hz) | 45–65 | |||||||||||
| 额定输入电流 (A) | 16 | 15 | 15 | 24 | 23 | 22 | 32 | 31 | 30 | 48 | 46 | 44 |
| 最大输入电流 (A) | 19 | 18 | 18 | 29 | 28 | 26 | 38 | 37 | 36 | 58 | 55 | 53 |
| 输入电流限制 (A) | 22 | 20 | 20 | 33 | 31 | 30 | 44 | 42 | 41 | 65 | 63 | 60 |
| 总谐波失真度 (THDI) | <4% -
10 kVA UPS <5% - 15–30 kVA UPS |
|||||||||||
| 输入功率因数 | > 0.99 | |||||||||||
| 最大输入短路耐受电流 | Icc=10 kA | |||||||||||
| 保护 | 断路器和保险丝 | 保险丝 | ||||||||||
| 缓启动 | 15 秒 | |||||||||||
旁路规格
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
| 连接 | L、N、PE | |||||||||||
| 过载能力 | 125% 持续运行 125–130% 持续 10 分钟 130–150% 持续 1 分钟 >150% 持续 300 毫秒 |
|||||||||||
| 最低旁路电压 (V) | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 |
| 最高旁路电压 (V) | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 |
| 频率 (Hz) | 50 或 60 | |||||||||||
| 额定旁路电流 (A) | 46 | 43 | 42 | 69 | 66 | 63 | 91 | 87 | 84 | 137 | 131 | 125 |
| 最大输入短路耐受电流 | Icc=10 kA | |||||||||||
输出规格
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
| 连接 | L、N、PE | |||||||||||
| 过载能力 | 110% 持续
60 分钟 125% 持续 10 分钟 150% 持续 1 分钟 >150% 持续不到 200 毫秒 |
|||||||||||
| 输出电压容限 | ± 1% | |||||||||||
| 动态负载响应 | 40 毫秒 | |||||||||||
| 输出功率因数 | 1.0 | 1.0* | ||||||||||
| 额定输出电流 (A) | 46 | 43 | 42 | 69 | 66 | 63 | 91 | 87 | 84 | 137 | 131 | 125 |
|
输出短路电流 |
154 A/242 ms |
168 A/242 ms |
236 A/247 ms |
339 A/239 ms |
||||||||
| 总谐波失真度 (THDU) | <1%(100%
平衡线性负载时) <5.5%(100% 非线性负载时) |
|||||||||||
| 输出频率 (Hz) | 50 或 60 | |||||||||||
| 跟踪速率 (Hz/s) | 可编程:0.1 ~ 5.0。默认为 2.0。 | |||||||||||
| 输出性能分类(根据 EN62040–3) | VFI-SS–111 | |||||||||||
电池规格
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| 充电功率 | 可编程 UPS 容量 1% ~ 20%默认为 10%。 | |||
| 最大充电功率 (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| 额定电池电压 (VDC) | ± 240 | |||
| 额定浮充电压 (VDC) | ± 270 | |||
| 满负载时的放电终止电压 (VDC) | ± 198 | |||
| 无负载时的放电终止电压 (VDC) | ± 210 | |||
| 满负载和额定电池电压时的电池电流 (A) | 22 | 33 | 44 | 66 |
| 满负载和最小电池电压时的电池电流 (A) | 27 | 40 | 54 | 81 |
| 温度补偿(每单体) | 可编程 0–5 mV。默认为 3 mV。 | |||
| 纹波电流 | < 5% C10 | |||
所需的上下游保护及线缆规格
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线
-
安装方式 C
-
PE 规格基于 IEC 60364-5-54 标准中的表 54.2。
-
仅针对 AC 线缆:最大长度为 70 m 且线路电压降 <3%,安装于疏孔线缆架,XLPE 类绝缘,单层三角排列,在 35°C 及 400 V 电压环境下四根一组的线缆群的谐波电流失真度 (THDI) 为 15% ~ 33%。
-
仅针对 DC 线缆:最大长度为 15 m 且线路电压降 <1%。
10 kVA UPS
|
断路器类型
断路器类型 |
每相的线缆规格 (mm2) | PE 线缆规格 (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| 输入
- 单市电 输入 - 双市电 |
iC65H-C-50A
/ C60H-C-50A iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
16 6 |
16 6 |
| 旁路 | iC65H-C-50A / C60H-C-50A | 16 | 16 |
| 输出 | C65N-B-2P-25A/ C60N-B-2P-25A |
16 | 16 |
15 kVA UPS
|
断路器类型
断路器类型 |
每相的线缆规格 (mm2) | PE 线缆规格 (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| 输入 - 单市电 输入 - 双市电 |
C120H-C-80A
/ NSX100F TM80C 80A iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
25 6 |
16 6 |
| 旁路 | C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A | 25 | 16 |
| 输出 | C65N-B-2P-25A/ C60N-B-2P-25A |
25 | 16 |
20 kVA UPS
|
断路器类型
断路器类型 |
每相的线缆规格 (mm2) | PE 线缆规格 (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| 输入 - 单市电 输入 - 双市电 |
C120H-C-100A
/ NSX100F TM100C 100A iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
35 10 |
16 10 |
| 旁路 | C120H-C-100A / NSX100F TM100C 100A | 35 | 16 |
| 输出 | C65N-B-2P-32A/ C60N-B-2P-32A |
35 | 16 |
30 kVA UPS
|
断路器类型
断路器类型 |
每相的线缆规格 (mm2) | PE 线缆规格 (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| 输入 - 单市电 输入 - 双市电 |
Compact
NSX160F TM160C 160A iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A |
50 16 |
25 16 |
| 旁路 | Compact NSX160F TM160C 160A | 50 | 25 |
| 输出 | C65N-B-2P-50A/ C60N-B-2P-50A |
50 | 25 |
-
这些保护装置可确保每个 Easy 3S 输出电路的选择性。
-
如未安装建议的下游保护装置,一旦发生短路,可能导致所有其他输出电路断电超过 50 ms。
-
建议的输出分支断路器仅供参考。电路中是否加入输出分支断路器取决于具体使用情况。
建议的螺栓和线耳规格
|
线缆规格 (mm²) |
螺栓规格 |
线耳型号 |
注意 |
|---|---|---|---|
|
6 |
M5 |
KST TLK6-5 |
如果暂无推荐的线耳型号,则可用当地 M5 线耳型号替代。 |
|
8 |
M5 |
KST RNBS8-5 |
|
|
10 |
M6 |
KST TLK10-6 |
如果暂无推荐的线耳型号,则可用当地 M5 线耳型号替代。 |
|
16 |
M6 |
KST TLK16-6 |
|
|
25 |
M6 |
KST DRNB6-25 |
|
|
35 |
M6 |
KST TLK35-6 |
|
|
50 |
M8 |
KST TLK50-8 |
如果暂无推荐的线耳型号,则可用当地 M5 线耳型号替代。 |
扭矩规格
| 螺栓规格 | 扭矩 |
|---|---|
| M5 | 4 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 12 Nm |
重量和尺寸
运输重量和尺寸
间距
环境
| 操作 | 存放 | |
|---|---|---|
| 温度 | 0 °C ~ 40 °C 20 °C ~ 25 °C(电池最佳工作温度) |
-15 °C ~ 40 °C(带电池的系统) -25 °C ~ 55 °C(无电池的系统) |
| 相对湿度 | 0–95% 无冷凝 | |
| 海拔高度降容遵照 IEC 62040–3 标准 |
1000
m:1.000 1500 m:0.975 2000 m:0.950 |
海拔高度 ≤ 15000 m(或同等气压环境) |
| 噪声 | 10–20 kVA 400 V:<60 dBA(满负载时) 30–40 kVA 400 V:<63 dBA(满负载时) 10–20 kVA 208 V:<63 dBA(满负载时) |
|
| 防护级别 | IP20(标配过滤网) | |
| 颜色 | RAL 9003 | |
合规性
|
安全 |
IEC 62040-1:2017 不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求 IEC 62040-1:2008-6 不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 1 部分:UPS 的一般规定和安全要求 IEC 62040-1:2013-01,第 1 版修订版 1 |
|
EMC/EMI/RFI |
IEC 62040-2:2016 不间断电源系统 (UPS) 第 3.0 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求。 IEC 62040-2:2005-10 不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求 |
|
性能 |
IEC 62040-3:2011-03 不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求 |
|
标志 |
CE、RCM、EAC、WEEE、UKCA |
|
运输 |
ISTA 2B |
|
污染等级 |
2 |
|
过压类别 |
III |
|
接地系统 |
TN、TT 或 IT |