Especificações
Especificações de entrada
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Conexões | L1, L2, L3, N, PE | |||||||||||
| Intervalo de tensão de entrada (V) | 304–477 | |||||||||||
| Intervalo de frequência (Hz) | 45-65 | |||||||||||
| Corrente nominal de entrada (A) | 16 | 15 | 15 | 24 | 23 | 22 | 32 | 31 | 30 | 48 | 46 | 44 |
| Corrente máxima de entrada (A) | 19 | 18 | 18 | 29 | 28 | 26 | 38 | 37 | 36 | 58 | 55 | 53 |
| Limitação de corrente de entrada (A) | 22 | 20 | 20 | 33 | 31 | 30 | 44 | 42 | 41 | 65 | 63 | 60 |
| Distorção harmônica total (THDI) | <4% para
nobreak de 10 kVA <5% para nobreak de 15 a 30 kVA |
|||||||||||
| Fator de potência de entrada | > 0,99 | |||||||||||
| Resistência máxima a curto-circuito | Icc=10 kA | |||||||||||
| Proteção | Disjuntor e fusível | Comutador e fusível | ||||||||||
| Rampa de partida | 15 segundos | |||||||||||
Especificações de Bypass
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão (V) | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
| Conexões | L, N, PE | |||||||||||
| Capacidade de sobrecarga | 125% contínuo 125–130% para 10 minutos 130–150% por 1 minuto >150% por 300 milissegundos |
|||||||||||
| Tensão mínima de bypass (V) | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 |
| Tensão máxima de bypass (V) | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 |
| Frequência (Hz) | 50 ou 60 | |||||||||||
| Corrente nominal de bypass (A) | 46 | 43 | 42 | 69 | 66 | 63 | 91 | 87 | 84 | 137 | 131 | 125 |
| Resistência máxima ao curto-circuito de entrada | Icc=10 kA | |||||||||||
Especificações de saída
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão (V) | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
| Conexões | L, N, PE | |||||||||||
| Capacidade de sobrecarga | 110% por
60 minutos 125% por 10 minutos 150% por 1 minuto >150% por menos de 200 milissegundos |
|||||||||||
| Tolerância de tensão de saída | ± 1% | |||||||||||
| Resposta de carga dinâmica | 40 milissegundos | |||||||||||
| Fator de potência de saída | 1,0 | 1,0* | ||||||||||
| Corrente nominal de saída (A) | 46 | 43 | 42 | 69 | 66 | 63 | 91 | 87 | 84 | 137 | 131 | 125 |
| Distorção harmônica total (Total harmonic distortion, THDU) | <3% com
carga linear de 100% <5,5% com carga não linear a 100% |
|||||||||||
| Frequência de saída (Hz) | 50 ou 60 | |||||||||||
| Taxa de rotação (Hz/s) | Programável: 0,1 a 5,0 O padrão é 2,0. | |||||||||||
| Classificação de desempenho de saída (conforme EN62040–3) | VFI-SS–111 | |||||||||||
Especificações das baterias
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade de carregamento | Programável de 1% a 20% da capacidade do nobreak. O padrão é 10%. | |||
| Energia máxima de carregamento (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Tensão nominal da bateria (VDC) | ± 240 | |||
| Tensão nominal de flutuação (VDC) | ± 270 | |||
| Fim da tensão de descarga (carga total) (VDC) | ± 198 | |||
| Fim da tensão de descarga (sem carga) (VDC) | ± 210 | |||
| Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A) | 22 | 33 | 44 | 66 |
| Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A) | 27 | 40 | 54 | 81 |
| Compensação de temperatura (por célula) | Programável de 0–5 mV. O padrão é 3 mV. | |||
| Corrente de ondulação (ripple) | < 5% C10 | |||
Proteção upstream e downstream necessária e tamanhos dos cabos
Os dimensionamentos de cabo deste manual são baseados em:
-
Cabos unipolares, tipo U1000 R02V
-
Específico para cabos de CA: Comprimento máximo de 70 m com uma queda de tensão de linha de <3% instalados em bandejas de cabos perfuradas, isolamento do tipo XLPE, formação em triângulo (trevo) de uma única camada, THDI entre 15% e 33%, 35 °C a 400 V agrupados em quatro cabos de contato.
-
Específico para cabos de CC: Comprimento máximo de 15 m com queda de tensão de linha <1%.
Nobreak 10 kVA
| Tipo de disjuntor | Dimensão do cabo por fase (mm2) | Dimensão do cabo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrada - alimentação
única Entrada - alimentação dupla |
iC65H-C-50A
/ C60H-C-50A iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
16 6 |
6 |
| Bypass | iC65H-C-50A / C60H-C-50A | 16 | 6 |
| Saída | C65N-B-2P-25A/ C60N-B-2P-25A |
16 | 6 |
Nobreak 15 kVA
| Tipo de disjuntor | Dimensão do cabo por fase (mm2) | Dimensão do cabo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrada - alimentação única Entrada - alimentação dupla |
C120H-C-80A
/ NSX100F TM80C 80A iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
25 6 |
6 |
| Bypass | C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A | 25 | 6 |
| Saída | C65N-B-2P-25A/ C60N-B-2P-25A |
25 | 6 |
Nobreak 20 kVA
| Tipo de disjuntor | Dimensão do cabo por fase (mm2) | Dimensão do cabo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrada - alimentação única Entrada - alimentação dupla |
C120H-C-100A
/ NSX100F TM100C 100A iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
35 10 |
10 |
| Bypass | C120H-C-100A / NSX100F TM100C 100A | 35 | 10 |
| Saída | C65N-B-2P-32A/ C60N-B-2P-32A |
35 | 10 |
Nobreak 30 kVA
| Tipo de disjuntor | Dimensão do cabo por fase (mm2) | Dimensão do cabo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrada - alimentação única Entrada - alimentação dupla |
Compact
NSX160F TM160C 160A iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A |
50 16 |
16 |
| Bypass | Compact NSX160F TM160C 160A | 50 | 16 |
| Saída | C65N-B-2P-50A/ C60N-B-2P-50A |
50 | 16 |
Conectores recomendados de parafusos e cabos
|
Bitola do cabo (mm²) |
Tamanho de parafuso |
Tipo de cabo |
|---|---|---|
|
6 |
M5 |
KST TLK6-5 |
|
8 |
M5 |
KST RNBS8-5 |
|
10 |
M6 |
KST TLK10-6 |
|
16 |
M6 |
KST TLK16-6 |
|
25 |
M6 |
KST DRNB6-25 |
|
35 |
M6 |
KST TLK35-6 |
|
50 |
M8 |
KST TLK50-8 |
Especificações de torque
| Tamanho de parafuso | Torque |
|---|---|
| M5 | 4 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 12 Nm |
Pesos e dimensões
| Nobreak | Peso (kg) | Altura mm | Largura mm | Profundidade mm |
|---|---|---|---|---|
| Nobreak de 10 kVA 3:1 com baterias internas | 130* | 1.400 | 380 | 907 |
| Nobreak de 15 kVA 3:1 com baterias internas | 130* | 1.400 | 380 | 907 |
| Nobreak de 20 kVA 3:1 com baterias internas | 150* | 1.400 | 380 | 907 |
| Nobreak de 30 kVA 3:1 com baterias internas | 185* | 1.400 | 500 | 996 |
| Bateria | 27 | 157 | 107 | 760 |
Pesos e dimensões de transporte
| Nobreak | Peso (kg) | Altura mm | Largura mm | Profundidade mm |
|---|---|---|---|---|
| Nobreak de 10 kVA 3:1 com baterias internas | 145* | 1.640 | 563 | 1.014 |
| Nobreak de 15 kVA 3:1 com baterias internas | 145* | 1.640 | 563 | 1.014 |
| Nobreak de 20 kVA 3:1 com baterias internas | 158* | 1.640 | 563 | 1.014 |
| Nobreak de 30 kVA 3:1 com baterias internas | 185* | 1.640 | 683 | 1.114 |
| Bateria | 28 | 180 | 140 | 820 |
Espaço livre
Nobreak com baterias internas
Ambiental
| Operação | Armazenamento | |
|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C a 40 °C* | -15 °C a 40 °C para sistemas com baterias -25 °C a 55 °C para sistemas sem baterias |
| Umidade relativa | 0-95% sem condensação | |
| Redução
de carga de elevação de acordo com IEC 62040–3 |
1000
m: 1,000 1500 m: 0,975 2.000 m: 0,950 |
< 15.000 m acima do nível do mar (ou em um ambiente com pressão do ar equivalente) |
| Ruído audível | 10–20 kVA: <60 dBA com carga total 30–40 kVA: <63 dBA com carga total |
|
| Classe de proteção | IP20 (filtro de pó como padrão) | |
| Cor | RAL 9003 | |