990-91189E-005

Technische Daten

Eingang – Technische Daten

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Spannung (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Anschlüsse L1, L2, L3, N, PE
Eingangsspannungsbereich (V) 304 – 477
Frequenzbereich (Hz) 45 – 65
Nenneingangsstrom (A) 16 15 15 24 23 22 32 31 30 48 46 44
Maximaler Eingangsstrom (A) 19 18 18 29 28 26 38 37 36 58 55 53
Eingangsstromgrenze (A) 22 20 20 33 31 30 44 42 41 65 63 60
Klirrfaktor (THDI) <4 % für 10-kVA-USV
<5 % für 15–30-kVA-USV
Eingangsleistungsfaktor > 0,99
Maximale Eingangskurzschlussfestigkeit Icc = 10 kA
Schutz Schutzschalter und Sicherung Sicherung
Sanftanlauf 15 Sekunden

Bypass – Technische Daten

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Spannung (V) 220 230 240 220 230 240 220 230 240 220 230 240
Anschlüsse L, N, PE
Überlastfähigkeit 125 % durchgehend
125–130 % für 10 Minuten
130–150 % für 1 Minute
>150 % für 300 Millisekunden
Minimale Bypass-Spannung (V) 176 184 192 176 184 192 176 184 192 176 184 192
Maximale Bypass-Spannung (V) 253 264 276 253 264 276 253 264 276 253 264 276
Frequenz (Hz) 50 oder 60
Bypass-Nennstrom (A) 46 43 42 69 66 63 91 87 84 137 131 125
Maximale Eingangskurzschlussfestigkeit Icc = 10 kA

Ausgang – Technische Daten

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Spannung (V) 220 230 240 220 230 240 220 230 240 220 230 240
Anschlüsse L, N, PE
Überlastfähigkeit 110 % für 60 Minuten
125 % für 10 Minuten
150 % für 1 Minute
>150 % für weniger als 200 Millisekunden
Ausgangsspannungstoleranz ±1 %
Dynamische Lastreaktion 40 Millisekunden
Ausgangsleistungsfaktor 1,0 1.0*
Nennausgangsstrom (A) 46 43 42 69 66 63 91 87 84 137 131 125

Kurzschlussstrom am Ausgang

154 A/242 ms

168 A/242 ms

236 A/247 ms

339 A/239 ms

Klirrfaktor (THDU) < 1 % bei 100 % linearer Last
< 5,5 % bei 100 % nichtlinearer Last
Ausgangsfrequenz (Hz) 50 oder 60
Anstiegsgeschwindigkeit (Hz/s) Programmierbar: 0,1 bis 5,0 Die Standardeinstellung ist 2,0.
Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach EN62040–3) VFI-SS–111

Batterien – Technische Daten

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Ladeleistung Programmierbar von 1 % bis 20 % der Kapazität der USV. Die Standardeinstellung ist 10 %.
Maximale Ladeleistung (W) 2000 3000 4000 6000
Batterienennspannung (VDC) ± 240
Nenn-Ladespannung (VDC) ± 270
Spannung bei entladener Batterie bei Volllast (VDC) ± 198
Spannung bei entladener Batterie (keine Last) (VDC) ± 210
Batteriestrom bei Volllast und Batterienennspannung (A) 22 33 44 66
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A) 27 40 54 81
Temperaturausgleich (pro Zelle) Programmierbar von 0 - 5 mV. Standard ist +/- 3.
Ripple-Strom < 5 % C10

Erforderliche vor- und nachgeschaltete Schutzvorrichtungen und Kabelgrößen

HINWEIS: Der Überlastschutz muss durch Dritte bereitgestellt werden.

Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.5 von IEC 60364-5-52 mit folgenden Angaben:

  • 90 °C-Leiter

  • Betriebstemperatur: 30 °C

  • Kupferleiter

  • Installationsverfahren C

  • Die PE-Größe beruht auf Tabelle 54.2 von IEC 60364-5-54.

  • Spezielle Angaben für AC-Kabel: Maximale Länge 70 m mit Spannungsabfall < 3 % installiert auf perforierten Kabeltrassen, XLPE-Isolierung, Dreieranordnung auf einer Ebene, THDI zwischen 15 % und 33 %, 35 °C bei 400 V gruppiert in vier einander berührenden Kabeln

  • Spezielle Angaben für DC-Kabel: Max. Länge 15 m mit Spannungsabfall < 1 %.

HINWEIS: Wenn erwartet wird, dass der Neutralleiter aufgrund der netzneutralen nichtlinearen Last einen hohen Strom führt, müssen die Spezifikationen des Schalters dem erwarteten Neutralleiterstrom entsprechen.
HINWEIS: Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.

10-kVA-USV

  Schaltertyp Kabelgröße pro Phase (mm2) PE-Kabelgröße (mm2)
Eingang – einfacher Netzanschluss
Eingang – zweifacher Netzanschluss
iC65H-C-50A/C60H-C-50A
iC65H-C-20A/C60H-C-20A
16
6
16
6
Bypass iC65H-C-50A/C60H-C-50A 16 16
Ausgang C65N-B-2P-25A/
C60N-B-2P-25A
16 16

15-kVA-USV

  Schaltertyp Kabelgröße pro Phase (mm2) PE-Kabelgröße (mm2)
Eingang – einfacher Netzanschluss
Eingang – zweifacher Netzanschluss
C120H-C-80A/NSX100F TM80C 80A
iC65H-C-32A/C60H-C-32A
25
6
16
6
Bypass C120H-C-80A/NSX100F TM80C 80A 25 16
Ausgang C65N-B-2P-25A/
C60N-B-2P-25A
25 16

20-kVA-USV

  Schaltertyp Kabelgröße pro Phase (mm2) PE-Kabelgröße (mm2)
Eingang – einfacher Netzanschluss
Eingang – zweifacher Netzanschluss
C120H-C-100A/NSX100F TM100C 100A
iC65H-C-40A/C60H-C-40A
35
10
16
10
Bypass C120H-C-100A/NSX100F TM100C 100A 35 16
Ausgang C65N-B-2P-32A/
C60N-B-2P-32A
35 16

30-kVA-USV

  Schaltertyp Kabelgröße pro Phase (mm2) PE-Kabelgröße (mm2)
Eingang – einfacher Netzanschluss
Eingang – zweifacher Netzanschluss
Compact NSX160F TM160C 160A
iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A
50
16
25
16
Bypass Compact NSX160F TM160C 160A 50 25
Ausgang C65N-B-2P-50A/
C60N-B-2P-50A
50 25
HINWEIS:
  • Diese Schutzvorrichtungen gewährleisten die Unterscheidung der einzelnen Ausgangskreise der Easy UPS 3S.

  • Wenn der empfohlene nachgeschaltete Schutz nicht installiert ist und es zu einem Kurzschluss kommt, kann dies zu einer Unterbrechung in allen anderen Ausgangsstromkreisen führen, die länger als 50 Millisekunden dauert.

  • Die empfohlenen Ausgangsabzweigschalter dienen nur als Referenz. Ob Sie die Ausgangsabzweigschalter in Ihren Stromkreis einbeziehen, hängt von Ihren Anwendungsfällen ab.

Empfohlene Größen für Schrauben und Kabelschuhe

Kabelgröße (mm²)

Schraubengröße

Kabelschuh-Typ

Hinweis

6

M5

KST TLK6-5

Wenn der empfohlene Kabelschuhtyp nicht verfügbar ist, verwenden Sie als Ersatz einen lokalen M5-Kabelschuhtyp.

8

M5

KST RNBS8-5

10

M6

KST TLK10-6

Wenn der empfohlene Kabelschuhtyp nicht verfügbar ist, verwenden Sie als Ersatz einen lokalen M6-Kabelschuhtyp.

16

M6

KST TLK16-6

25

M6

KST DRNB6-25

35

M6

KST TLK35-6

50

M8

KST TLK50-8

Wenn der empfohlene Kabelschuhtyp nicht verfügbar ist, verwenden Sie als Ersatz einen lokalen M8-Kabelschuhtyp.

Drehmomentangaben

Schraubengröße Drehmoment
M5 4 Nm
M6 5 Nm
M8 12 Nm

Gewichte und Abmessungen

USV Gewicht (kg) Höhe (mm) Breite (mm) Tiefe (mm)
3:1-USV 10 kVA mit internen Batterien 130* 1400 380 907
3:1-USV 15 kVA mit internen Batterien 130* 1400 380 907
3:1-USV 20 kVA mit internen Batterien 150* 1400 380 907
3:1-USV 30 kVA mit internen Batterien 185* 1400 500 996
Batterie 27 157 107 760

Gewichte und Abmessungen für den Versand

USV Gewicht (kg) Höhe (mm) Breite (mm) Tiefe (mm)
3:1-USV 10 kVA mit internen Batterien 145* 1640 563 1014
3:1-USV 15 kVA mit internen Batterien 145* 1640 563 1014
3:1-USV 20 kVA mit internen Batterien 158* 1640 563 1014
3:1-USV 30 kVA mit internen Batterien 185* 1640 683 1114
Batterieblock 28 180 140 820

Freiraum

HINWEIS: Abstandsabmessungen werden nur für die Luftzirkulation und den Wartungszugang veröffentlicht. Eventuelle lokale Sicherheitsvorschriften und -normen müssen zusätzlich befolgt werden.
HINWEIS: Wenn die USV ohne seitlichen Zugang installiert wurde (Option A*), müssen die an die USV angeschlossenen Kabel lang genug sein, um ein Herausschieben der USV auf ihren Rädern zuzulassen.

Freiraum für USV mit internen Batterien

Option A*

Option B

HINWEIS: Wenn die USV an einer Wand steht, sind 200 mm Freiraum an der linken Seite erforderlich, damit die Fronttür ordnungsgemäß geöffnet werden kann.

Umgebungsbedingungen

  Betrieb Lagerung
Temperatur 0 °C bis 40 °C
20 °C bis 25 °C (optimale Betriebstemperatur für Batterien)
-15 °C bis 40 °C für Systeme mit Batterien
-25 °C bis 55 °C für Systeme ohne Batterien
Relative Feuchte 0 % – 95 % nicht kondensierend
Höhenbedingte Leistungsminderung nach
IEC 62040–3
1000 m: 1,000
1500 m: 0,975
2000 m: 0,950
< 15000 m über dem Meeresspiegel (oder in einer Umgebung mit entsprechendem Luftdruck)
Geräuschpegel 10–20 kVA 400 V: <60 dBA bei Volllast
30–40 kVA 400 V: <63 dBA bei Volllast
10–20 kVA 208 V: <63 dBA bei Volllast
 
Schutzklasse IP20 (Staubfilter wie Standard)
Farbe RAL 9003

Konformität

Sicherheit

IEC 62040-1:2017, Edition 2.0 Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) Teil 1: Sicherheitsanforderungen

IEC 62040-1: 2008-6, 1. Auflage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Teil 1: Allgemeine und Sicherheitsanforderungen für USV

IEC 62040-1:2013-01, 1. Auflage, Nachtrag 1

EMC/EMI/RFI

IEC 62040-2:2016, Auflage 3.0, Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) – Teil 2: Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) – Anforderungen

IEC 62040-2:2005-10, 2. Auflage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Teil 2: Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) – Anforderungen

Leistung

IEC 62040-3: 2011-03 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Teil 3, 2. Auflage. Methode zum Spezifizieren der Leistungs- und Testanforderungen

Kennzeichen

CE, RCM, EAC, WEEE, UKCA

Transport

ISTA 2B

Verschmutzungsgrad

2

Überspannungskategorie

III

Erdungssystem

TN, TT oder IT

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?