Caractéristiques des systèmes 400 V
Caractéristiques des entrées – ASI 3:3
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||||||||
| Plage de tension d'entrée (V) | 304–477 | ||||||||||||||
| Plage de fréquence (Hz) | 45–65 | ||||||||||||||
| Courant d'entrée nominal (A) | 16 | 15 | 15 | 24 | 23 | 22 | 32 | 31 | 30 | 48 | 46 | 44 | 65 | 61 | 59 |
| Courant d'entrée maximal (A) | 19 | 18 | 18 | 29 | 28 | 26 | 38 | 37 | 36 | 58 | 55 | 53 | 78 | 73 | 71 |
| Limitation du courant d'entrée (A) | 22 | 20 | 20 | 33 | 31 | 30 | 44 | 42 | 41 | 65 | 63 | 60 | 89 | 83 | 80 |
| Distorsion harmonique totale (THDI) | < 3 %
pour les ASI 10 kVA < 4 % pour les ASI 15-40 kVA |
||||||||||||||
| Facteur de puissance d'entrée | > 0,99 | ||||||||||||||
| Intensité maximale de tenue aux courts-circuits d'entrée | Icc=10 kA | ||||||||||||||
| Protection | Interrupteur et fusible | Fusible | |||||||||||||
| Montée en puissance | 15 secondes | ||||||||||||||
Caractéristiques du bypass – ASI 3:3
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||||||||
| Capacité de surcharge | 125 %
continu 125–130 % pendant 10 minutes 130–150 % pendant 1 minute >150 % pendant 300 millisecondes |
||||||||||||||
| Tension de bypass minimale (V) | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 |
| Tension de bypass maximale (V) | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 |
| Fréquence (Hz) | 50 ou 60 | ||||||||||||||
| Courant nominal de bypass (A) | 15 | 14 | 14 | 23 | 22 | 21 | 30 | 29 | 28 | 46 | 43 | 42 | 61 | 58 | 56 |
| Intensité maximale de tenue aux courts-circuits d'entrée | Icc=10 kA | ||||||||||||||
Caractéristiques de sortie – ASI 3:3
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||||||||
| Capacité de surcharge | 110 %
pendant 60 minutes 125 % pendant 10 minutes 150 % pendant 1 minute >150 % pendant moins de 200 millisecondes |
||||||||||||||
| Tolérance de tension de sortie | ± 1 % | ||||||||||||||
| Réponse de charge dynamique | 40 millisecondes | ||||||||||||||
| Facteur de puissance de sortie | 1,0 | 1,0* | |||||||||||||
| Courant de sortie nominal (A) | 15 | 14 | 14 | 23 | 22 | 21 | 30 | 29 | 28 | 46 | 43 | 42 | 61 | 58 | 56 |
|
Capacité de courant de court-circuit en sortie |
52 A/246 ms |
58 A/261 ms |
82 A/255 ms |
121 A/258 ms |
181 A/253 ms |
||||||||||
| Distorsion harmonique totale (THDU) | < 1 %
pour une charge linéaire équilibrée de 100 % < 5,5 % pour une charge non-linéaire de 100 % |
||||||||||||||
| Fréquence de sortie (Hz) | 50 ou 60 | ||||||||||||||
| Vitesse de balayage (Hz/s) | Programmable : 0,1 à 5,0. La valeur par défaut est 2,0. | ||||||||||||||
| Classification des performances de sortie (selon la norme EN62040–3) | VFI-SS–111 | ||||||||||||||
Caractéristiques des batteries
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de charge | Programmable de 1 % à 20 % de la capacité de l'ASI. La valeur par défaut est 10 %. | ||||
| Puissance de charge maximale (W) | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
| Tension nominale de la batterie (16–20 blocs) (V CC) | ± 192 à ± 240 | ||||
| Tension flottante nominale (16–20 blocs) (V CC) | ± 216 à ± 270 | ||||
| Tension en fin de décharge (16–20 blocs) (pleine charge) (V CC) | ± 153 à ± 192 | ||||
| Tension en fin de décharge (16–20 blocs) (aucune charge) (V CC) | ± 168 à ± 210 | ||||
| Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (16–20 blocs) (A) | 28–22 | 42–33 | 55–44 | 83–66 | 111–89 |
| Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (16–20 blocs) (A) | 34–27 | 50–40 | 67–54 | 101–81 | 134–107 |
| Compensation de température (par cellule) | Programmable à partir de 0–5 mV. La valeur par défaut est 3 mV. | ||||
| Courant ondulatoire | < 5 % C10 | ||||
Protection en amont et sections de câbles requises – ASI 3:3 ASI
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
-
Méthode d'installation C
-
La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-5-54.
-
Spécifique aux câbles CA : 70 m de long au maximum avec chute de potentiel de <3 %, installés sur des chemins de câbles perforés, à isolation de type XLPE, disposition en trèfle simple couche, THDI entre 15 % et 33 %, 35 °C, à 400 V, rassemblés en groupes de quatre câbles adjacents
-
Spécifique aux câbles CC : Une longueur maximale de 15 m avec une chute de potentiel de < 1 %.
ASI de 10 kVA
| Type de disjoncteur | Section de câble par phase (mm2) | Section de câble PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrée :
alimentation secteur simple Entrée : alimentation secteur double |
iC65H-C-20A
/ C60H-C-20A iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
6 | 6 |
| Bypass | iC65H-C-20A / C60H-C-20A | 6 | 6 |
| Sortie | C65N-B-4P-10A
/ C60N-B-4P-10A / C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A iC65N-4P-C4A |
6 | 6 |
| Batterie | Compact NSX100F DC TM50D - 3P | 8 | 8 |
ASI de 15 kVA
| Type de disjoncteur | Section de câble par phase (mm2) | Section de câble PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrée : alimentation secteur
simple Entrée : alimentation secteur double |
iC65H-C-32A
/ C60H-C-32A iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
6 | 6 |
| Bypass | iC65H-C-32A / C60H-C-32A | 6 | 6 |
| Sortie | C65N-B-4P-10A
/ C60N-B-4P-10A/ C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A iC65N-4P-C6A |
6 | 6 |
| Batterie | Compact NSX100F DC TM63D - 3P | 8 | 8 |
ASI de 20 kVA
| Type de disjoncteur | Section de câble par phase (mm2) | Section de câble PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrée : alimentation secteur
simple Entrée : alimentation secteur double |
iC65H-C-40A
/ C60H-C-40A iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
10 | 10 |
| Bypass | iC65H-C-40A / C60H-C-40A | 10 | 10 |
| Sortie | C65N-B-4P-10A
/ C60N-B-4P-10A/ C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A iC65N-4P-C6A |
10 | 10 |
| Batterie | Compact NSX100F DC TM80D - 3P | 25 | 16 |
ASI de 30 kVA
| Type de disjoncteur | Section de câble par phase (mm2) | Section de câble PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrée : alimentation secteur
simple Entrée : alimentation secteur double |
iC65H-C-63A
/ C60H-C-63A / C120H-C-63A iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A |
16 | 16 |
| Bypass | iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A | 16 | 16 |
| Sortie | C65N-B-4P-16A
/ C60N-B-4P-16A / C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A iC65N-4P-C10A |
16 | 16 |
| Batterie | Compact NSX160F DC TM125D - 3P | 25 | 16 |
ASI de 40 kVA
| Type de disjoncteur | Section de câble par phase (mm2) | Section de câble PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Entrée : alimentation secteur
simple Entrée : alimentation secteur double |
C120H-C-80A
/ NSX100F TM80C 80A C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A |
25 | 16 |
| Bypass | C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A | 25 | 16 |
| Sortie | C65N-B-4P-20A
/ C60N-B-4P-20A / C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A iC65N-4P-C10A |
25 | 16 |
| Batterie | Compact NSX160F DC TM160D - 3P | 35 | 16 |
-
Ces dispositifs de protection assurent une distinction pour chacun des circuits de sortie de l'Easy 3S. Si la protection aval recommandée n'est pas installée et qu'un court-circuit se produit, une coupure supérieure à 50 ms peut se produire sur tous les autres circuits de sortie.
-
Les interrupteurs de branche de sortie recommandés ne sont donnés qu'à titre indicatif. La décision d'inclure les interrupteurs de branche de sortie dans votre circuit dépend de vos cas d'utilisation.
Poids et dimensions de l'ASI – ASI 3:3
| ASI | Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm |
|---|---|---|---|---|
| ASI 10 kVA pour les batteries externes | 36 | 530 | 250 | 700 |
| ASI 15 kVA pour les batteries externes | 36 | 530 | 250 | 700 |
| ASI 20 kVA pour les batteries externes | 58 | 770 | 250 | 800 |
| ASI 30 kVA pour les batteries externes | 60 | 770 | 250 | 800 |
| ASI 40 kVA pour les batteries externes | 70 | 770 | 250 | 900 |
Poids et dimensions de l'ASI avec emballage – ASI 3:3
| ASI | Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm |
|---|---|---|---|---|
| ASI 10 kVA pour les batteries externes | 50 | 772 | 400 | 857 |
| ASI 15 kVA pour les batteries externes | 50 | 772 | 400 | 857 |
| ASI 20 kVA pour les batteries externes | 75 | 1 015 | 400 | 982 |
| ASI 30 kVA pour les batteries externes | 77 | 1 015 | 400 | 982 |
| ASI 40 kVA pour les batteries externes | 86 | 1 015 | 400 | 1 050 |