Specifiche per sistemi da 400 V
Specifiche ingresso – UPS 3:3
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Collegamenti * | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||||||||
| Intervallo tensione in ingresso (V) | 304–477 | ||||||||||||||
| Intervallo frequenza (Hz) | 45–65 | ||||||||||||||
| Corrente in ingresso nominale (A) | 16 | 15 | 15 | 24 | 23 | 22 | 32 | 31 | 30 | 48 | 46 | 44 | 65 | 61 | 59 |
| Corrente massima in ingresso (A) | 19 | 18 | 18 | 29 | 28 | 26 | 38 | 37 | 36 | 58 | 55 | 53 | 78 | 73 | 71 |
| Limitazione corrente in ingresso (A) | 22 | 20 | 20 | 33 | 31 | 30 | 44 | 42 | 41 | 65 | 63 | 60 | 89 | 83 | 80 |
| Distorsione armonica totale (THDI) | < 3%
per UPS da 10 kVA < 4% per UPS da 15–40 kVA |
||||||||||||||
| Fattore di potenza in ingresso | > 0,99 | ||||||||||||||
| Massima tenuta al cortocircuito in ingresso | Icc=10 kA | ||||||||||||||
| Protezione | Sezionatore e fusibile | Fusibile | |||||||||||||
| Rampa in ingresso | 15 secondi | ||||||||||||||
Specifiche bypass – UPS 3:3
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Collegamenti | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||||||||
| Capacità di sovraccarico | 125% continua 125–130% per 10 minuti 130–150% per 1 minuto > 150% per 300 millisecondi |
||||||||||||||
| Tensione bypass minima (V) | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 |
| Tensione bypass massima (V) | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 |
| Frequenza (Hz) | 50 o 60 | ||||||||||||||
| Corrente bypass nominale (A) | 15 | 14 | 14 | 23 | 22 | 21 | 30 | 29 | 28 | 46 | 43 | 42 | 61 | 58 | 56 |
| Massima tenuta al cortocircuito in ingresso | Icc=10 kA | ||||||||||||||
Specifiche uscita – UPS 3:3
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Collegamenti * | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||||||||
| Capacità di sovraccarico | 110% per
60 minuti 125% per 10 minuti 150% per 1 minuto >150% per meno di 200 millisecondi |
||||||||||||||
| Tolleranza tensione in uscita | ± 1% | ||||||||||||||
| Risposta con carico dinamico | 40 millisecondi | ||||||||||||||
| Fattore di potenza in uscita | 1,0 | 1,0* | |||||||||||||
| Corrente in uscita nominale (A) | 15 | 14 | 14 | 23 | 22 | 21 | 30 | 29 | 28 | 46 | 43 | 42 | 61 | 58 | 56 |
|
Corrente di corto circuito in uscita |
52 A/246 ms |
58 A/261 ms |
82 A/255 ms |
121 A/258 ms |
181 A/258 ms |
||||||||||
| Distorsione armonica totale (THDU) | < 1%
con carico lineare bilanciato al 100% < 5,5% con carico non lineare al 100% |
||||||||||||||
| Frequenza di uscita (Hz) | 50 o 60 | ||||||||||||||
| Velocità di risposta (Hz/s) | Programmabile: Da 0,1 a 5,0. Il valore predefinito è 2,0. | ||||||||||||||
| Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a EN62040–3) | VFI-SS–111 | ||||||||||||||
Specifiche batteria
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza di carica | Programmabile dall'1% al 20% della capacità dell'UPS. Il valore predefinito è 10%. | ||||
| Massima potenza di carica (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| Tensione nominale batteria (16–20 blocchi) (VCC) | Da ± 192 a ± 240 | ||||
| Tensione nominale di mantenimento (16–20 blocchi) (VCC) | Da ± 216 a ± 270 | ||||
| Tensione a batteria scarica (16–20 blocchi) (a pieno carico) (VCC) | Da ± 153 a ± 192 | ||||
| Tensione a batteria scarica (16–20 blocchi) (nessun carico) (VCC) | Da ± 168 a ± 210 | ||||
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (16–20 blocchi) (A) | 28–22 | 42–33 | 55–44 | 83–66 | 111–89 |
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (16–20 blocchi) (A) | 34–27 | 50–40 | 67–54 | 101–81 | 134–107 |
| Compensazione temperatura (per cella) | Programmabile da 0–5 mV. Il valore predefinito è 3 mV. | ||||
| Corrente ondulata | < 5% C10 | ||||
Protezione a monte necessaria e dimensioni dei cavi – UPS 3:3
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame
-
Metodo di installazione C
-
La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-5-54.
-
Specifiche per cavi CA: Lunghezza massima 70 m con calo di tensione di linea < 3% installati su passerelle portacavi perforate, isolamento di tipo XLPE, formazione a trifoglio a strato singolo, THDI tra 15% e 33%, 35 °C a 400 V raggruppati in quattro cavi a contatto
-
Specifiche per cavi CC: Lunghezza massima 15 m con calo di tensione di linea < 1%
UPS da 10 kVA
| Tipo di interruttore | Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Ingresso: singola
rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione |
iC65H-C-20A
/ C60H-C-20A iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
6 | 6 |
| Bypass | iC65H-C-20A / C60H-C-20A | 6 | 6 |
| Uscita | C65N-B-4P-10A
/ C60N-B-4P-10A / C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A iC65N-4P-C4A |
6 | 6 |
| Batteria | Compact NSX100F DC TM50D - 3P | 8 | 8 |
UPS da 15 kVA
| Tipo di interruttore | Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione |
iC65H-C-32A
/ C60H-C-32A iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
6 | 6 |
| Bypass | iC65H-C-32A / C60H-C-32A | 6 | 6 |
| Uscita | C65N-B-4P-10A
/ C60N-B-4P-10A/ C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A iC65N-4P-C6A |
6 | 6 |
| Batteria | Compact NSX100F DC TM63D - 3P | 8 | 8 |
UPS da 20 kVA
| Tipo di interruttore | Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione |
iC65H-C-40A
/ C60H-C-40A iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
10 | 10 |
| Bypass | iC65H-C-40A / C60H-C-40A | 10 | 10 |
| Uscita | C65N-B-4P-10A
/ C60N-B-4P-10A/ C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A iC65N-4P-C6A |
10 | 10 |
| Batteria | Compact NSX100F DC TM80D - 3P | 25 | 16 |
UPS da 30 kVA
| Tipo di interruttore | Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione |
iC65H-C-63A
/ C60H-C-63A / C120H-C-63A iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A |
16 | 16 |
| Bypass | iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A | 16 | 16 |
| Uscita | C65N-B-4P-16A
/ C60N-B-4P-16A / C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A iC65N-4P-C10A |
16 | 16 |
| Batteria | Compact NSX160F DC TM125D - 3P | 25 | 16 |
UPS da 40 kVA
| Tipo di interruttore | Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione |
C120H-C-80A
/ NSX100F TM80C 80A C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A |
25 | 16 |
| Bypass | C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A | 25 | 16 |
| Uscita | C65N-B-4P-20A
/ C60N-B-4P-20A / C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A iC65N-4P-C10A |
25 | 16 |
| Batteria | Compact NSX160F DC TM160D - 3P | 35 | 16 |
-
Questi dispositivi di protezione garantiscono la discriminazione per ciascuno dei circuiti di uscita Easy 3S. Se la protezione a valle consigliata non è installata e si verifica un cortocircuito, l'alimentazione potrebbe venire interrotta per un periodo di tempo superiore ai 50 millisecondi su tutti gli altri circuiti in uscita.
-
Gli interruttori di derivazione consigliati sono solo per riferimento. La scelta di includere o meno gli interruttori di uscita nel circuito dipende dai casi d'uso.
Pesi e dimensioni dell'UPS – UPS 3:3
| UPS | Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
|---|---|---|---|---|
| UPS da 10 kVA per batterie esterne | 36 | 530 | 250 | 700 |
| UPS da 15 kVA per batterie esterne | 36 | 530 | 250 | 700 |
| UPS da 20 kVA per batterie esterne | 58 | 770 | 250 | 800 |
| UPS da 30 kVA per batterie esterne | 60 | 770 | 250 | 800 |
| UPS da 40 kVA per batterie esterne | 70 | 770 | 250 | 900 |
Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS – UPS 3:3
| UPS | Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
|---|---|---|---|---|
| UPS da 10 kVA per batterie esterne | 50 | 772 | 400 | 857 |
| UPS da 15 kVA per batterie esterne | 50 | 772 | 400 | 857 |
| UPS da 20 kVA per batterie esterne | 75 | 1015 | 400 | 982 |
| UPS da 30 kVA per batterie esterne | 77 | 1015 | 400 | 982 |
| UPS da 40 kVA per batterie esterne | 86 | 1015 | 400 | 1050 |