將訊號線連接至輸入接點與輸出繼電器
- 將建築物 EPO 第 2 級/SELV 訊號線連接至 UPS 上的端子 J2-3 和 J2-4。EPO 電路屬於第 2 級/SELV。第 2 級/SELV 電路必須與主電路隔離。如果無法確認電路為第 2 級/SELV,切勿將任何電路連接至 EPO 端子排。
- 將第 2 級/SELV 訊號纜線連接至 UPS 的輸入接點與輸出繼電器。如果無法確認電路為第 2 級/SELV,切勿將任何電路連接到輸入觸點。
- 將輔助產品的訊號線連接到 UPS。請遵循輔助產品手冊中的指示。
| 端子 | 功能 | 圖表 | |
|---|---|---|---|
| J1-1 | 可調式輸出 (30 VDC / 3 A) |
NC | ![]() |
| J1-2 | NO | ||
| J1-3 | COM | ||
| J2-1 | 可調式輸入 (24 VDC / 1 mA) |
輸入_3 | ![]() |
| J2-2 | GND | ||
| J2-3 | EPO 常閉 (24 VDC / 1 mA) |
EPO NC | |
| J2-4 | +24 V | ||
| J3-1 | 可調式輸出 (24 VDC / 400 mA) |
+24_DRY | ![]() |
| J3-2 | GND | ||
| J3-3 | 可調式輸入 (24 VDC / 1 mA) |
輸入_2 | |
| J3-4 | GND | ||
| J3-5 | 環境溫度訊號 | 溫度 2 | |
| J3-6 | Temp_COM | ||
| J4-1 | 外部電池溫度訊號 | 溫度 1 | ![]() |
| J4-2 | Temp_COM | ||
| J4-3 | 可調式輸入* / (24 VDC / 1 mA) |
輸入_1 | |
| J4-4 | — (24 VDC / 400 mA) | +24 V | |
| J4-5 | — (24 VDC / 400 mA) | +24 V | |
| J4-6 | — | GND | |
| J5-1 | 可調式輸出 (30 VDC / 3 A) |
NC | ![]() |
| J5-2 | NO | ||
| J5-3 | COM | ||
| J5-4 | 旁路反向供電跳脫 (30 VDC / 3 A) |
NC | |
| J5-5 | NO | ||
| J5-6 | COM | ||