停用 UPS 或將 UPS 移至新位置
- 請完全關閉 UPS,依照 UPS 運作手冊中的說明執行。
- 將 UPS 上所有斷電裝置鎖定/加掛警告標籤,並置於關閉(斷開)位置。
- 將開關設備上所有斷電裝置鎖定/加掛警告標籤,並置於關閉(斷開)位置。
- 將開關裝置/電池解決方案中所有的電池斷開裝置鎖定/加掛警告標籤,並置於關閉(斷開)位置。
- 移除導線盒蓋。妥善保管以便重新安裝。
- 使用萬用電表探針透過透明蓋板上的洞孔測量及確認輸入/旁路/輸出/中性線/電池匯流排沒有任何電壓。
- 請移除端子排上的透明保護蓋。
- 在繼續作業前,請先測量並確認輸入/旁路/輸出/中性線/電池匯流排沒有任何電壓。
- 從 UPS 拔除所有電源線。如需瞭解更多詳細資訊,請參見 連接電源線。
- 從 UPS 拔除所有訊號線。如需瞭解更多詳細資訊,請參見 連結訊號線。
- 重新安裝接線端子上的透明保護蓋。
- 請重新安裝 UPS 上的導管盒蓋板。
- 從 UPS 和地板上拆下前後運輸支架。妥善保管支架以便重新安裝。如需瞭解更多詳細資訊,請參見 擺放 UPS。
- 現在您可以使用腳輪在地板上來回滾動以移動
UPS。
警告小心傾倒- UPS 的腳輪專門用以在平坦、平整、堅硬和水平的表面上運輸。
- UPS 的腳輪適用於短程運輸(即在同一建築物內移動)。
- 以緩慢的速度移動,密切留意地板狀況及 UPS 的平衡。
不遵守此等規定可引致死亡、重傷或設備損傷。 - 長程運輸或不適合
UPS 腳輪的狀況:
警告小心傾倒若要長程運輸或在不適合 UPS 的腳輪的情況下運輸,請務必留意以下事項:- 執行運輸的人員需要具備必備技能並受過適當的訓練;
- 使用適當的工具安全地抬升及運送 UPS;
- 使用包材、包裝等適當的保護措施,以防止產品受損。
不遵守此等規定可引致死亡、重傷或設備損傷。運輸要求:
-
如要長程運輸,如果原裝運輸托盤和原裝運輸支架完好無損,施耐德電機建議可以重新使用。如果遺失原裝運送托盤和原裝運輸支架或已損壞,請使用適用 UPS 重量且尺寸適當的托盤。
-
10-20 kVA UPS 重量:37 kg
-
30-40 kVA UPS 重量:58 kg
-
適當的 10-20 kVA UPS 棧板尺寸:最小 780 mm x 380 mm
-
適當的 30-40 kVA UPS 棧板尺寸:最小 982 mm x 380 mm
-
-
使用適當的固定方式將 UPS 安裝到棧板上。使用原廠棧板和運輸托架時,請依照收貨和拆包手冊中的程序將 UPS 固定在棧板上。
危險小心傾倒- 將 UPS 放在棧板上後,請務必立即將其妥善固定在棧板上。
- 固定硬體的強度必須足以承受裝載、運輸和卸載過程中的震動和衝擊。
不遵守此等規定會引致死亡或重傷。
警告意外的設備行為請勿使用叉車/托盤車直接在機架上舉起 UPS,可能造成彎曲問題或損壞機架。不遵守此等規定可引致死亡、重傷或設備損傷。 - 執行下列其中一項:
- 停用 UPS,或是
- 將 UPS 移到新的位置進行安裝。
- 僅適用於在新的位置安裝
UPS:請根據安裝手冊,將
UPS 安裝在新位置。請參見 安裝流程 以查看安裝概述。需交由施耐德電機工程師啟動。
危險小心觸電、爆炸、電弧需交由施耐德電機工程師啟動。不遵守此等規定會引致死亡或重傷。