990-66229B-006

Conexión de los cables de señal a los contactos de entrada y los relés de salida

  1. Conecte los cables de señal de Class 2/SELV del EPO del edificio al terminal J2-3 y J2-4 en el SAI. El circuito EPO se considera de Class 2/SELV. Los circuitos de Class 2/SELV deben estar aislados de los circuitos primarios. No conecte ningún circuito al bloque de terminales del EPO a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Class 2/SELV.
  2. Conecte los cables de señal de Class 2/SELV a los contactos de entrada y los relés de salida en el SAI. No conecte ningún circuito a los contactos de entrada, a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Class 2/SELV.
  3. Conecte los cables de señal de los productos auxiliares al SAI. Siga las instrucciones de los manuales de los productos auxiliares.
Terminal Función Diagrama
J1-1 Salida configurable
(30 VDC/3 A)
NC
J1-2 NO
J1-3 COM
J2-1 Salida configurable
(24 VDC/1 mA)
Entrada_3
J2-2 TIERRA
J2-3 EPO normalmente cerrado
(24 VDC/1 mA)
EPO NC
J2-4 +24 V
J3-1 Salida configurable
(24 VDC/400 mA)
+24_SECO
J3-2 TIERRA
J3-3 Salida configurable
(24 VDC/1 mA)
Entrada_2
J3-4 TIERRA
J3-5 Señal de temperatura ambiente Temp. 2
J3-6 Temp_COM
J4-1 Señal de temperatura de batería externa Temp. 1
J4-2 Temp_COM
J4-3 Entrada configurable* /
(24 VDC/1 mA)
Entrada_1
J4-4 — (24 VDC/400 mA) +24 V
J4-5 — (24 VDC/400 mA) +24 V
J4-6 TIERRA
J5-1 Salida configurable
(30 VDC/3 A)
NC
J5-2 NO
J5-3 COM
J5-4 Disparo disyuntor retroalim. derivación
(30 VDC/3 A)
NC
J5-5 NO
J5-6 COM