Especificaciones para SAI 20 kVA
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | |
|---|---|---|---|---|
| Entrada | Conexiones | 4 hilos (L1, L2, L3, N, PE)* | ||
| Rango de tensión de entrada (V) |
304-477 |
320-477 |
332-477 |
|
| Rango de frecuencia (Hz) | 40-70 | |||
| Corriente de entrada nominal (A) |
32 |
31 |
29 |
|
| Corriente de entrada máxima (A) |
41 |
39 |
38 |
|
| Limitación de corriente de entrada (A) |
41 |
39 |
38 |
|
| Clasificación mínima de cortocircuito | Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte Protección aguas arriba y aguas abajo. | |||
| Clasificación máxima de cortocircuito | Icc = 16 kA | |||
| Distorsión armónica total de corriente (THDI) |
<3 % a plena
carga lineal |
|||
| Factor de potencia de entrada |
0,99 a carga > 75 % |
|||
| Protección | Fusible | |||
| Derivación | Conexiones | 4 hilos (L1, L2, L3, N, PE)* | ||
| Rango de tensión de derivación (V) |
342-418 |
360-440 |
373-457 |
|
| Frecuencia (Hz) | 50 o 60 | |||
| Rango de frecuencia (Hz) | Seleccionable, ±1, ±3, ±5 | |||
| Corriente de derivación nominal (A) |
31 |
30 |
29 |
|
| Clasificación mínima de cortocircuito | Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte Protección aguas arriba y aguas abajo. | |||
| Clasificación máxima de cortocircuito | Icc = 16 kA | |||
| Protección de retroalimentación | Contacto seco (con fuente de 24 VDC) | |||
| Salida | Conexiones* | 4 hilos (L1, L2, L3, N, PE)* | ||
| Regulación de tensión de salida | Carga simétrica:
± 1 % Carga asimétrica: ± 3 % |
|||
| Capacidad de sobrecarga | Funcionamiento normal:
110 % por 60 minutos, 125 % por 10 minutos, 150 %
por 1 minuto Funcionamiento con batería: 110 % por 60 minutos, 125 % por 10 minutos, 150 % por 1 minuto Funcionamiento en derivación: 150 % por 1 minuto, 125 % por 10 minutos, 110 % continuo |
|||
| Factor de potencia de salida |
1 |
|||
| Corriente de salida nominal (A) |
31 |
29 |
28 |
|
| Clasificación máxima de cortocircuito | Icc = 16 kA | |||
| Capacidad de cortocircuito de salida del inversor | Varía con el tiempo. Consulte los valores de la tabla y el gráfico en Capacidad de cortocircuito del inversor (derivación no disponible). | |||
| Corriente de cortocircuito de salida (inversor) (A)* | 74 | |||
| Frecuencia de salida (Hz) | 50/60 Hz (sincronizado con derivación); 50/60 Hz ± 0,1 % (en modo libre) | |||
| Velocidad de cambio de frecuencia sincronizada (Hz/s) | Programable: 0,5; 1,0; 1,5 o 2. La opción predeterminada es 2.0. | |||
| Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | <1 % a 100 %
de carga lineal equilibrada <5 % para carga no lineal |
|||
| Compensación de tensión de salida | ± 10 V | |||
| Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) | VFI SS 11 | |||
| Factor de cresta de carga | Factor de cresta máximo 3:1 | |||
| Factor de potencia de carga | De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado sin reducción de potencia | |||
| Batería | Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida | Programable del 1 % al 20 % de la capacidad del SAI. El valor predeterminado es del 10 %. | ||
| Potencia máxima de carga (kW) (con carga del 100 %) | 4 | |||
| Potencia máxima de carga (kW) (con carga del 0 %) | 4 | |||
| Número de bloques de baterías | 32-40 bloques | |||
| Tensión nominal de batería (VDC) | 384-480 | |||
| Tensión de flotación nominal (VDC) | 436-545 | |||
| Tensión máxima de carga rápida (VDC) | 457-572 | |||
| Corriente máxima de carga (A) | 7,4 | |||
| Compensación de temperatura (por celda) | Compensar con 15 ℃
(si < 15 ℃) +(0-5) mV (si 15 – 25 ℃) -(0-5) mV (si 25 – 35 ℃) Compensar con 35 ℃ (si ≥ 35 ℃) |
|||
| Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) | 308-384 | |||
| Tensión de fin de descarga (sin carga) (VDC) | 336-420 | |||
| Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) | 55-44 | |||
| Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) | 68-55 | |||
| Corriente de rizado | < 5 % C10 | |||
| Prueba de batería | Manual/automática (seleccionable) | |||
| Clasificación máxima de cortocircuito | 16 kA | |||