990-66233C-006

Especificaciones para SAI 30 kVA

  Tensión (V) 380 400 415
Entrada Conexiones 4 hilos (L1, L2, L3, N, PE)*
Rango de tensión de entrada (V)

304-477

320-477

332-477

Rango de frecuencia (Hz) 40-70
Corriente de entrada nominal (A)

48

46

44

Corriente de entrada máxima (A)

60

57

55

Limitación de corriente de entrada (A)

60

57

55

Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte Protección aguas arriba y aguas abajo.
Clasificación máxima de cortocircuito Icc = 16 kA
Distorsión armónica total de corriente (THDI)

<3 % a plena carga lineal
≤ 4 % (plena carga no lineal)

Factor de potencia de entrada

0,99 a carga > 75 %

Protección Fusible
Derivación Conexiones 4 hilos (L1, L2, L3, N, PE)*
Rango de tensión de derivación (V)

342-418

360-440

373-457

Frecuencia (Hz) 50 o 60
Rango de frecuencia (Hz) Seleccionable, ±1, ±3, ±5
Corriente de derivación nominal (A)

47

44

43

Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte Protección aguas arriba y aguas abajo.
Clasificación máxima de cortocircuito Icc = 16 kA
Protección de retroalimentación Contacto seco (con fuente de 24 VDC)
Salida Conexiones* 4 hilos (L1, L2, L3, N, PE)*
Regulación de tensión de salida Carga simétrica: ± 1 %
Carga asimétrica: ± 3 %
Capacidad de sobrecarga Funcionamiento normal: 110 % por 60 minutos, 125 % por 10 minutos, 150 % por 1 minuto
Funcionamiento con batería: 110 % por 60 minutos, 125 % por 10 minutos, 150 % por 1 minuto
Funcionamiento en derivación: 150 % por 1 minuto, 125 % por 10 minutos, 110 % continuo
Factor de potencia de salida

1

Corriente de salida nominal (A)

46

44

42

Clasificación máxima de cortocircuito Icc = 16 kA
Capacidad de cortocircuito de salida del inversor Varía con el tiempo. Consulte los valores de la tabla y el gráfico en Capacidad de cortocircuito del inversor (derivación no disponible).
Corriente de cortocircuito de salida (inversor) (A)* 104
Frecuencia de salida (Hz) 50/60 Hz (sincronizado con derivación); 50/60 Hz ± 0,1 % (en modo libre)
Velocidad de cambio de frecuencia sincronizada (Hz/s) Programable: 0,5; 1,0; 1,5 o 2. La opción predeterminada es 2.0.
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <1 % a 100 % de carga lineal equilibrada
<5 % para carga no lineal
Compensación de tensión de salida ± 10 V
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) VFI SS 11
Factor de cresta de carga Factor de cresta máximo 3:1
Factor de potencia de carga De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado sin reducción de potencia
Batería Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida Programable del 1 % al 26 % de la capacidad del SAI. El valor predeterminado es del 10 %.
Potencia máxima de carga (kW) (con carga del 100 %) 6
Potencia máxima de carga (kW) (con carga del 0 %) 7,8
Número de bloques de baterías 32-40 bloques
Tensión nominal de batería (VDC) 384-480
Tensión de flotación nominal (VDC) 436-545
Tensión máxima de carga rápida (VDC) 457-572
Corriente máxima de carga (A) 14,4
Compensación de temperatura (por celda) Compensar con 15 ℃ (si < 15 ℃)
+(0-5) mV (si 15 – 25 ℃)
-(0-5) mV (si 25 – 35 ℃)
Compensar con 35 ℃ (si ≥ 35 ℃)
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) 308-384
Tensión de fin de descarga (sin carga) (VDC) 336-420
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) 82-65
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) 102-82
Corriente de rizado < 5 % C10
Prueba de batería Manual/automática (seleccionable)
Clasificación máxima de cortocircuito 16 kA
NOTA: Las especificaciones de batería se basan en baterías VRLA.