Protección aguas arriba y aguas abajo
Los dispositivos de desconexión de derivación/salida se dimensionan añadiendo un +10 % a la corriente nominal. Esto se hace para adaptarse a la baja tensión de la red o a la desviación de la longitud entre los SAI en paralelo.
Protección aguas arriba requerida para 380/400/415 V (IEC) y cortocircuito mínimo de fase a tierra en los terminales de entrada/derivación del SAI
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
El dispositivo de protección contra sobreintensidad
aguas arriba (y su configuración) deben dimensionarse para asegurar
un tiempo de desconexión inferior a 0,07 segundos en caso
de un cortocircuito entre la fase de entrada/derivación y el
SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
La conformidad está asegurada con el disyuntor recomendado (y su configuración) de la tabla siguiente.
Protección aguas arriba de tres polos requerida
| Potencia nominal del SAI | 10 kVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación/Salida | |||||
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
|
Tipo de disyuntor |
NSX100B TM25D 3P3D, C10B3TM025 |
NSX100B TM25D 3P3D, C10B3TM025 |
||||
| In |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
| Ir |
0,8 x In |
0,8 x In |
0,8 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
| Im |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
| Potencia nominal del SAI | 15 kVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación/Salida | |||||
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
|
Tipo de disyuntor |
NSX100B NSX TM32D 3P3D, C10B3TM032 |
NSX100B TM32D 3P3D, C10B3TM032 | ||||
| In |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
| Ir |
In |
In |
In |
0,9 x In |
0,8 x In |
0,8 x In |
| Im | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Potencia nominal del SAI | 20 kVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación/Salida | |||||
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
|
Tipo de disyuntor |
NSX100B TM40D 3P3D, C10B3TM040 |
NSX100B TM40D 3P3D, C10B3TM040 | ||||
| In |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
| Ir |
In |
In |
In |
0,9 x In |
0,9 x In |
0,8 x In |
| Im | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Potencia nominal del SAI | 30 kVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación/Salida | |||||
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
|
Tipo de disyuntor |
NSX100B TM63D 3P3D, C10B3TM063 | NSX100B TM63D 3P3D, C10B3TM063 | ||||
| In |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
| Ir |
In |
In |
In |
0,9 x In |
0,8 x In |
0,8 x In |
| Im | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Potencia nominal del SAI | 40 kVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación/Salida | |||||
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
|
Tipo de disyuntor |
NSX100B TM63D 3P3D, C10B3TM080 |
NSX100B TM63D 3P3D, C10B3TM080 | ||||
| In |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
| Ir | In | In | In |
0,9 x In |
0,9 x In |
0,8 x In |
| Im | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Protección aguas arriba de cuatro polos requerida
| Potencia nominal del SAI | 10 kVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación/Salida | |||||
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
|
Tipo de disyuntor |
NSX100B TM25D 4P3D, C10B6TM025 |
NSX100B TM25D 4P3D, C10B6TM025 |
||||
| In |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
| Ir |
0,8 x In |
0,8 x In |
0,8 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
| Im |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
| Potencia nominal del SAI | 15 kVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación/Salida | |||||
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
|
Tipo de disyuntor |
NSX100B TM40D 4P3D, C10B6TM040 |
NSX100B TM40D 4P3D, C10B6TM040 |
||||
| In |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
| Ir |
0,8 x In |
0,8 x In |
0,8 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
| Im | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Potencia nominal del SAI | 20 kVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación/Salida | |||||
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
|
Tipo de disyuntor |
NSX100B TM63D 4P3D, C10B6TM063 |
NSX100B TM63D 4P3D, C10B6TM063 |
||||
| In |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
| Ir |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
| Im | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Potencia nominal del SAI | 30 kVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación/Salida | |||||
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
|
Tipo de disyuntor |
NSX100B TM80D 4P3D, C10B6TM080 |
NSX100B TM80D 4P3D, C10B6TM080 |
||||
| In |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
| Ir |
0,8 x In |
0,8 x In |
0,8 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
| Im | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Potencia nominal del SAI | 40 kVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación/Salida | |||||
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
|
Tipo de disyuntor |
NSX100B TM100D 4P3D, C10B6TM100 |
NSX100B TM100D 4P3D, C10B6TM100 |
||||
| In |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Ir | 0,8 x In | 0,8 x In | 0,8 x In | 0,7 x In | 0,7 x In | 0,7 x In |
| Im | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Protección aguas abajo recomendada para 380/400/415 V (IEC)
| Potencia nominal del SAI | Tipo de disyuntor |
| 10 kVA |
IC65N-4P-C 4 A / IC65H-4P-C 4 A |
| 15 kVA |
IC65N-4P-C 4 A / IC65H-4P-C 4 A |
| 20 kVA |
IC65N-4P-C 6 A / IC65H-4P-C 6 A |
| 30 kVA |
IC65N-4P-C 6 A / IC65H-4P-C 6 A |
| 40 kVA |
IC65N-4P-C 10 A / IC65H-4P-C 10 A |
PELIGRO