Protección aguas arriba y aguas abajo
Los dispositivos de desconexión de derivación/salida se dimensionan añadiendo un +10 % a la corriente nominal. Esto se hace para adaptarse a la baja tensión de la red o a la desviación de la longitud entre los SAI en paralelo. Los dispositivos de desconexión de batería se dimensionan según la tensión de fin de descarga, que se ha definido como 308 VDC.
Protección aguas arriba requerida para 380/400/415 V (IEC) y cortocircuito mínimo de fase a tierra en los terminales de entrada/derivación del SAI
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
El dispositivo de protección contra sobreintensidad
aguas arriba (y su configuración) deben dimensionarse para asegurar
un tiempo de desconexión inferior a 0,07 segundos en caso
de un cortocircuito entre la fase de entrada/derivación y el
SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
La conformidad está asegurada con el disyuntor recomendado (y su configuración) de la tabla siguiente.
Protección aguas arriba de tres polos requerida
| Potencia nominal del SAI | 10 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación/Salida | Batería | |||||
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380-415 |
|
Tipo de disyuntor |
NSX100B TM25D 3P3D, C10B3TM025 |
NSX100B TM25D 3P3D, C10B3TM025 |
ComPacT NSX100F DC 3P3D+TM40G, C10F3D+C103MG040 | ||||
| In |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
40 |
| Ir |
0,8 x In |
0,8 x In |
0,8 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,9 x In |
| Im |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
100 |
| Potencia nominal del SAI | 15 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación/Salida | Batería | |||||
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380-415 |
|
Tipo de disyuntor |
NSX100B NSX TM32D 3P3D, C10B3TM032 |
NSX100B TM32D 3P3D, C10B3TM032 | ComPacT NSX100F DC 3P3D+TM63G, C10F3D+C103MG063 | ||||
| In |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
63 |
| Ir |
In |
In |
In |
0,9 x In |
0,8 x In |
0,8 x In |
0,8 x In |
| Im | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 150 |
| Potencia nominal del SAI | 20 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación/Salida | Batería | |||||
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380-415 |
|
Tipo de disyuntor |
NSX100B TM40D 3P3D, C10B3TM040 |
NSX100B TM40D 3P3D, C10B3TM040 | ComPacT NSX100F DC 3P3D+TM80G, C10F3D+C103MG080 | ||||
| In |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
80 |
| Ir |
In |
In |
In |
0,9 x In |
0,9 x In |
0,8 x In |
0,9 x In |
| Im | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 |
| Potencia nominal del SAI | 30 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación/Salida | Batería | |||||
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380-415 |
|
Tipo de disyuntor |
NSX100B TM63D 3P3D, C10B3TM063 | NSX100B TM63D 3P3D, C10B3TM063 | ComPacT NSX160F DC 3P3D+TM125G, C16F3D+C163MG125D | ||||
| In |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
125 |
| Ir |
In |
In |
In |
0,9 x In |
0,8 x In |
0,8 x In |
0,8 x In |
| Im | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 530 |
| Potencia nominal del SAI | 40 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación/Salida | Batería | |||||
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380-415 |
|
Tipo de disyuntor |
NSX100B TM63D 3P3D, C10B3TM080 |
NSX100B TM63D 3P3D, C10B3TM080 | ComPacT NSX160F DC 3P3D+TM160G, C16F3D+C163MG160D | ||||
| In |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
160 |
| Ir | In | In | In |
0,9 x In |
0,9 x In |
0,8 x In |
0,9 x In |
| Im | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 530 |
Protección aguas arriba de cuatro polos requerida
| Potencia nominal del SAI | 10 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación/Salida | Batería | |||||
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380-415 |
|
Tipo de disyuntor |
NSX100B TM25D 4P3D, C10B6TM025 |
NSX100B TM25D 4P3D, C10B6TM025 |
ComPacT NSX100F DC 3P3D+TM40G, C10F3D+C103MG040 | ||||
| In |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
40 |
| Ir |
0,8 x In |
0,8 x In |
0,8 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,9 x In |
| Im |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
100 |
| Potencia nominal del SAI | 15 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación/Salida | Batería | |||||
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380-415 |
|
Tipo de disyuntor |
NSX100B TM40D 4P3D, C10B6TM040 |
NSX100B TM40D 4P3D, C10B6TM040 |
ComPacT NSX100F DC 3P3D+TM63G, C10F3D+C103MG063 | ||||
| In |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
63 |
| Ir |
0,8 x In |
0,8 x In |
0,8 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,8 x In |
| Im | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 150 |
| Potencia nominal del SAI | 20 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación/Salida | Batería | |||||
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380-415 |
|
Tipo de disyuntor |
NSX100B TM63D 4P3D, C10B6TM063 |
NSX100B TM63D 4P3D, C10B6TM063 |
ComPacT NSX100F DC 3P3D+TM80G, C10F3D+C103MG080 | ||||
| In |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
80 |
| Ir |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,9 x In |
| Im | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 |
| Potencia nominal del SAI | 30 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación/Salida | Batería | |||||
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380-415 |
|
Tipo de disyuntor |
NSX100B TM80D 4P3D, C10B6TM080 |
NSX100B TM80D 4P3D, C10B6TM080 |
ComPacT NSX160F DC 3P3D+TM125G, C16F3D+C163MG125D | ||||
| In |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
125 |
| Ir |
0,8 x In |
0,8 x In |
0,8 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,7 x In |
0,8 x In |
| Im | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 530 |
| Potencia nominal del SAI | 40 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación/Salida | Batería | |||||
| Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380-415 |
|
Tipo de disyuntor |
NSX100B TM100D 4P3D, C10B6TM100 |
NSX100B TM100D 4P3D, C10B6TM100 |
ComPacT NSX160F DC 3P3D+TM160G, C16F3D+C163MG160D | ||||
| In |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
160 |
| Ir | 0,8 x In | 0,8 x In | 0,8 x In | 0,7 x In | 0,7 x In | 0,7 x In | 0,9 x In |
| Im | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 530 |
Protección aguas abajo recomendada para 380/400/415 V (IEC)
| Potencia nominal del SAI | Tipo de disyuntor |
| 10 kVA |
IC65N-4P-C 4 A / IC65H-4P-C 4 A |
| 15 kVA |
IC65N-4P-C 4 A / IC65H-4P-C 4 A |
| 20 kVA |
IC65N-4P-C 6 A / IC65H-4P-C 6 A |
| 30 kVA |
IC65N-4P-C 6 A / IC65H-4P-C 6 A |
| 40 kVA |
IC65N-4P-C 10 A / IC65H-4P-C 10 A |
PELIGRO