990-6408B-012

Planification d'installation

Caractéristiques des entrées

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Tension (V) 208 220 208 220 208 220 208 220 208 220
Raccordements L1, L2, L3, N, G
Plage de tension d'entrée (V) 176–253
Plage de fréquence (Hz) 40–70
Courant d'entrée nominal (A) 31 30 46 44 61 58 92 86 120 113
Courant d'entrée maximal (A) 37 35 54 51 72 69 107 102 143 136
Limitation du courant d'entrée (A) 58 85 114 169 225
Distorsion harmonique totale (THDI) ≤ 4% % à 100 % de la charge linéaire (symétrique)
Facteur de puissance d'entrée ≥ 0,99 à > 75 % de la charge
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 10 kA RMS symétriques
Protection Protection backfeed et fusibles intégrés
Montée en puissance 30 secondes

Caractéristiques du bypass

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Tension (V) 208 220 208 220 208 220 208 220 208 220
Raccordements L1, L2, L3, N, G
Capacité de surcharge 110 % en continu
125 % pendant 10 minutes
150 % pendant 1 minute
>150 % pendant 300 millisecondes
Tension de bypass minimale (V) 125 132 125 132 125 132 125 132 125 132
Tension de bypass maximale (V) 260 275 260 275 260 275 260 275 260 275
Fréquence (Hz) 50 ou 60
Plage de fréquence (Hz) ± 1, ± 3, ± 5 (sélectionnable par l'utilisateur)
Courant nominal de bypass (A) 29 28 43 41 57 54 86 81 113 107
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 10 kA RMS symétriques
Protection Protection backfeed intégrée

Caractéristiques des sorties

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Tension (V) 208 220 208 220 208 220 208 220 208 220
Raccordements L1, L2, L3, N, G
Capacité de surcharge 110 % pendant 60 minutes
125 % pendant 10 minutes
150 % pendant 1 minute
> 150 % pendant moins de 200 millisecondes
Régulation de la tension de sortie ± 1 % à charge symétrique
Réponse de charge dynamique ± 5 % après 20 ms
Facteur de puissance de sortie 1,0
Courant de sortie nominal (A) 28 26 42 40 56 52 83 79 111 105
Distorsion harmonique totale (THDU) < 1,5 % pour une charge linéaire de 100 %
< 6 % pour une charge non linéaire de 100 %
Fréquence de sortie (Hz) Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz ± 0,1 % (mode libre)
Classification des performances de sortie (selon la norme IEC62040–3) VFI-SS-121
Facteur de puissance de la charge De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement
Facteur de crête de la charge 2,5:1

Caractéristiques des batteries

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Puissance de charge Programmable de 1 % à 15 % de la capacité de l'ASI. La valeur par défaut est 10 %.
Puissance de charge maximale (W) 1 500 2 250 3 000 4 500 6 000
Tension nominale de la batterie (20 blocs) (V CC) ± 120
Tension nominale flottante (20 blocs) (V CC) ± 136
Tension de fin de décharge (20 blocs) (≥ 3 C) (V CC) ± 96
Tension de fin de décharge (20 blocs) (≤ 0,05 C) (V CC) ± 105
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (20 blocs) (A) 46 68 91 136 182
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (20 blocs) (A) 57 85 114 170 227
Compensation de température (par cellule) Programmable entre 0 et 5 mV. La valeur par défaut est de 3 mV si la température de la batterie est supérieure à 25 °C (77 °F).
Taux d'ondulation du courant < 5 % C20
Test batterie Manuel/automatique (sélectionnable)

Protection en amont et sections de câbles requises

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 4/0 AWG.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: La protection contre les surtensions et les cosses de câble doivent être prises en charge par des tiers.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))

  • Température ambiante de 30 °C (86 °F)

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

  • Méthode d'installation C

Si la température ambiante dépasse 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.

Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.

NOTE: Les sections de câbles de batterie indiquées ici sont des recommandations. Suivez toujours les instructions spécifiques dans la documentation de la solution de batterie pour les sections de câbles batterie +/- et de mise à la terre.
NOTE: Le conducteur neutre est dimensionné pour supporter 1,73 fois l'intensité de phase en cas de résidu harmonique élevé provenant de charges non linéaires. Si aucun courant harmonique ou un courant harmonique faible est attendu, le conducteur neutre peut être dimensionné comme le conducteur de phase. Dans les systèmes à alimentation secteur double, le conducteur neutre d'entrée peut être dimensionné comme le conducteur de phase d'entrée.
Puissance nominale de l'ASI 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Phases d'entrée (AWG/kcmil) 8 6 4 1 2/0
Conducteurs de mise à la terre d'entrée (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6
Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) 8 6 4 1 2/0
Conducteurs de mise à la terre de bypass/de sortie (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6
Neutre (AWG/kcmil) 4 3 1/0 2x1/0 2x2/0
Batterie +/-/N (AWG/kcmil) 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0
Conducteurs de mise à la terre de batterie (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6

Protection en amont préconisée

ATTENTION
RISQUE D'INCENDIE
  • Raccordez uniquement à un circuit correspondant aux spécifications ci-dessous.
  • Raccordez à un circuit fourni au maximum avec une protection contre les surtensions de circuit de dérivation de 175 A conformément au National Electric Code (Code national des applications électriques), ANSI/NFPA70, ainsi qu'au Canadian Electrical Code (Code canadien de l'électricité), Chap I, C22.1.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être fournie par des tiers et porter la mention de sa fonction.
NOTE: Pour les systèmes IT ou les systèmes de mise à la terre à résistance, un disjoncteur 4 pôles doit être installé.
NOTE: Pour les directives locales qui nécessitent des disjoncteurs à 4 pôles : Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire de ligne neutre, le disjoncteur doit avoir une tension nominale conformément au courant neutre attendu.
Puissance nominale de l'ASI Source Tension nominale du disjoncteur (lr) Type de disjoncteur Paramètre li (x In)
10 kVA Entrée 45 A BDF36045 400 A (fixe)
Bypass 35 A BDF36035 400 A (fixe)
15 kVA Entrée 70 A BGF36070 640 A (fixe)
Bypass 60 A BGF36060 640 A (fixe)
20 kVA Entrée 90 A BGF36090 1 000 A (fixe)
Bypass 70 A BGF36070 640 A (fixe)
30 kVA Entrée 110 A HGF36110C 1 250
Bypass 90 A HGF36090C 1 250
40 kVA Entrée 150 A HJF36150C 1 250
Bypass 125 A HJF36125C 1 250

Recommandation des tailles de vis et cosses

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Utilisez exclusivement des cosses de câble à compression approuvées UL.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
Puissance nominale de l'ASI 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Conducteurs de mise à la terre Section de câble (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6
Taille de vis M6 M6 M6 M8 M6
Type de cosse LCA10-14-L LCA8-14-L LCA8-14-L LCA6-56-L LCA6-56-L
Entrée/bypass/sortie Section de câble (AWG/kcmil) 8 6 4 1 2/0
Taille de vis M6 M8 M8 M8 M10
Type de cosse LCA8-14-L LCA6-56-L LCA4-56-L LCA1-56-E LCA2/0-38-X
Neutre Section de câble (AWG/kcmil) 4 3 1/0 2x1/0 2x2/0
Taille de vis M6 M8 M8 M10 M10
Type de cosse LCAN4-14-L-01 LCA3-56-L LCA1/0-56-X LCA1/0-56-X LCA2/0-38-X
Batterie Section de câble (AWG/kcmil) 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0
Taille de vis M10 M10 M10 M10 M10
Type de cosse LCA4/0-38-X LCA4/0-38-X LCA4/0-38-X LCA4/0-38-X LCA4/0-38-X

Caractéristiques des couples de serrage

Puissance nominale de l'ASI Taille de vis Couple
10 kVA M6 5,59 Nm (4,12 lb-ft)
M10 15 Nm (11,06 lb-ft)
15 kVA/20 kVA M8 5,59 Nm (4,12 lb-ft)
M10 15 Nm (11,06 lb-ft)
30 kVA M8 12 Nm (8,85 lb-ft)
M10 15 Nm (11,06 lb-ft)
40 kVA M10 15 Nm (11,06 lb-ft)

Dégagement

NOTE: Veillez à respecter les espaces nécessaires à la ventilation et aux opérations de maintenance comme indiqué ci-dessous. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.
NOTE: Si l'ASI est installée sans accès latéral (Option A*), la longueur des câbles raccordés à l'ASI doit permettre le déploiement de l'ASI.

Pour les États-Unis

Option A*

Option B


Pour les autres régions et pays

Option A*

Option B

Caractéristiques environnementales

  Utilisation En stockage
Température De 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)* -15 °C à 40 °C (5 °F à 104 °F) pour les systèmes avec batteries.
-25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F) pour les systèmes sans batteries.
Humidité relative de 0 à 95 % sans condensation
Déclassement en fonction de l'altitude selon la norme
IEC 62040–3

Conçu pour fonctionner à une altitude comprise entre 0 et 2 000 m (0 et 6 600 pieds).

Déclassement de la puissance requis de 1 000 à 2 000 m :
Jusqu'à 1 000 m (3 300 pieds) : 1,000
Jusqu'à 1 500 m (5 000 pieds) : 0,975
Jusqu'à 2 000 m (6 600 pieds) : 0,950

< 15 000 m (50 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer (ou dans un environnement avec une pression atmosphérique équivalente)
Alarme sonore 10 kVA : ≤ 65 dBA à pleine charge
15–30 kVA : ≤ 68 dBA à pleine charge
40 kVA : ≤ 70 dBA à pleine charge
 
Catégorie de protection IP20 (filtre anti-poussière standard)
Couleur RAL 9003

Dissipation thermique

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Mode normal (W) 700 1 050 1 400 2 100 2 800
Mode batterie (W) 750 1 125 1 500 2 250 3 000
Mode ECO (W) 200 300 400 600 800
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?