990-6408B-012

Poids et dimensions à l'expédition

Poids et dimensions à l'expédition de l'ASI

Puissance nominale de l'ASI Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
10 kVA 152 (335) 1595 (62.80) 800 (31.50) 1200 (47.24)
15 kVA 165 (364) 1595 (62.80) 800 (31.50) 1200 (47.24)
20 kVA 165 (364) 1595 (62.80) 800 (31.50) 1200 (47.24)
30 kVA 188 (414) 1595 (62.80) 800 (31.50) 1200 (47.24)
40 kVA 220 (485) 1595 (62.80) 800 (31.50) 1200 (47.24)

Poids et dimensions de l'armoire batterie modulaire à l'expédition

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
E3SXR7 172* 1 595 800 1 200

Poids et dimensions à l'expédition du panneau du bypass de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) * Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
E3SBPSU10K20F 42 (92.59) 500 (19.69) 800 (31.5) 1200 (47.24)
E3SBPSU30K40F 86 (189.59) 556 (21.89) 1000 (39.37) 1200 (47.24)

Poids et dimensions à l'expédition du panneau du bypass de maintenance parallèle

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) * Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
E3SBPAR10K40F 92 (202.82) 566 (22.28) 800 (31.5) 1200 (47.24)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.