990-6408B-012

Données techniques

Facteur de puissance d'entrée

Puissance nominale de l'ASI 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
25 % de la charge

0,9653

0,9538

0,9666

0,9732

0,9799

50 % de la charge

0,9924

0,9896

0,9944

0,9938

0,9966

75 % de la charge

0,9973

0,9966

0,9982

0,9978

0,9992

100 % de la charge

0,9989

0,9981

0,9994

0,9992

0,9996

Rendement

Mode normal

Puissance nominale de l'ASI 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
25 % de la charge

92,3

92,73

93,31

93,68

94,23

50 % de la charge

93,39

94,05

94,13

94,11

94,37

75 % de la charge

92,82

93,91

93,7

93,53

93,75

100 % de la charge

92,21

93,82

93,26

92,95

93,03

Mode ECO

Puissance nominale de l'ASI 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
25 % de la charge

94.65

95.19

95.92

96.05

96.85

50 % de la charge

96.82

96.99

97.45

97.40

97.91

75 % de la charge

97.24

97.37

97.67

97.62

98.08

100 % de la charge

97.63

97.73

97.90

98.00

98.21

Mode batterie

Puissance nominale de l'ASI 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
25 % de la charge

91.69

91.61

92.97

93.57

93.61

50 % de la charge

93.43

93.54

93.97

94.29

94.28

75 % de la charge

93.18

93.67

93.71

93.92

93.93

100 % de la charge

92.84

93.73

94.42

93.57

93.34

Déclassement en raison du facteur de puissance de charge

De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement.
De 0,5 capacitif à 0,5 inductif avec déclassement

Batteries

Tension en fin de décharge

Conformité

Sécurité

UL 1778:2014 5ème édition, Alimentations sans interruption. CSA C22.2 n° 107.3-14 + GI1, 3ème édition, Alimentations sans interruption

EMC/EMI/RFI

CEI 62040-2 : 2005-10, 2ème édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 2 : Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM)

FCC Part15 Subpart B/ANSI C63.4 2014

Performances

CEI 62040-3 : 2011-03, 2ème édition d'Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais

Caractéristiques environnementales

CEI 62040-4 : 2013-04, 1ère édition d'Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 4 : Aspects environnementaux – Exigences et rapports

Indications

CTUVus

Transport

ISTA 2B

Communication et gestion

  • Interface utilisateur avec LED d'état et affichage

  • RS232

  • RS485

  • Carte de gestion réseau

  • Contacts secs

  • USB

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.