990-6408B-012

Options

Options de configuration

  • Alimentation secteur simple ou alimentation secteur double

  • Entrée des câbles par le bas

  • Jusqu'à quatre ASI en parallèle

  • Mode ECO

Options matérielles

Solutions de batteries

  • E3SXR7 : Armoire batterie modulaire Easy UPS 3S 208 V

  • E3SFBTH2 : Chaîne batterie à grande capacité Easy UPS 3S 208 V

  • E3SFBTHU : Module batterie à grande capacité Easy UPS 3S 208 V

Panneaux de bypass de maintenance

  • E3SBPSU10K20F : Panneau du bypass de maintenance Easy UPS 3S, unité simple, 10-20 kVA 208 V

  • E3SBPSU30K40F : Panneau du bypass de maintenance Easy UPS 3S, unité simple, 30-40 kVA 208 V

  • E3SBPAR10K40F : Panneau du bypass de maintenance parallèle Easy UPS 3S pour 3 ASI, 10-40 kVA 208 V

Options

  • E3SOPT010 : Carte à contact sec Easy UPS 3S

  • E3SOPT014 : Kit de démarrage sur batterie Easy UPS 3S, 10-40 kVA 208 V

  • E3SOPT015 : Easy UPS 3S Kirk Key Kit

  • E3SOPT002 : Kit parallèle Easy UPS 3S

Paramètres

Paramètre

Valeur par défaut

Paramètres disponibles

Contraste affichage

60

0 à 100

Date et heure

05/07/2013 08:55:55

Année > 2000

Langue

Anglais

Anglais, espagnol, portugais brésilien et français

Tension d'entrée (LN)

120 V

120 V/127 V

Fréquence d'entrée

60 Hz

50 Hz/60 Hz

Tension de sortie (LN)

120 V

120 V/127 V

Fréquence de sortie

60 Hz

50 Hz/60 Hz

Transfert EPO vers bypass

Activer

Désactiver

Recharge rapide  automatique 

Désactiver

Activer

Maintenance automatique

Désactiver

Activer

Mode du système

simple

parallèle ECO/ECO parallèle/autovieillissement

Numéro de l'unité

1

1 à 4

ID système

0

0 à 3

Tension de sortie ajustée

120

Tension de sortie ±5 V

Vitesse de balayage

2 Hz/s

0,1 à 3,0 Hz/s

Fenêtre de synchronisation de la fréquence

3 Hz

0,5 à 5,0 Hz

Heure d'affichage LCD monochrome (min)

10

1/3/5/10/20/30

Limite supérieure de la tension bypass (%)

20

10/20/25

Limite inférieure de la tension bypass (%)

-20

 -10/-15/-30/-40

Fréquence de bypass limitée (Hz)

±5

±1/±3/±5

Mode de redémarrage du système après décharge

Normal

Normal/Bypass uniquement/Sans sortie

Période de maintenance du ventilateur

34 560 heures (48 mois)

0 à 60 000 heures

Période de maintenance du condensateur CC

34 560 heures (48 mois)

0 à 60 000 heures

Période de garantie

9 mois

1 à 36 mois

Période de maintenance du condensateur CA

120 mois

60 à 120 mois

Période de maintenance de l'alimentation électrique auxiliaire

84 mois

36 à 120 mois

Période de maintenance du filtre anti-poussière

12 mois

0/3/4/5/12 mois

Période de rappel de maintenance batterie

1 440 jours (48 mois)

100 à 300 jours

Numéro de batterie

20

20

Batterie AH

9

1 à 30 000

Tension de charge flottante/cellule (V)

2,25

2,10 à 2,35

Tension de recharge rapide/cellule (V)

2,25

2,20 à 2,45

Tension en fin de décharge/cellule, à un courant de 3 (V)

1,6

1,60 à 1,85

Tension en fin de décharge/cellule, à un courant de 0,05 (V)

1,75

1,65 à 1,90

Pourcentage de la limite de courant (%)

10

1 à 15

Compensation de la température de la batterie

0

0 à 5 mV/℃

Durée limite de charge rapide

12 heures

1 à 48 heures

Période de recharge rapide automatique

2 160 heures (3 mois)

720 à 30 000 heures, disponible lorsque l'option Recharge rapide automatique est activée

Période de décharge de maintenance automatique

6 480 heures (9 mois)

720 à 30 000 heures, disponible lorsque la maintenance automatique est activée

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.