990-6408B-012

Poids et dimensions

Poids et dimensions de l'ASI

Puissance nominale de l'ASI Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
10 kVA 120* 1 400 380 960
15 kVA 132* 1 400 380 960
20 kVA 132* 1 400 380 960
30 kVA 155* 1 400 380 1 050
40 kVA 187* 1 400 500 1 092

Poids et dimensions de l'armoire batterie modulaire

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
E3SXR7 160* 1 400 500 940

Poids et dimensions du panneau du bypass de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
E3SBPSU10K20F 30 (66) 600 (23,62) 550 (21,65) 260 (10,24)
E3SBPSU30K40F 65 (143) 900 (35,43) 800 (31,50) 320 (12,60)

Poids et dimensions du panneau du bypass de maintenance parallèle

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
E3SBPAR10K40F 70 (154) 1 000 (39,37) 700 (27,56) 330 (12,99)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.