990-6408D-006

Opciones

Opciones de configuración

  • Suministro de red simple o doble

  • Entrada de cables por la parte inferior

  • Hasta cuatro SAI en paralelo

  • Modo ECO

Opciones de hardware

Soluciones de baterías

  • E3SXR7: Armario de baterías modulares del Easy UPS 3S 208 V

  • E3SFBTH2: Cadena de baterías de alta capacidad del Easy UPS 3S 208 V

  • E3SFBTHU: Módulo de baterías de alta capacidad del Easy UPS 3S 208 V

Paneles de derivación de mantenimiento

  • E3SBPSU10K20F: Panel de derivación de mantenimiento del Easy UPS 3S, unidad individual, 10-20 kVA 208 V

  • E3SBPSU30K40F: Panel de derivación de mantenimiento del Easy UPS 3S, unidad individual, 30-40 kVA 208 V

  • E3SBPAR10K40F: Panel de derivación de mantenimiento en paralelo del Easy UPS 3S para 3 SAI, 10-40 kVA 208 V

Opciones

  • E3SOPT010: Placa de contacto seco del Easy UPS 3S

  • E3SOPT014: Kit de arranque en frío del Easy UPS 3S 10-40 kVA 208 V

    *
  • E3SOPT015: Conjunto de llave Kirk del Easy UPS 3S

  • E3SOPT002: Kit para configuración en paralelo del Easy UPS 3S

Configuración

Parámetro

Valor predeterminado

Opciones de configuración disponibles

Contraste de la LCD

60

0 a 100

Fecha y hora

05/07/2013 08:55:55

Año > 2000

Idioma

Inglés

Inglés, español, portugués brasileño y francés

Tensión de entrada (Ln)

120 V

120 V/127 V

Frecuencia de entrada

60 Hz

50 Hz/60 Hz

Tensión de salida (Ln)

120 V

120 V/127 V

Frecuencia de salida

60 Hz

50 Hz/60 Hz

EPO: transf. a derivación

Activar

Desactivar

Aumento  automático 

Desactivar

Activar

Mantenimiento automático

Desactivar

Activar

Modo del sistema

simple

paralelo/ECO/ECO paralelo/envejecimiento automático

Número de unidad

1

1 a 4

ID del sistema

0

0 a 3

Tensión de salida ajustada

120

Tensión de salida ±5 V

Velocidad de cambio de frecuencia

2 Hz/s

0,1 a 3,0 Hz/s

Ventana de sincronización de frecuencia

3 Hz

0,5 a 5,0 Hz/s

Tiempo de LCD monocroma (min)

10

1/3/5/10/20/30

Límite superior de tensión de derivación (%)

20

10/20/25

Límite inferior de tensión de derivación (%)

-20

 -10/-15/-30/-40

Frecuencia de derivación limitada (Hz)

±5

±1/±3/±5

Modo de inicio del sistema tras fin de descarga

Normal

Normal/Solo derivación/Sin salida

Período de mantenimiento de ventilador

34 560 horas (48 meses)

0 a 60 000 horas

Período de mantenimiento de condensador de CC

34 560 horas (48 meses)

0 a 60 000 horas

Período de garantía

9 meses

1 a 36 meses

Período de mantenimiento de condensador de CA

120 meses

60 a 120 meses

Período de mantenimiento de APS

84 meses

36 a 120 meses

Período de mantenimiento de filtro de polvo

12 meses

0/3/4/5/12 meses

Período de recordatorio de mantenimiento de batería

1440 días (48 meses)

100 a 300 días

Número de batería

20

20

AH de batería

9

1 a 30 000

Tensión de carga de flotación (V) / Celda

2,25

2,10 a 2,35

Tensión de carga rápida (V) / Celda

2,25

2,20 a 2,45

Tensión de fin de descarga/celda, a 3 CC (V)

1,6

1,60 a 1,85

Tensión de fin de descarga/celda, a 0,05 CC (V)

1,75

1,65 a 1,90

Límite porcentual de corriente de carga (%)

10

1 a 15

Compensación de temperatura de batería

0

0 a 5 mV/℃

Plazo de carga rápida

12 horas

1 a 48 horas

Período de aumento automático

2160 horas (3 meses)

720 a 30 000 horas, disponible si está activado el aumento automático

Período de descarga de mantenimiento automático

6480 horas (9 meses)

720 a 30 000 horas, disponible si está activado el mantenimiento automático

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.