990-6426-012

Caractéristiques

Résistance maximale de court-circuit en entrée

La résistance maximale de court-circuit en entrée pour le coffret bypass de maintenance est 10 kA RMS symétrique.

Paramètres de déclenchement pour E3SBPSU10K20F

  UIB/SSIB MBB et UOB
Puissance nominale de l'ASI Disjoncteur Ir Im Disjoncteur Ir Im
10 kVA BGF36100 100 A (fixe) 1 000 A (fixe) BGF46125 125 A (fixe) 1 000 A (fixe)
15 kVA BGF36100 100 A (fixe) 1 000 A (fixe) BGF46125 125 A (fixe) 1 000 A (fixe)
20 kVA BGF36100 100 A (fixe) 1 000 A (fixe) BGF46125 125 A (fixe) 1 000 A (fixe)

Paramètres de déclenchement pour E3SBPSU30K40F

  UIB/SSIB MBB et UOB
Puissance nominale de l'ASI Disjoncteur Ir Im(li) Tr Disjoncteur Ir Im(li) Tr N
30 kVA HGF36150C 150 A (fixe) 1 250 A LJF46250CU31X 100 A 1,5-12 0,5-16 4P 3D
40 kVA HGF36150C 150 A (fixe) 1 250 A LJF46250CU31X 150 A 1,5-12 0,5-16 4P 3D

Protection en amont préconisée

Puissance nominale de l'ASI Raccordement Disjoncteur Im
10 kVA Entrée BDF36045 400 A (fixe)
Bypass BDF36035 400 A (fixe)
15 kVA Entrée BGF36070 640 A (fixe)
Bypass BGF36060 640 A (fixe)
20 kVA Entrée BGF36090 1 000 A (fixe)
Bypass BGF36070 640 A (fixe)
30 kVA Entrée HGF36110C 1 250 A
Bypass HGF36090C 1 250 A
40 kVA Entrée HJF36150C 1 250 A
Bypass HJF36125C 1 250 A

Sections de câbles et cosses recommandées

NOTE: Reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI pour les sections de câbles et les cosses recommandées.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?